Kapaklı Güç Modülü

Ölçeklenebilir veri merkezi gücü için optimize edilmiş hava şartlarına dayanıklı bölmeye entegre UPS, kumanda paneli ve yönetim yazılımı

Prefabrik Güç Modülleri, veri merkezi gücünü geliştirmeniz veya katlanarak büyüme sağlamanız için en iyi ölçekleme çözümünü sunar. Kapalı modüller içeride veya dışarıda kullanılabilir ve zorlu hava koşullarına dirençli dizayn edilmiştir. Modüllerde kumanda paneli, UPS, çevre izleme, güvenlik ve yangın söndürmeyle birlikte sistem kontrolleri ve yönetim için Struxureware Expert ile tam entegrasyon sağlanmıştır. Temel dizaynlardan birini seçebilir veya kendi uygulamanıza göre özelleştirebilirsiniz.

Devamı
Çeviklik
Basit ve Hızlı Kurulum Prefabrik Veri Merkezi Modülleri kuruluma hazır olarak gelir ve kurulum süresini ve maliyeti azaltır.
Ölçeklenebilir ve Esnek Prefabrik modüller IT altyapısının ölçeklenebilir büyümesini ve gelecekteki kurulum aşamalarında dizayn ve boyut ayarlama esnekliğini sağlar. Sermaye yatırımları geciktirilerek nakit akışı arttırılabilir.
Ön mühendisliği yapılmış ve fabrikada monte edilmiş Prefabrik Modüller kontrollü fabrika ortamında özellikleri tam karşılayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir ve veri merkezinin güvenilirliğini ve öngörülebilir performansını geliştiren DCIM yazılımını kullanır.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin