Chilled Water System

II. ve III. Katman veri merkezi soğutma için verimli ve esnek çözüm sunan değişken hızlı pompalar ve kontroller içeren prefabrik, soğutulmuş su boru sistemi.

Prefabrik soğutulmuş su modülleri soğutulmuş su veri merkezinin genel yapısını basitleştirerek esnek, önceden tasarlanmış ve kolay kurulumlu bir sisteme dönüştürür. Her modül değişken birincil akışla (VPF) tasarlanmıştır ve kontrol sistemlerimizi ve yönetim yazılımlarımızı entegre ederek verimi maksimize eder. Modüllerde harici soğutucu desteği sağlayacak şekilde bölme veya kızağa entegre eksiksiz boru sistemleri, pompalar ve kontroller bulunur. Modüller sürekli soğutmayı sağlayacak şekilde UPS ve termal depo seçenekleriyle II. ve III. Katman koşullarına uygun şekilde farklı boyut ve tasarımlarda sunulur. Standart dizaynlardan birini seçebilir veya ihtiyaçlarınıza uygun bir çözüm talep edebilirsiniz

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Prefabrike Soğutucu Sistemi - Sipariş için Tasarlanır Parça Numarası PFMHS-ETO Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Çeviklik
Ölçeklenebilir ve Esnek Prefabrik modüller IT altyapısının ölçeklenebilir büyümesini ve gelecekteki kurulum aşamalarında dizayn ve boyut ayarlama esnekliğini sağlar. Sermaye yatırımları geciktirilerek nakit akışı arttırılabilir.
Entegre Hidronik Paket Pompa gibi yardımcı ekipmanlara harici bir bağlantıya gerek duymadan soğutucuya tek bir bağlantı yapmak için tüm gerekli parçaları vardır, bu da montaj hızını arttırır.
Ön mühendisliği yapılmış ve fabrikada monte edilmiş Prefabrik Modüller kontrollü fabrika ortamında özellikleri tam karşılayacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir ve veri merkezinin güvenilirliğini ve öngörülebilir performansını geliştiren DCIM yazılımını kullanır.
Basit ve Hızlı Kurulum Prefabrik Veri Merkezi Modülleri kuruluma hazır olarak gelir ve kurulum süresini ve maliyeti azaltır.
Modüler strateji Mekanik sistemlerin ve kontrol sistemlerinin modüler yapısı, tesisin soğutma ihtiyacına uygun şekilde soğutma altyapısının kademeli olarak birikmesine izin verir. Bu da sermaye harcamalarını küçültür ve tesis ömrü boyunca yatırımın daha geç yapılmasını sağlar.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin