Modüler Güç Dağıtımı

Her boyuttaki veri merkezinde veya yüksek yoğunluklu alanda bulunan IT ekipmanları için Çevik, Güvenli, Etkin Güç dağıtımı

Modüler Güç Dağıtımı, veri merkezinizin gelecekteki ihtiyaçlarını ve konfigürasyonlarını tahmin etmenize gerek bırakmaz. Bu öngörülü güç dağıtımı sistemi, veri merkezinizin şu anki isteklerini karşılamakla birlikte gelecekte de gereken genişletme ve konfigürasyon işlemlerini hızla yapmanızı sağlar. StruxureWare yönetim seçenekleri sayesinde çıkış ölçümü, devre akımı/devre izleme ve otomatik algılama özellikleriyle güç yönetimi kolaylaşır. Talep artıp genişletme gerekli hale geldiğinde yeni Güç Dağıtım Modüllerini takmanız yeterli olacaktır. Devre kesici, güç kablosu ve güç bağlantısından oluşan fabrikada monte edilmiş modüller sadece birkaç dakika içinde takılabilir. Düşük enerjiden yüksek enerjiye birçok güç değeri ve güç kablosu boyu bulunmaktadır, böylece hızlı ve basit bir kurulum yaparak uyumsuzluk problemiyle karşılaşmazsınız.

Devamı
Çeviklik
Sistem büyütme kolaylığı Güç Dağıtım Modülleri, güç talebi arttıkça güç dağıtım kapasitesinin yükseltilmesi için bir seçenek sunar.
Sistem hareketi PDU ekipmanı değişen veri merkezi ortamına uyum sağlaması için kolaylıkla yeniden yerleştirilebilir.
Modüler tasarım Otomatik teşhis ve yeni alanda değiştirilebilir modüller vasıtasıyla hızlı servis edilebilirlik ve azalmış bakım gereklilikleri sağlar.
En az kaplanan alan Emlak harcamalarınızı en aza indirir
Yönetilebilirlik
Akım İzleme Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişini takip eder.
Ağ yönetim özelliği Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri.
Koruma
Devre kesicilerin aletsiz kurulumu Fabrika-montajlı Güç Dağıtım Modüllerini on dakikadan az bir sürede kurun - hiçbir araç gerekmez
Güvenlik Tüm temas noktalarındaki yalıtım ile ve kazara bağlantı kesme riskini azaltan pozitif kilitleme mekanizmaları ile kullanıcı güvenliğini geliştirir
Çoklu dağıtım seçenekleri Gelişmiş tasarım esnekliği çok geniş bir kapsamda müşteri gerekliliklerini karşılama imkanı sunar.