Yapılandırılabilir Güç Dağıtımı

Her boyuttaki veri merkezinde veya yüksek yoğunluklu alanda bulunan IT ekipmanları için siparişe göre yapılandırılan, fabrikada yapılan montaj

APC Yapılandırılabilir Güç Dağıtım Üniteleri veri merkezinize beceriyi, erişilebilirliği ve kullanım hızını getirmekte. Fabrikada test edilen güç dağıtım çözümlerimiz şartlarınıza tam olarak yapılmış olup, baş üstü veya yeraltı dağıtımını desteklemektedirler ve uygun, taşınabilir kabin form faktörüne sahiptirler.

  • Montajı ve testi fabrikada yapılan güç dağıtım çözümlerini hızlı ve hatasız olarak kurun
  • Sitenize özel, sipariş üzerine tasarlanmış kesicili ve konnektörlü ebada göre kesilmiş kablo setli kontrol kablosu demeti
  • NEMA-oranlı TP1 transformatörler ile işletme maliyetlerini azaltın – endüstrinin en verimlisi
  • Bakım ve servisi önden veya arkadan gerçekleştirin - yandan erişim gerekmez
  • Güç kullanımını bir Web tarayıcısı, InfraStruxure Central veya bina yönetim sisteminizi kullanarak PowerView ekran arayüzü ile mahalli olarak izleyin ve yönetin

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün InfraStruxure PDU 60kW 400V/400V Parça Numarası PD60H5HK1 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Kullanışlılık
Ön-erişim servisi Alan gereksinimlerini en aza indirirken kurulumu ve UPS bakımını kolaylaştırır.
Kullanılabilirlik
Çeşitli Uygulamalar Siparişe göre yapılandırma işlemi APC'nin göndermeden önce tüm sistemi yapılandırmasını, kurmasını ve test etmesini sağlar
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Düşük iz Estetik APC™ NetShelter™ IT oda form faktörü kullanarak gayrimenkul masraflarınızı minimuma indirir
Devre Kesici Panel Kabinlere ve güç bölgelerine dağıtım için kesici konumlarını sunar
Sistem hareketi PDU ekipmanı değişen veri merkezi ortamına uyum sağlaması için kolaylıkla yeniden yerleştirilebilir.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin