Yapılandırılabilir Güç Aksesuarları

Güç dağıtım ünitelerinin güncellenmesi ve genişletilmesi Kesiciler ve Kablo Setleri.

APC’nin güç dağıtım aksesuarları, veri merkezlerinin ihtiyacı olan esneklik ve yönetilebilirliği sağlar. Tek ve üç safhalı makaralar, şalterler, konektör setleri ve akım izleme aksesuarlarının kapsamlı bir seçimi sunularak, veri merkezinin çevikliği, kullanılabilirliği ve yönetimi garantilenir. Tüm aksesuarlarınız fabrika tarafından test edilmiş ve garantilenmiştir ve artan ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere veri merkezi güç dağıtımınızı güvenle ölçmenizi sağlar.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 100A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD3P100AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 125A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD3P125AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 150A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD3P150AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 175A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD3P175AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 200A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD3P200AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 225A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD3P225AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 300A, Elektronik Atmalı, Symmetra PX250/500kW için T5 Tipi Parça Numarası PD3P300AETT5B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 300A, Symmetra PX250/500kW için T5 Tipi Parça Numarası PD3P300AT5B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 400A, Symmetra PX250/500kW için T5 Tipi Parça Numarası PD3P400AT5B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 60A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD3P60AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 70A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD3P70AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 80A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD3P80AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 3-Kutuplu Devre Kesici, 90A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD3P90AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün T1 Tipi Devre Kesici için Adaptör, 3 Kutuplu Parça Numarası PD3PADAPT1 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün T3 Tipi Devre Kesici için Adaptör, 3 Kutuplu Parça Numarası PD3PADAPT3 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün T5 Tipi Devre Kesici için Adaptör, 3 Kutuplu Parça Numarası PD3PADAPT5 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 100A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD4P100AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 125A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD4P125AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 150A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD4P150AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 175A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD4P175AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 200A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD4P200AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 225A, Symmetra PX250/500kW için T3 Tipi Parça Numarası PD4P225AT3B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 60A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD4P60AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 70A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD4P70AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 80A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD4P80AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün 4-Kutuplu Devre Kesici, 90A, Symmetra PX250/500kW için T1 Tipi Parça Numarası PD4P90AT1B Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün ISX PDU EMEA/PAA 63 A 5 Kablolu Test Portu Bağlantı Prizi Parça Numarası PDPC563 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün T1 Kesici Kiti, Adaptörsüz Akım Trafoları ile desteklenmeyen kesici amperleri için Parça Numarası PDT1B-KIT Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün T3 Kesici Kiti, Adaptörsüz Akım Trafoları ile desteklenmeyen kesici amperleri için Parça Numarası PDT3B-KIT Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün T5 Kesici Kiti, Adaptörsüz Akım Trafoları ile desteklenmeyen kesici amperleri için Parça Numarası PDT5B-KIT Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Çeviklik
Çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları Ürün ailesi 120V, 208V veya 230V gücü birden çok prize dağıtmak için bir dizi giriş ve çıkış bağlantısı içerir. Bir dizi giriş ve çıkışın olması kullanıcıların değişen güç gereksinimlerine adapte olmalarını sağlar. APC, tek bir dallı makara kullanarak 14,4kW’ya kadar çıkan birimler sunar.
Çeşitli Uygulamalar Siparişe göre yapılandırma işlemi APC'nin göndermeden önce tüm sistemi yapılandırmasını, kurmasını ve test etmesini sağlar

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin