Row 3 Phase Power Distribution

Üç fazlı güç dağıtım çözümleri sıralı besleme içerisine veya üzerine kurulur ve zorlu, iş için kritik veri merkezi uygulamaları için gücü izler.



 
Modüler Güç Dağıtımı, veri merkezinizin gelecekteki ihtiyaçlarını ve konfigürasyonlarını tahmin etmenize gerek bırakmaz. Bu öngörülü güç dağıtımı sistemi, veri merkezinizin şu anki isteklerini karşılamakla birlikte gelecekte de gereken genişletme ve konfigürasyon işlemlerini hızla yapmanızı sağlar. StruxureWare yönetim seçenekleri sayesinde çıkış ölçümü, devre akımı/devre izleme ve otomatik algılama özellikleriyle güç yönetimi kolaylaşır. Talep artıp genişletme gerekli hale geldiğinde yeni Güç Dağıtım Modüllerini takmanız yeterli olacaktır. Devre kesici, güç kablosu ve güç bağlantısından oluşan fabrikada monte edilmiş modüller sadece birkaç dakika içinde takılabilir. Düşük enerjiden yüksek enerjiye birçok güç değeri ve güç kablosu boyu bulunmaktadır, böylece hızlı ve basit bir kurulum yaparak uyumsuzluk problemiyle karşılaşmazsınız.
Devamı
APC Güç Dağıtım Modülleri hem standart güç dağıtım sistemlerinin kurulumunu hem de mevcut APC Modüler Güç Dağıtım Ünitesi çözümlerinin genişletilmesi işlemlerini basitleştirir. Yük için üç fazlı mı yoksa beş fazlı güç mü verileceğine bağlı olarak farklı devre kesici ve konektörler kullanılabilir. Güç Dağıtım Modüllerinin güvenlik özellikleri arasında pozitif kilit mekanizmaları ile devre kesicinin APC yardımcı güçten ve konektörlerden bağlantısının kesilmesini sağlayan bir mandal bulunmaktadır. Entegre izleme sistemi bağlı cihazların güç tüketimiyle ilgili bilgi sağlar.
Devamı
APC Yapılandırılabilir Güç Dağıtım Üniteleri veri merkezinize beceriyi, erişilebilirliği ve kullanım hızını getirmekte. Fabrikada test edilen güç dağıtım çözümlerimiz şartlarınıza tam olarak yapılmış olup, baş üstü veya yeraltı dağıtımını desteklemektedirler ve uygun, taşınabilir kabin form faktörüne sahiptirler.
  • Montajı ve testi fabrikada yapılan güç dağıtım çözümlerini hızlı ve hatasız olarak kurun
  • Sitenize özel, sipariş üzerine tasarlanmış kesicili ve konnektörlü ebada göre kesilmiş kablo setli kontrol kablosu demeti
  • NEMA-oranlı TP1 transformatörler ile işletme maliyetlerini azaltın – endüstrinin en verimlisi
  • Bakım ve servisi önden veya arkadan gerçekleştirin - yandan erişim gerekmez
  • Güç kullanımını bir Web tarayıcısı, InfraStruxure Central veya bina yönetim sisteminizi kullanarak PowerView ekran arayüzü ile mahalli olarak izleyin ve yönetin
Devamı
APC’nin güç dağıtım aksesuarları, veri merkezlerinin ihtiyacı olan esneklik ve yönetilebilirliği sağlar. Tek ve üç safhalı makaralar, şalterler, konektör setleri ve akım izleme aksesuarlarının kapsamlı bir seçimi sunularak, veri merkezinin çevikliği, kullanılabilirliği ve yönetimi garantilenir. Tüm aksesuarlarınız fabrika tarafından test edilmiş ve garantilenmiştir ve artan ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere veri merkezi güç dağıtımınızı güvenle ölçmenizi sağlar.
Devamı
MGE statik transfer anahtarları (STS) birçok ekipmana iki bağımsız ve yedek kaynaktan güç sağlar. Normal çalışma koşullarında, Statik Transfer Anahtarları 4ms'den az bir zamanda gücü otomatik olarak sabit bir güç kaynağına aktarır. Aşırı koşullar altında dahi, örneğin 180 derece faz dışındayken, STS birçok diğer anahtardan 10 kat daha hızlı şekilde tespit edip aktarmayı gerçekleştirecektir.
Devamı