Çıkışa Göre Ölçülen Kabin PDU'su

Çıkışa göre ölçüm yapan Kabin PDU'ları, her bir çıkışın gerçek zamanlı uzaktan denetimini sağlayarak IT profesyonellerine gelişmiş veri merkezi enerji yönetimi için gereken araçları sunar.

APC Çıkışa Göre Ölçüm Yapan Kabin Dağıtım Üniteleri (PDU'lar) enerji optimizasyonu ve ayrıntılı kapasite planlaması için ayrı çıkışların aktif ölçümüne imkan sunar. Kullanıcı tarafından belirlenen alarm eşik değerleri, potansiyel devre aşırı yüklemeleri hakkında uyarı yapılması için gerçek zamanlı lokal ve uzaktan alarmlarla riski azaltır. Çıkışa Göre Ölçüm Yapan Kabin PDU'lar Veri Merkezi Yöneticilerinin yük dengeleme ve en düşük satın alma maliyetine sahip olacak şekilde IT ortamlarının doğru boyutlandırılmasını sağlamaları için daha bilinçli kararlar vermeleri amacıyla güç kullanım verilerini daha taneli bir düzeyde sunar. Çıkışa Göre Ölçüm Yapan Kabin PDU'larında etkin güç izleme, sıcaklık/nem sensör portu ve kilitli IEC yuvaları bulunmaktadır. Kullanıcılar, güvenli Web, SNMP veya Telnet arayüzleri kullanarak, Çıkışa Göre Ölçüm Yapan Kabin PDU'larına erişebilir, yapılandırabilir ve kontrol edebilirler ve InfraStruXure Central, Capacity Manager ve Change Manager kullanan APC Merkezi Yönetim platformları destek sağlar.

Devamı
Çeviklik
Tek giriş güç kaynağı Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
Kullanılabilirlik
Ağ Yönetim Becerileri Web, SNMP ve Telnet yolu ile standarda dayalı yönetim sunan tam donanımlı ağ yönetim ara yüzleri. Zaman kazanmak amacıyla kullanıcıların ünitelere uzaktan erişimine, ünitelerin yapılandırılmasına ve yönetimine imkan tanır. Bu özelliğin yanında ilerideki ürün iyileştirmeleri için aygıt yazılımlarının ağ yüklemesi ile hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesi imkanı da bulunmaktadır.
Alarm Eşikleri Aşırı yüklenmiş devreleri önlemek için alarm eşikleri tanımlayın. Ağ ve görsel alarmlar kullanıcı olası sorunlar hakkında bilgilendirir. (Not: Sadece akım izleme becerisi olan birimlerde mevcuttur. Olup olmadığını öğrenmek için lütfen SKU özelliklerine bakınız)
Çıkışa Göre Ölçüm özelliği Bağımsız çıkış seviyesi güç ölçümü, oda içindeki ekipmanlara dağıtılan gücün daha taneli görünümünü sunar. Aynı zamanda, bileşen güç trendlerini analiz etme ve kapasite planlaması yapma imkanı sunar.
Güncellenebilir Flaş Quickly and easily upgrade firmware via network download for future product enhancements. Eliminates the need to replace products already installed in the field when new features are released.
StruxureWare Data Center Expert ile entegre olur Gerçek zamanlı cihaz denetleme ve anında olay bildirimini sağlayan ölçeklenebilir yönetim ve denetleme platformu.
Yük Akımı İzleme Ekranı Her bir güç dağıtım biriminin toplam akım çekişi birim üzerindeki dijital ekran ile gösterilir. Yerel dijital ekran, akım çekişi şeridin azami amper çekme değerine yaklaştığında görsel uyarıda bulunarak kurulumu yapanların aşırı yüklenmiş devreleri önlemesinde yardımcı olur. (Sadece belirtilmiş SKU’larda mevcuttur)
Yük Göstergesi LED’i Kullanıcının tamamlayacağı alarm eşiklerini esas alarak aşırı yük ve uyarı durumlarını belirtir. Kullanıcıları potansiyel olarak aşırı yüklü devreler hakkında ikaz eder. (Not: Sadece yerel akım izleme özelliği olan birimlerde mevcuttur.)