Temel Raf Montajlı PDU

Güvenilir güç dağıtımı

APC Basit Raf PDUları tek giriş ve çoklu çıkış yuvaları ile güvenli güç dağıtımı sağlar. Düşük amperajlı tek fazlı devrelerden yüksek güçlü 3-fazlı çözümlere kadar güç dağıtır.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün RAF PDU, TEMEL, YARIM YÜKSEKLİK, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13 Parça Numarası AP6003A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün RAF PDU, TEMEL, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13 Parça Numarası AP6015A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Raf PDU, Temel, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13 Parça Numarası AP6020A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün KABİN PDU, TEMEL, 0U/1U, 220-240V, 32A, (4) C19, EMEA/ASIA Parça Numarası AP6032A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19 Parça Numarası AP6038A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Raf PDU, Temel, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, (2) C19 Parça Numarası AP6120A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, 1U, 22kW, 400V, (6) C19 Parça Numarası AP7526 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, Sıfır U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309 Parça Numarası AP7551 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU,Temel, Sıfır U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20 Parça Numarası AP7552 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, Sıfır U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 Parça Numarası AP7553 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU,Temel, Sıfır U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC309, 10 ft Kordon Parça Numarası AP7554 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, Sıfır U, 22kW, 400V, (6) C19 & (3) C13 Parça Numarası AP7555A Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, Sıfır U, 11 kW, 230V, (36) C13 ve (6) C19 Parça Numarası AP7557 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU Uzatma, Temel, 2U, 32A, 230V, (4) IEC C19 Parça Numarası AP7585 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU Uzatma, Temel, 2U, 32A, 230V, (4) IEC 309-32 Parça Numarası AP7586 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, 1U, 16A,208&230V, (10)C13 & (2)C19 Parça Numarası AP9559 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 Parça Numarası AP9565 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, Sıfır U, 10A, 230V, (15) C13 Parça Numarası AP9568 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Kabin PDU, Temel, Sıfır U, 16A, 208/230V, (15) C13 Parça Numarası AP9572 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Çeviklik
Kabine monte edilebilir Yatay, dikey ve aletsiz montaj seçenekleri sunar. Gücü en çok ihtiyaç duyulan yere verir - raflara donanımın yanına.
Çeşitli giriş ve çıkış bağlantıları Ürün ailesi 120V, 208V veya 230V gücü birden çok prize dağıtmak için bir dizi giriş ve çıkış bağlantısı içerir. Bir dizi giriş ve çıkışın olması kullanıcıların değişen güç gereksinimlerine adapte olmalarını sağlar. APC, tek bir dallı makara kullanarak 14,4kW’ya kadar çıkan birimler sunar.
Tek giriş güç kaynağı Tek bir dal makarasının birden çok donanıma gelen besleme gücü rafa monte donanımı rahatça besler. Tek dallı makara ve standart bağlantılar kullanmak suretiyle kurulum esnasında zamandan ve paradan tasarruf edin.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Düşük Maliyetli Güç Dağıtımı Raf donanımına makul bir fiyata elektrik vermek için bir dizi priz sağlar.