Veri Merkezi Operasyon: Optimize Soğutma

Dinamik olarak kablosuz bağlantı noktalarını ortadan kaldırır ve akıllı soğutma kontrolüyle enerji tasarrufu yapar.

Veri Merkezi Çalışması: Soğutma Optimizasyonu, veri merkezi tesisindeki hava akışını sürekli olarak optimize eder ve yüksek kullanış ve güvenilirlik sağlar. Soğutma Optimizasyonu, gerçek zamanlı verilere yanıt veren, kablosuz bağlantı noktalarını otomatik olarak tespit ederek ortadan kaldıran ve potansiyel tesis risklerini teşhis etmeye yardımcı olan kapalı döngü bir sistemdir. Bu uygulama en düşük enerji kullanımıyla soğutma ihtiyacını dengeler, anında maliyet tasarrufları sağlar ve veri merkezine doğru miktar soğutma getirir. Uygulama tesis yöneticilerine istenen sıcaklıklar üzerinde kontrol ve termal koşullar hakkında görünürlük sağlar. Çevre koşulları değiştikçe sürekli olarak soğutmayı ayarlayan akıllı bir yazılım kullanır. Ekipmanın hareket etmesi, yükseltilmesi veya IT yük kayması gibi sıcaklığı etkileyen durumlara karşı gerçek zamanlı olarak verilen bu tepki hava akışını stabilize eder ve zor bir bilmece olan soğutma kaynak dağıtımını çözer.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Data Center Operation: Soğutma Optimizasyonlu 1000 Kabinet Lisansı Parça Numarası SWDCO1000RCL-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize 100 Kabinet Lisansı Parça Numarası SWDCO100RCL-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Soğutma Optimize 10 Kabin içi raf Lisansı Parça Numarası SWDCO10RCL-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Soğutma Optimizasyonlu 2000 Kabinet Lisansı Parça Numarası SWDCO2000RCL-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize 200 Kabinet Lisansı Parça Numarası SWDCO200RCL-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Soğutma Optimizasyonlu 5000 Kabinet Lisansı Parça Numarası SWDCO5000RCL-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize 500 Kabinet Lisansı Parça Numarası SWDCO500RCL-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Soğutma Optimize, 1 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 1000 Kabin içi raf Parça Numarası WCL1YR1000R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Soğutma Optimize, 1 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 100 Kabin içi raf Parça Numarası WCL1YR100R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize, 1 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 10 Kabinet Parça Numarası WCL1YR10R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize, 1 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 2000 Kabinet Parça Numarası WCL1YR2000R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize, 1 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 200 Kabinet Parça Numarası WCL1YR200R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize, 1 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 5000 Kabinet Parça Numarası WCL1YR5000R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize, 1 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 500 Kabinet Parça Numarası WCL1YR500R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Soğutma Optimize, 3 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 1000 Kabin içi raf Parça Numarası WCL3YR1000R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize, 3 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 100 Kabinet Parça Numarası WCL3YR100R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Soğutma Optimize, 3 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 10 Kabin içi raf Parça Numarası WCL3YR10R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Soğutma Optimize, 3 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 2000 Kabin içi raf Parça Numarası WCL3YR2000R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Soğutma Optimize, 3 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 200 Kabin içi raf Parça Numarası WCL3YR200R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Veri Merkezi Operasyonu: Soğutma Optimize, 3 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 5000 Kabin içi raf Parça Numarası WCL3YR5000R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Ürün Data Center Operation: Cooling Optimize, 3 Yıl Yazılım Bakım Sözleşmesi, 500 Kabinet Parça Numarası WCL3YR500R-DIGI Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Yönetilebilirlik
Reclaim cooling capacity Sürekli optimize edilen soğutma kapasitesi, veri merkezinde ek IT yükü ve yüksek IT kapasitesi sağlar.
Etki eşleştirme Veri merkezinin her köşesinde ayrı soğutma ünitelerinin sıcaklık üzerindeki etkisi hakkında önemli bilgiler sağlar.
Akıllı kontrol Sıcaklık verileri kablosuz olarak ağ geçitlerine iletilir, kontrol yazılımı tarafından toplanıp analiz edilir ve doğrudan soğutma ekipmanına uygulanan kontrol koşullarını belirler.
Dinamik optimizasyon Termal hava akışı, veri merkezinin dinamik ortamının getirdiği gerçek zamanlı ihtiyaçlara göre sürekli olarak ayarlanır.
Maliyet Tasarrufu
Ekipman ömrünü uzatır Soğutma ekipmanlarının verimli kullanımı bakım ihtiyacını azaltır ve ekipman ömrünü uzatır.
Enerji tasarrufları Mevcut soğutma ekipmanınızı optimum kullanarak %40'a varan soğutma enerjisi tasarrufu sağlar.
Koruma
Şifre Güvenliği Kullanıcının seçebileceği şifre koruması.
Salt-okuma erişimi Yetkisiz yapılandırma değişiklikleri riski olmadan erişim paylaşımı gerçekleştirin.
Kablosuz sıcaklık sensörleri Veri merkezinde ısı yükünün bulunduğu noktayı belirlemek için farklı kablosuz sıcaklık sensörlerinden faydalanır
Çoklu kullanıcı erişimi Uygulama üzerinde eş-zamanlı olarak çalışma yürütmek için birden fazla kullanıcıya imkan verir.
Kullanıcı görevleri Çoklu kullanıcı girişi ve önceden tanımlı kullanıcı görevleri ile farklı seviyelerde erişim sağlar.
Kullanılabilirlik
Karşılaştırma raporu Aktif soğutma kontrolü kullanımı sayesinde elde edilen enerji ve maliyet tasarruflarını ve aynı zamanda sera gazı indirimlerini doğrular.
Sıcaklık uygunluk raporu Kabin sıcaklıklarının gerekli değerlere uygun olup olmadığını ve kabinlerde bu önceden saptanmış değerlerin ihlal edildiği süreleri belirleyerek potansiyel fiziksel altyapı problemlerinin kolayca belirlenmesini sağlar.
Elle kumanda üstünlüğü Operatörlerin soğutma kaynakları ve sistem üzerinde elle kumanda üstünlüğünü almalarını sağlar.
Mevcut soğutma altyapısı Mevcut altyapınızla çalışır; doğrudan genleşme (DX), soğutulmuş su, ekonomizör ve buharlaştırıcı soğutma yöntemleri, zemin altı, baş üstü, kanallı ve kanalsız hava akış ortamları.
Çalışma zamanı koruması Kablosuz bağlantı noktalarının anında tespit edilip ortadan kaldırılması sayesinde çalışma süresi uzar ve faaliyetler planlanan şekilde devam eder.
Risk önleme Acil durumlarda, Soğutma Optimizasyonu soğutma ünitelerine bağlanıp kontrol sağlayamasa bile, soğutma üniteleri otomatik olarak maksimum kapasitede çalışıp tesisi soğutur.