Uniflair AM

Küçük IT ortamları için esnek çevre soğutması

Bu serbest çevre soğutma ünitesi en küçük uygulamaların kapsamına ve bütçesine uygun soğutmayı bile sağlayabilir. Raflı ve rafsız IT yükleri için kusursuz. Küçük yer kaplayan önden erişilebilir dahili parçalar bilgisayar odaları, telekom odaları ve kontrol odaları gibi küçük IT alanlarının farklı koşullarıyla birleşiyor. Fanların hız kontrolü sayesinde hava akışı uygulamaya göre ayarlanabilir, mikroişlemci kontrolü de hassas sıcaklık kontrolü sağlar.

Devamı
Kullanışlılık
Complete Front Serviceability Ön girişten tüm bakım işlemleri yapılabilir.
Operasyonel Hizmet Sistem çalışır durumdayken kritik bileşenlerin bakım/değişimine izin verir.
Servis izleme Ünite üzerindeki tüm izleme cihazları, ünite çalışırken sistemde koruyucu bakıma ve çalışma koşullarının kontrolüne imkan sağlar.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Elektronik Komutalı Fanlar Hava akışı gereksinimlerini veri merkezinin ısı yükü ile eşleştirerek en yüksek verimi sağlar ve toplam güç harcamasını azaltır.
Modüler strateji Mekanik sistemlerin ve kontrol sistemlerinin modüler yapısı, tesisin soğutma ihtiyacına uygun şekilde soğutma altyapısının kademeli olarak birikmesine izin verir. Bu da sermaye harcamalarını küçültür ve tesis ömrü boyunca yatırımın daha geç yapılmasını sağlar.
Automatic Floor Pressurization System Zemin üstündeki değişikliklere bakmadan zemin altında stabil hava akışı basınçlandırma sağlar
Yüksek performanslı teknolojik çözümler Tüm yük ve ortam koşullarında ünite işletimini optimize eder ve güç tüketimini çok küçültür
Kullanılabilirlik
Yedek Parçalar Sistemdeki tek hata noktaları, kullanılabilirliği ve güvenilirliğini sağlamak için yedeklemeli bileşenlere sahiptir.
Aktif yanıt kontrolü Doğru sunucu giriş sıcaklıkları için soğutma kapasitesini izler ve aktif olarak ayarlar. Mikroişlemci kontrolörü vasıtasıyla işlem görünürlüğü ve ünite durumu sağlanır.
Çok Fonksiyonlu Mikroprosesör Kontrol Cihazı Bir güç kesintisi sonrasında birimlerin herhangi bir müdahale olmadan yeniden başlatılması olanağını sunar. Bir grup içinde maksimum 10 birimin çalışmasına olanak sağlayarak oda düzeyinde yedekli çalışma sunar; Çalışma modunu ve oda koşullarını göstermek üzere resimlerin kullanıldığı kullanıcı dostu gezinme; Birden fazla Bina Yönetimi Sistemi protokolüyle iletişim kurabilir.
Doğrudan sürüşlü motorlar Yataklardaki gerilim neredeyse ortadan kaldırılarak kullanım ömrü artırılmıştır. Dahili fan/motor takımının fabrikada dengelenmesine izin vererek titreşimi azaltır ve başlangıcı hızlandırır.
Yönetilebilirlik
Isı Atımı Yapılandırmaları Hava soğutmalı, su soğutmalı ve buzlu su sistemleri olarak sunulmaktadır.