Uniflair Office Floor

Ofis ortamları için Modüler Erişimli Zemin çözümleri.

Ofis ortamları için kolayca kurulabilen, değiştirilebilen ve her zaman entegre edilebilen zemin altı dağıtım sistemlerine sahip, çözümün binanın ömrü boyunca düzen değişimlerine uyum sağlamasına olanak veren zemin sistemleri. Schneider kurulum sistemleriyle kombinasyon yapıldığında en modern birlikte çalışma ortamlarına uygun, esnek bir alan tasarımı oluşturur.

Devamı
Ürünler Parça Numarası
Ürün Access Floor for Office Spaces Parça Numarası ACAF200 Daha Fazla Bilgi için arayın
444 30 30 444 30 30
Uyarlanabilirlik
Özelleştirilebilir Yüzey Panel, müşteri isteklerini karşılayacak biçimde tümüyle özelleştirilebilir. Çok sayıdaki seçeneklerden bazıları şöyledir: sert lamine plastik, vinil, linoleum ve kauçuk, halı ve parke, doğal taş, doğal ahşap, yeniden yapılandırılmış taş, dayanıklı seramik, çelik veya cam.
UNI8 Kaide Yapısı Tamamen galvanizli çelikten yapılmıştır ve 5.5 cm'den 60 cm'ye kadar destek yüksekliklerine sahiptir. Destek başında kirişlerin bağlantısı için 8 radyal dal şekli bulunur. Galvanizli çelik kirişler, mekanik direnci yükseltmek ve modül toleransını düşürmek için farklı versiyonlarda mevcuttur. Destek başları ve kirişlerdeki contalar optimum yapı paneli bağlantısı sağlayarak akustik performansı güçlendirir ve tüm sistemde neme karşı sızdırmazlık sağlar.
İnert Kalsiyum Sülfat Çekirdek Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir ve yangına dayanıklıdır; nem hassasiyetini giderir ve sesi önemli ölçüde emerek ayak basma konforunu iyileştirir.
Galvanizli Destek Dolgu panelin arka yüzü mekanik özellikleri daha da iyileştirmek ve termal higrometrik stabiliteyi artırmak için kaplanmıştır.
Yüksek Yoğunluklu Ahşap Sunta Dolgu Ekonomik bir satın alma ve kurulum kolaylığı için mekanik özelliklerin ve içerilen ağırlıkların en iyi kombinasyonu.
Alüminyum Destek Dolgu panelin arka yüzü mekanik özellikleri daha da iyileştirmek ve termal higrometrik stabiliteyi artırmak için kaplanmıştır.