InRow Doğrudan Genleşme

Kabinler, sunucu odaları ve veri merkezleri için kapalı devre, hava, su ve glikol soğutma

3D animasyon kapsamında InRow RD'yi inceleyin.
InRow Doğrudan Genişleme ünitesi, soğutmayı BT ısı yüküyle buluşturur. Bu da sıcak hava sirkülasyonunu engellerken, soğutma öngörülebilirliğini geliştirir ve büyüdükçe ödeyin ortamına imkan verir. Nem kontrollü ve kontrolsüz, bağımsız, sıvı soğutmalı ve hava soğutmalı yapılandırmalarla mevcut olan bu ürünler; dolap, sunucu odası ve veri merkezi soğutma için farklı gereksinimleri karşılar. Verimliliği geliştirmek ya da daha yüksek yoğunluklu ekipmanlar uygulamak isteyen BT operatörleri, InRow Doğrudan Genişleme ürünlerinin modüler tasarımından yararlanabilir. InRow Doğrudan Genişleme ürünlerinin akıllı kontrolleri, verimliliği maksimum seviyeye çıkarmak ve günümüzün BT ortamlarının dinamik taleplerini karşılamak için fan hızını ve soğutucu akışkan akışını BT ısı yüküne uyacak şekilde aktif bir biçimde ayarlar.

Devamı
Çeviklik
Modüler tasarım Modüler tasarım, talep arttıkça soğutmanın arttırılmasına ölçülebilir çözümler sunar.
Ölçeklendirilebilir yoğunluklar Ölçümlü yoğunluk, Hot-aisle Containment Sistemini sıralı mimari ile entegre ederek daha yüksek yoğunlukta soğutmaya ulaşılmasını sağlar.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Değişken hız fanları Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır.
Sıra yapısında Çıkan sıcak havayı doğrudan BT ekipmanından alır, bu şekilde, ünitenin hassas soğutma kapasitesini geleneksel soğutma mimarilerinden daha fazla arttırır..
Kullanılabilirlik
Tahmin edilebilir soğutma Birimi raf sıralarına yerleştirmek soğutma kaynağını ısı yüküne yaklaştırır.
Aktif tepki kontrolleri Do?ru sunucu giri? sıcaklı?ını sa?lamak için so?utma kapasitesini görüntüler ve aktif olarak ayarlar. Mikro i?lemci kumandası ile i?lemin görünmesi ve ünitenin sa?lamlı?ı sa?lanır.
Rack inlet temperature control Kabin seviyesinde sıcak nokta riskini azaltır
Kullanışlılık
Kolay servis erişimi In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
Yönetilebilirlik
Bina yönetim sistemi entegrasyonu Bina yönetim sisteminize alarmlar ve veri noktaları göndererek kritik bina altyapısını tek bir sistemden yönetmenizi sağlar.
Mikro-işlemci kontrol aygıtı Akıllı, proaktif kontrol ve gerçek zamanlı izleme sağlar. Sistem yüksek düzeyde kumanda özelliği ve dört kanallı, sekiz karakterli bir alfanümerik ekran aracılıyla insan arabirimi sağlayan ana bir mikroişlemci ile kontrol edilmektedir.
Real-Time capacity monitoring Mevcut ve kullanılabilir soğutmanın gerçek zamanlı görüntülenmesi.