Aquaflair DF

Hava akışının kanaldan geçmesi gereken durumlara uygun esnek soğutucular

Kanallı soğutucular, klasik bir eksenel fan soğutucunun yeterli olmayacağı yaşamsal kurulumlar için eksiksiz bir çözüm sunar. Yüksek harici statik basınçlı fanlar sayesinde, bu soğutucular hem iç hem de dış mekanda farklı bina noktalarında monte edilebilir. Tüm Schneider Electric Aquaflair Soğutucular, hava tarafında büyük ısı eşanjörleri, fan dönüş kontrolü kompresör yalıtımı ve muhafazası ile düşük gürültü yapar. Gelişmiş kontrol sistemimiz ayar noktalarını sürekli izleyerek ünitenizin daima çalışma limitleri içinde çalışmasını sağlar ve bozulmalardan önce tüm arızaları haber verir. Bu soğutucular birçok uygulamayı destekler ve eksiksiz bir ısı atma çözümü sunacak şekilde Sıra ve Oda soğutma ürünlerinin kullanılabilirliğini maksimize eder.

Devamı
Kullanılabilirlik
Kompresörler Hareketli parça sayısı az olan skrol ve vidalı kompresörler ile yüksek güvenilirlik ve kullanım ömrü
Ayrı güç girişi Ana kartlarda ve ısıtıcılarda harici UPS'den güç çekerek güç arıza modunda bile üniteyi izler ve korur (opsiyonel)
Yedek Parçalar Sistemdeki tek hata noktaları, kullanılabilirliği ve güvenilirliğini sağlamak için yedeklemeli bileşenlere sahiptir.
Hızlı yeniden başlatma Özel ayarlamalar dahil 3 dakikanın altında tam yük çalıştırma sayesinde depo tankları küçültülebilir
Elektronik genleşme valfi Tüm yük ve sıcaklık koşullarında soğutma sıvısı akış optimizasyonu. Sürekli, dolaylı soğutma sıvısı şarjı izleme
Aktif yanıt kontrolü Doğru sunucu giriş sıcaklıkları için soğutma kapasitesini izler ve aktif olarak ayarlar. Mikroişlemci kontrolörü vasıtasıyla işlem görünürlüğü ve ünite durumu sağlanır.
Kullanışlılık
Servis izleme Ünite üzerindeki tüm izleme cihazları, ünite çalışırken sistemde koruyucu bakıma ve çalışma koşullarının kontrolüne imkan sağlar.
Kolay servis erişimi In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
Operasyonel Hizmet Sistem çalışır durumdayken kritik bileşenlerin bakım/değişimine izin verir.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Yüksek performanslı teknolojik çözümler Tüm yük ve ortam koşullarında ünite işletimini optimize eder ve güç tüketimini çok küçültür
Önceden tasarlanmış serbest soğutma sistemi Önceden tasarlanmış paket çözüm ile hızlı tasarım ve kurulum
Entegre serbest soğutma sistemi (ekonomik) Dış mekan hava sıcaklıkları düşük olduğunda enerji tüketimini etkin bir şekilde düşürerek veri merkezi ve proses soğutma enerji optimizasyonuna katkı sağlar.
Tandem kompresörler Kademeli kapasite kontrolü için ortak soğutma sıvısı devresine bağlı sessiz ve verimli kompresör çalışması (bazı model/konfigürasyonlarda kullanılamaz)
Entegre pompa ayar sistemi (Opsiyonel) VSD entegre pompalar mevcut soğutulmuş su döngüsünün sürekli olarak ayarına imkan verir. Bu da, soğutma ihtiyacındaki değişiklikler sebebiyle soğutulmuş su akışında otomatik ayarlamalar yaparak soğutulmuş su sisteminin verimli çalışmasını sağlar.
Modüler strateji Mekanik sistemlerin ve kontrol sistemlerinin modüler yapısı, tesisin soğutma ihtiyacına uygun şekilde soğutma altyapısının kademeli olarak birikmesine izin verir. Bu da sermaye harcamalarını küçültür ve tesis ömrü boyunca yatırımın daha geç yapılmasını sağlar.
Entegre Hidronik Paket Pompa gibi yardımcı ekipmanlara harici bir bağlantıya gerek duymadan soğutucuya tek bir bağlantı yapmak için tüm gerekli parçaları vardır, bu da montaj hızını arttırır.
Optimize edilmiş yönetim Bilgisayar Odası Klimaları ile soğutucular arasındaki bağlantı, gerçek ve anlık yük koşullarına göre enerji verimliliği sağlar (opsiyonel)
Değişken hız fanları Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır.

Ürün 1

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Aile Seç
Parça Numarası Seç

Ürün 2

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin

Ürün 3

Karşılaştırmak için bir aile veya parça numarası seçin