Easy Cooling Row CW

Ortadan genişe veri merkezleri için kapalı devre su soğutma

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

Devamı
Ürünler Parça Numarası Karşılaştır
Ürün Rack inlet temp sensor Parça Numarası EAC001
Nasıl satın alınır
Ürün Water leakage detect rope Parça Numarası EAC002
Nasıl satın alınır
Ürün Water leakage detect point Parça Numarası EAC003
Nasıl satın alınır
Kullanışlılık
Kolay servis erişimi In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
Microprocessor Controller Sistem, iletişim ve alarm göstergeleri sağlayan 80 karakter LCD arkadan aydınlatmalı alfa nümerik ekranlı bir mikroişlemci ile kontrol edilmektedir.
Yıkanabilir filtreler Montajı kolay, temizlenebilir, derin ağ filtresi dönen hava akımından parçacıkları temizler.
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Değişken hız fanları Çeşitli hızda fanlar, çalışmayan soğutma dönemleri esnasındaki enerji tüketimini azaltır.
Kapasite Kontrolü Soğutma sistemi kabin giriş sıcaklıklarını korumak ve değişken ısı yüklerinde işletme maliyetlerini düşürmek için sınıflandırma kapasitesinin %0 ile %100'ü arasında çalışacaktır.
Uyarlanabilirlik
Esneklik Farklı koridor genişlikleri, kabin yükseklikleri, kabin derinlikleri ve tek sıra için destek sağlar. Sıcak ve soğuk koridor çevrelemesini destekler
Aktif Hava Akışı Kontrolü Çevreleme sistemlerindeki soğutma birimin hava akışını izler ve aktif olarak düzenler; böylece kritik BT ekipmanlarının etkin bir biçimde soğutulmasında belirginlik sağlar.
Makaralar Birimin soğutmanın gerekli olduğu yerlere taşınması esnekliğini sağlar.
Tahmin edilebilir soğutma Birimi raf sıralarına yerleştirmek soğutma kaynağını ısı yüküne yaklaştırır.
Yedek fanlar Fan arızası durumunda, yedek fan yüksek hava akışını sağlayacaktır.
Üstten ve alttan soğuk su bağlantıları Verilen alanların kısıtlamalarına dayanarak kurulumda esneklik sağlar.
Çift güç girişi (Opsiyonel) Gelen güç artıklığı için çift güç kaynağı