Uniflair Water Cooled Chillers

Büyük su soğutmalı uygulamalara uygun su soğutma soğutucular; uzaktan kuru soğutucularla, soğutma kuleleriyle ve uzaktan kondansatörlerle birleştirilebilir

Su soğutmalı soğutucular büyük çaplı yaşamsal kurulumlar için eksiksiz bir çözümdür. Yüksek enerji verimi, üstün güvenilirlik ve esneklik ile maliyet önemli ölçüde düşer. Opsiyonel yağsız ve manyetik yataklı santrifüj kompresörleri ile enerji verimliliği sağlanır ve optimum oransal kontrol elde edilir. Tüm Schneider Electric Aquaflair Soğutucular, hava tarafında büyük ısı eşanjörleri, fan dönüş kontrolü kompresör yalıtımı ve muhafazası ile düşük gürültü yapar. Gelişmiş kontrol sistemimiz ayar noktalarını sürekli izleyerek ünitenizin daima çalışma limitleri içinde çalışmasını sağlar ve bozulmalardan önce tüm arızaları haber verir. Bu soğutucular birçok uygulamayı destekler ve eksiksiz bir ısı atma çözümü sunacak şekilde Sıra ve Oda soğutma ürünlerinin kullanılabilirliğini maksimize eder.

Devamı
Ürünler Parça Numarası Karşılaştır
Ürün İç mekana Kurulum için modülasyon sistemine sahip, sulu - soğuk sulu soğutucular Parça Numarası BCWC
Nasıl satın alınır
Ürün Sulu - Soğuk Sulu Soğutucular Parça Numarası BRWC
Nasıl satın alınır
Toplam Mülkiyet Maliyeti
Yer üstü kaynağı uygulaması Enerjiden tasarruf sağlar ve çevreye düşük etki yapar
Yoğunlaştırma su valfleri Su kullanımını azaltır
Hızlı yeniden başlatma Özel ayarlamalar dahil 3 dakikanın altında tam yük çalıştırma sayesinde depo tankları küçültülebilir
Tandem kompresörler Kademeli kapasite kontrolü için ortak soğutma sıvısı devresine bağlı sessiz ve verimli kompresör çalışması (bazı model/konfigürasyonlarda kullanılamaz)
Kullanılabilirlik
Hızlı yeniden başlatma Özel ayarlamalar dahil 3 dakikanın altında tam yük çalıştırma sayesinde depo tankları küçültülebilir
Ayrı güç girişi Ana kartlarda ve ısıtıcılarda harici UPS'den güç çekerek güç arıza modunda bile üniteyi izler ve korur (opsiyonel)
Yedek Parçalar Sistemdeki tek hata noktaları, kullanılabilirliği ve güvenilirliğini sağlamak için yedeklemeli bileşenlere sahiptir.
Sürekli olarak güncel izleme Varsayılan değerlerde olabilecek sapmaları belirlemek için kompresörün emilen akımını sürekli olarak izler (sadece büyük soğutucular için)
Aktif yanıt kontrolü Doğru sunucu giriş sıcaklıkları için soğutma kapasitesini izler ve aktif olarak ayarlar. Mikroişlemci kontrolörü vasıtasıyla işlem görünürlüğü ve ünite durumu sağlanır.
Elektronik genleşme valfi Tüm yük ve sıcaklık koşullarında soğutma sıvısı akış optimizasyonu. Sürekli, dolaylı soğutma sıvısı şarjı izleme
Yönetilebilirlik
Yerel alan ağı Acil durumlarda grubun kontrollü yönetimi ve maksimum enerji verimliliği için tüm kaynaklar arasında ortak bir kontrol sağlar
Bina Yönetim Sistemleri BACnet ve Modbus gibi en yaygın BMS sistemleriyle çalışır.
Ağ arayüzü Aygıtı, sunucu gibi bir proxy ihtiyacına gerek kalmadan özel bir IP adresi ile doğrudan ağa bağlayarak yönetim sağlar. Web tarayıcı, Telnet ya da SSH üzerinden yönetme imkanı mevcuttur. Bildirim özellikleri, sizi problemlerden oluştukları anda haberdar eder.
Mikro-işlemci kontrol aygıtı Dört kanallı, sekiz karakterli alfanümerik ekran üzerinden proaktif kontrol ve gerçek zamanlı izleme sağlar.
Kullanışlılık
Kolay servis erişimi In-row ekipmanı servis edilebilir tüm parçaların sıcak veya so?uk bölmede de?i?tirilmesini/onarılmasını sa?lar.
Operasyonel Hizmet Sistem çalışır durumdayken kritik bileşenlerin bakım/değişimine izin verir.
Servis izleme Ünite üzerindeki tüm izleme cihazları, ünite çalışırken sistemde koruyucu bakıma ve çalışma koşullarının kontrolüne imkan sağlar.