Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50

Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50 Avant gauche
Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50 Avant droit
Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50 Avant droit
Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50 Avant droit
Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50 Avant droit
  • Système d'évacuation de la chaleur conçu pour des produits de refroidissement de rangées et de salles fonctionnant à l'eau ou au glycol

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

ACFC75257 Caractéristiques

Refroidisseur de fluide 57 MBH@20 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 400/3/50
Système d'évacuation de la chaleur conçu pour des produits de refroidissement de rangées et de salles fonctionnant à l'eau ou au glycol
Inclut: Guide d'installation
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Refroidisseurs de fluide Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Distribution des produits

Afghanistan, Arménie, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Brunei, Bolivie, Bhoutan, Biélo-Russie, Suisse, Îles Cook, Chili, Chine, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Espagne, Fidji, France, Royaume-Uni, Géorgie, Hong-Kong, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Islande, Italie, Cambodge, Corée du Sud, Kazakhstan, Sri Lanka, Liberia, Luxembourg, Maroc, Moldavie, Myanmar, Mongolie, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Suède, Singapour, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Afrique du Sud

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Fréquence d'entrée
50 Hz
Alimentation d''entrée
1500.0Watts

Physique

Hauteur max.
890mm, 89.0cm
Largeur max.
2400mm, 240.0cm
Profondeur max.
1260mm, 126.0cm
Poids net
151.36kg
Poids avec emballage
220.0kg
Hauteur de transport
3300mm, 330.0cm
Largeur de transport
1050mm, 105.0cm
Profondeur de transport
1500mm, 150.0cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Conformité

Approbation
TUV
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Flux d''air
5498.18Pouces/s

Options

Services