Onduleur parafoudre Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko

Onduleur parafoudre Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko Avant gauche
Onduleur parafoudre Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko Avant gauche
Onduleur parafoudre Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko Avant gauche
Onduleur parafoudre Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 93ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 74ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble téléphonique, Câble USB, Manuel utilisateur, Carte de garantie

Voir la présentation du produit

BR1200G-GR Caractéristiques

Onduleur parafoudre Back-UPS Pro 1200, 230 V, Schuko
Batterie de secours Premium avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques hautes performances
Inclut: CD avec logiciel, Câble téléphonique, Câble USB, Manuel utilisateur, Carte de garantie
  • Régulation automatique de la tension
    Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
  • Protection de la ligne de données
    La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Back-UPS Pro Caractéristiques et avantages

Protection

Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données
Prises de surtension uniquement
Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.

Facilité de maintenance

Remplacement de batterie simple
Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Disponibilité

Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
Points de transfert de tension personnalisables
Réglez les points de tension (élargissez ou resserrez la plage) lorsque votre onduleur passe en mode batterie, afin d'optimiser la durée de vie utile de la batterie et de protéger les appareils électroniques fragiles.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Sensibilité à la tension personnalisable
Basculez entre les points de transfert de tension prédéfinis en fonction de la qualité de votre alimentation (sensibilité élevée, moyenne ou faible) pour optimiser la durée de vie utile de la batterie et protéger les appareils électroniques fragiles.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Affichage de l'état sur écran LCD
Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.
USB connection
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Caractéristiques marketing

Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique
Mode écologique
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
Affichage de l'état sur écran LCD
Fournit les états principaux de l'onduleur en un coup d'œil. Plusieurs indicateurs d'état avec des graphiques en barres représentant les charges et les batteries.

Distribution des produits

Andorre, Albanie, Angola, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Allemagne, Algérie, Estonie, Espagne, Finlande, Gabon, Guinée, Grèce, Croatie, Hongrie, Islande, Italie, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mauritanie, Maurice, Niger, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, XF, Mayotte

Sortie

Capacité de puissance de sortie
720Watts / 1.2kVA
Puissance configurable max. (Watts)
720Watts / 1.2kVA
Tension nominale de sortie
230V
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/-1 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
50/60 Hz +/-1 Hz
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée
Connexions de sortie
(3) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
(3) Schuko CEE 7 (Batteries de secours)
Temps de transfert
10ms typical : 12ms maximum
Bypass
By-pass intégré

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
230V
Fréquence d'entrée
50 Hz +/- 1 Hz, 60 Hz +/- 1 Hz
Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7/7P
Longueur du cordon
1.52mètres
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
176 - 294V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
156 - 300V
Intensité maximale du courant d’entrée
10.0A

Batteries & durée de fonctionnement

Temps de recharge typique
8heure(s)
Batterie de remplacement
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
187

Communication et gestion

Port (s) Interface
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
441Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ-11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire), Protection modem/fax/DSL RJ-45 (ligne double à quatre fils)

Physique

Hauteur max.
301mm, 30.1cm
Largeur max.
112mm, 11.2cm
Profondeur max.
382mm, 38.2cm
Poids net
13.0kg
Poids avec emballage
13.8kg
Hauteur de transport
390mm, 39.0cm
Largeur de transport
235mm, 23.5cm
Profondeur de transport
490mm, 49.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
BSI 1363, CE, NEMKO
Politique de protection des équipements
À vie : 200 000 dollars australiens, À vie : 150 000 Euros, À vie : 75 000 £
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, 3 ans - réparation ou remplacement pour les pays de l'Union européenne

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services