Filtre 6 000 VA APC - Marine

Filtre 6 000 VA APC - Marine Avant gauche
Filtre 6 000 VA APC - Marine Avant gauche
Filtre 6 000 VA APC - Marine Avant gauche
Filtre 6 000 VA APC - Marine Avant droit
Filtre 6 000 VA APC - Marine Back
Filtre 6 000 VA APC - Marine Application
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 93ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 72ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Protection d'alimentation robuste haute disponibilité pour les applications à l'intérieur des navires ou d'autres moyens de transport.

  • Inclut: Guide d'installation, Mounting hardware, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SURT024M Caractéristiques

Filtre 6 000 VA APC - Marine
Protection d'alimentation robuste haute disponibilité pour les applications à l'intérieur des navires ou d'autres moyens de transport.
Inclut: Guide d'installation, Mounting hardware, Manuel utilisateur
  • Possibilité de raccordement fixe
    Convient aux installations pour lesquelles un raccordement fixe est nécessaire ou recommandé.
  • Montage en rack
    Occupe 1U dans le rack. Visserie incluse.

Marine Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Disponibilité

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Facilité de maintenance

Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension nominale de sortie
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Autres tensions de sortie
208, 220, 230, 240
Dessin de courant total maximal
32
Connexions de sortie
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batteries de secours)

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Type de connexion en entrée
Hard Wire 3-wire
Tension d'entrée acceptable
180-264VAC
Capacité de charge
6000VA
Courant d'entrée maximal
32A
Courant de ligne maximal
32A
Courant de catégorie réglementaire en entrée (Amérique du Nord)
32A

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
483mm, 48.3cm
Profondeur max.
330mm, 33.0cm
Hauteur du rack
1U
Poids net
6.73kg
Poids avec emballage
8.27kg
Hauteur de transport
76mm, 7.6cm
Largeur de transport
559mm, 55.9cm
Profondeur de transport
406mm, 40.6cm
Couleur
Black
Nbre d'unités par palette
60.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 55 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-25 - 75 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
DNV
Garantie standard
2 ans (défaut de fabrication)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services