Câble USB LCD/KVM pour rack intégré APC - 17 pi (5 m)
-
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.
AP5823 Caractéristiques
Câble USB LCD/KVM pour rack intégré APC - 17 pi (5 m)
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.
Commutateurs KVM Caractéristiques et avantages
Coût total de possession
Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
Souplesse
Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Architecture évolutive
Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
Disponibilité
Gestion hors bande
Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
Caractéristiques marketing
Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
Branchement à chaud
Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
Gestion hors bande
Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
Architecture évolutive
Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
Distribution des produits
Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Entrée
Longueur du cordon
5.18mètres
Physique
Hauteur max.
13mm, 1.3cm
Largeur max.
25mm, 2.5cm
Profondeur max.
13mm, 1.3cm
Poids net
0.3kg
Poids avec emballage
0.32kg
Hauteur de transport
50mm, 5.0cm
Largeur de transport
165mm, 16.5cm
Profondeur de transport
235mm, 23.5cm
Couleur
Black, Blue, Green
Connecteur A
USB-A (USB 2.0)
Connecteur B
HighDensity15 (moniteur VGA)
Conformité
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement
Offre durable Etat
RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation