APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection coaxiale, 230 V, France

APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection coaxiale, 230 V, France Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection coaxiale, 230 V, France Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection coaxiale, 230 V, France Avant gauche
APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection coaxiale, 230 V, France Conditionnement
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 86ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 70ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: 60 cm Coaxial Cable, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

P5BV-FR Caractéristiques

APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection coaxiale, 230 V, France
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: 60 cm Coaxial Cable, Manuel utilisateur

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Protection

Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.

Sécurité

Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.

Distribution des produits

Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Belgique, Benin, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, République Tchèque, Djibouti, Algérie, France, Gabon, Guyane française, Guinée, Guadeloupe, Cambodge, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Pologne, La Réunion, Slovaquie, Sénégal, Somalie, Togo, Tunisie, Vietnam, XF, Mayotte

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
230V
Fréquence d'entrée
50/60 Hz
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Longueur du cordon
1.83mètres
Nombre de cordons d'alimentation
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
960Joules
Protection des lignes de données
Protection modem câble/vidéo

Physique

Hauteur max.
385mm, 38.5cm
Largeur max.
70mm, 7.0cm
Profondeur max.
45mm, 4.5cm
Poids net
0.73kg
Poids avec emballage
0.77kg
Hauteur de transport
411mm, 41.1cm
Largeur de transport
135mm, 13.5cm
Profondeur de transport
52mm, 5.2cm
Couleur
Charcoal
Unités carton principal
12.0
Nbre d'unités par palette
240.0
Codes SCC
1073130422394 5

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-15000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 euros
Garantie standard
À vie (pays de l'Union Européenne uniquement), 3 ans (autres pays)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services