APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France

APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France Avant gauche
APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France Avant gauche
APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France Avant gauche
APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France Avant gauche
APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France Avant gauche
APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France Back
APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France Back
APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France Conditionnement
RoHS
  • Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

P1-FR Caractéristiques

APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France
Protection de base pour ordinateurs et dispositifs électroniques
Inclut: Manuel utilisateur
  • Prises toujours sous tension
    Les modèles 8 sorties laissent suffisamment d’espace pour accueillir de larges prises de transformateur sans déborder sur les sorties adjacentes, ainsi que deux sorties toujours sous tension. Vous pouvez brancher 8 câbles d’alimentation, dont 3 transformateurs simultanément. Si un équipement, tel qu’un télécopieur, doit rester allumé en permanence, vous pouvez le brancher dans les sorties toujours sous tension. Il sera protégé et correctement alimenté, même lorsque l’unité est éteinte.

SurgeArrest Essential Caractéristiques et avantages

Sécurité

Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Protection contre les incidents catastrophiques
Les composants de SurgeArrest, tels que les fusibles à action rapide et les fusibles thermiques, assurent une réaction instantanée en cas d'impact de foudre ou de défaillance du câblage. Lorsque les composants parasurtenseurs sont endommagés suite à un pic de tension ou une surtension, la puissance excessive ne peut pas atteindre votre équipement. A la différence des produits SurgeArrest d'APC, la plupart des parasurtenseurs continuent de laisser circuler le courant même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à d'autres surtensions dangereuses.
Indicateur de défaut de câblage du site
Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.

Protection

Conformité avec les valeurs de tension résiduelle transitoire IEEE et les organismes de réglementation
Des tests draconiens effectués par des organismes indépendants vous garantissent que les parasurtenseurs d'APC sauront protéger vos équipements et vos données des surtensions et pics de tension.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.
Filtrage du bruit
Le parasurtenseur atténue le bruit de ligne EMI/RFI qui peut entraîner des erreurs de données et des verrouillages clavier, assurant ainsi de meilleures performances pour l'équipement protégé.

Caractéristiques marketing

Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Témoin de signalement d'activation de la protection
SurgeArrest vous avertit si ses circuits ont été endommagés par des fluctuations de tension importantes ou une surtension temporaire et s'il est donc dans l'incapacité de fournir une protection à 100 %. Si l'équipement SurgeArrest endommagé est toujours sous garantie, APC le remplacera gratuitement.
Mode Fail Safe (sécurité intégrée)
La plupart des autres parasurtenseurs continuent de laisser le courant circuler même une fois les circuits endommagés, ce qui expose votre équipement à de futures surtensions. La sécurité en cas de défaillance SurgeArrest d'APC garantit qu'une fois le circuit d'un SurgeArrest APC compromis, l'unité déconnecte l'équipement de la source d'alimentation pour veiller à ce qu'aucune surtension dangereuse n'atteigne votre équipement.
Protection de la ligne de données
La protection des lignes de données (Ethernet, coaxiales et téléphoniques) assure une protection complète de votre équipement vis-à-vis des surtensions. Il est très important de protéger votre équipement contre les surtensions accédant aux lignes de données via les « portes dérobées », car elles peuvent être aussi dangereuses pour votre équipement que celles circulant sur les lignes électriques.
Protection contre la foudre et les surtensions
Pour éviter les dommages causés à votre équipement par les surtensions et les pics de tension.

Distribution des produits

Antilles Néerlandaises, Angola, Belgique, Benin, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, République Tchèque, Djibouti, Algérie, France, Gabon, Guyane française, Guinée, Guadeloupe, Cambodge, Maroc, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Maurice, Pologne, La Réunion, Slovaquie, Sénégal, Somalie, Togo, Tunisie, Vietnam, XF, Mayotte

Sortie

Nombres de raccords de branchement
1.0
Style de réceptacle
France/Belgique

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
230V
Fréquence d'entrée
50/60 Hz
Type de connexion en entrée
French/Belgian
Courant de ligne maximal
16A

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
960Joules
Taux eP Joule
1060
Mode commun de courant de crête
13kA
Mode normal de courant de crête
13kA

Physique

Hauteur max.
94mm, 9.4cm
Largeur max.
70mm, 7.0cm
Profondeur max.
76mm, 7.6cm
Poids net
0.1kg
Poids avec emballage
0.1kg
Hauteur de transport
114mm, 11.4cm
Largeur de transport
89mm, 8.9cm
Profondeur de transport
83mm, 8.3cm
Couleur
Charcoal
Unités carton principal
12.0
Nbre d'unités par palette
648.0
Codes SCC
10731304 0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-15000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE
Politique de protection des équipements
À vie : 50 000 euros
Garantie standard
illimitée, 3 ans (autres pays)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services