Поделиться:

Комплект для изоляции потолка InRow OA, 600 мм

TDAV

Description: Периферийное охлаждение для средних и крупных центров обработки данных
Комплект для изоляции потолка InRow OA, 600 мм

InRow OA — комплект для монтажа в стойку Достоинства и преимущества

  • Эксплуатационное обслуживание
    Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
  • Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
    Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
  • Мониторинг обслуживания
    Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
  • Многофункциональный микропроцессорный контроллер
    Возможность автоматического перезапуска блока после сбоя электропитания; возможность резервирования на уровне этажа (до десяти устройств, работающих в группе); дружелюбная к пользователю навигация с использованием значков для отображения режима работы и условий в помещении; возможность взаимодействия с системами диспетчеризации инженерного оборудования зданий с различными протоколами.
  • Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 300 мм
    Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 750 мм
  • Электронный расширительный вентиль
    Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
  • Резервированные компоненты
    Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
  • Активный контроль отклика
    Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
  • Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий
    Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.
  • Automatic Floor Pressurization System
    Обеспечение стабильного давления воздушного потока под фальшполом вне зависимости от изменений, производимых на поверхности.
  • Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция
    Направляющая для монтажа потолочных панелей — 600 мм
  • Локальная сеть
    Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
  • Вентиляторы с электронной коммутацией
    Обеспечение соответствия потока воздуха тепловой нагрузке центра обработки данных позволяет добиться высочайшего КПД и сократить общее энергопотребление.
  • Экономизация
    Эффективный способ использования более холодного наружного воздуха для охлаждения ЦОДа.
  • Последовательно соединенные компрессоры
    Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)
  • Оптимизированное управление
    Соединение между кондиционерами воздуха в компьютерном зале и охлаждающими теплообменниками обеспечивает эффективное использование энергии с учетом реальной текущей нагрузки (дополнительно)
  • Модульная стратегия
    Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Antigua and Barbuda , Ангуила , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Бутан , Ботсвана , Беларусь , Белиз , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Cook Islands , Чили , Камерун , Колумбия , Коста-Рика , Serbia and Montenegro , Куба , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Falkland Islands , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Grenada , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Япония , Кения , Камбоджа , Saint Kitts And Nevis , Южная Корея , Кувейт , Cayman Islands , Казахстан , Ливан , Saint Lucia , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Сальвадор , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Уругвай , Узбекистан , Saint Vincent And The Grenadines , Венесуэла , Виргинские острова Соединенных Штатов , Вьетнам , XF , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

194KB

Обновлено

2018-06-14

Features and technical specifications of Uniflair TDAV-TUAV range
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Uniflair LE Family ETL Listing
PDF
PDF

Номинал

146KB

Обновлено

2018-10-26

This is the ETL listing for Uniflair LE units for UL-1995
Наименование
Номинал
Обновлено