Поделиться:

Прецизионный энергосберегающий кондиционер с непосредственным охлаждением, электронно-коммутируемыми (EC) вентиляторами (расположенными под полом) и инверторными компрессорами

IXEV

Description: Периферийное охлаждение для средних и крупных центров обработки данных
Прецизионный энергосберегающий кондиционер с непосредственным охлаждением, электронно-коммутируемыми (EC) вентиляторами (расположенными под полом) и инверторными компрессорами

InRow OA — комплект для монтажа в стойку Достоинства и преимущества

  • Экономизация
    Эффективный способ использования более холодного наружного воздуха для охлаждения ЦОДа.
  • Последовательно соединенные компрессоры
    Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)
  • Вентиляторы с электронной коммутацией
    Обеспечение соответствия потока воздуха тепловой нагрузке центра обработки данных позволяет добиться высочайшего КПД и сократить общее энергопотребление.
  • Модульная стратегия
    Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
  • Оптимизированное управление
    Соединение между кондиционерами воздуха в компьютерном зале и охлаждающими теплообменниками обеспечивает эффективное использование энергии с учетом реальной текущей нагрузки (дополнительно)
  • Многофункциональный микропроцессорный контроллер
    Возможность автоматического перезапуска блока после сбоя электропитания; возможность резервирования на уровне этажа (до десяти устройств, работающих в группе); дружелюбная к пользователю навигация с использованием значков для отображения режима работы и условий в помещении; возможность взаимодействия с системами диспетчеризации инженерного оборудования зданий с различными протоколами.
  • Резервированные компоненты
    Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
  • Электронный расширительный вентиль
    Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
  • Активный контроль отклика
    Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
  • Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 300 мм
    Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 750 мм
  • Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий
    Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.
  • Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция
    Направляющая для монтажа потолочных панелей — 600 мм
  • Локальная сеть
    Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
  • Automatic Floor Pressurization System
    Обеспечение стабильного давления воздушного потока под фальшполом вне зависимости от изменений, производимых на поверхности.
  • Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
    Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
  • Мониторинг обслуживания
    Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
  • Эксплуатационное обслуживание
    Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Австралия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бруней , Бутан , Ботсвана , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Cook Islands , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Япония , Кения , Камбоджа , Южная Корея , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Узбекистан , Вьетнам , XF , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

381KB

Обновлено

2018-11-12

Uniflair LE IDEV/IUEV/IXEV room precision air conditioners for IT and mission critical applications
Наименование
Номинал
Обновлено