Регулятор высоты крыши InRow, SX42U — SX48U 750 мм

Регулятор высоты крыши InRow, SX42U — SX48U 750 мм

  • Периферийное охлаждение для средних и крупных центров обработки данных

Посмотреть обзор продукции
TUWR Характеристики
Регулятор высоты крыши InRow, SX42U — SX48U 750 мм
Периферийное охлаждение для средних и крупных центров обработки данных
InRow OA — комплект для монтажа в стойку Достоинства и преимущества
Совокупная стоимость владения
Вентиляторы с электронной коммутацией
Обеспечение соответствия потока воздуха тепловой нагрузке центра обработки данных позволяет добиться высочайшего КПД и сократить общее энергопотребление.
Модульная стратегия
Модульная конструкция механической части и системы управления позволяет постепенно наращивать инфраструктуру охлаждения с учетом растущей потребности в охлаждении. Это дает возможность значительно уменьшить капитальные затраты и распределить расходы по всему жизненному циклу объекта.
Оптимизированное управление
Соединение между кондиционерами воздуха в компьютерном зале и охлаждающими теплообменниками обеспечивает эффективное использование энергии с учетом реальной текущей нагрузки (дополнительно)
Последовательно соединенные компрессоры
Тихая и эффективная работа компрессоров, подключенных к общему контуру с хладагентом для ступенчатого контроля мощности (недоступно для некоторых моделей и конфигураций)
Экономизация
Эффективный способ использования более холодного наружного воздуха для охлаждения ЦОДа.
Готовность
Активный контроль отклика
Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Переходник для увеличения глубины оборудования с 1070 до 1200 мм, для шкафов SX42U шириной 300 мм
Панель-заглушка для шкафов 42–48 U SX / 42U VX, 750 мм
Многофункциональный микропроцессорный контроллер
Возможность автоматического перезапуска блока после сбоя электропитания; возможность резервирования на уровне этажа (до десяти устройств, работающих в группе); дружелюбная к пользователю навигация с использованием значков для отображения режима работы и условий в помещении; возможность взаимодействия с системами диспетчеризации инженерного оборудования зданий с различными протоколами.
Резервированные компоненты
Единые точки отказа оснащены резервными компонентами, что обеспечивает высокую надежность и эксплуатационную готовность.
Электронный расширительный вентиль
Оптимизация циркуляции хладагента при любой нагрузке и температуре. Постоянный непрямой мониторинг количества хладагента.
Energy Management
Automatic Floor Pressurization System
Обеспечение стабильного давления воздушного потока под фальшполом вне зависимости от изменений, производимых на поверхности.
Локальная сеть
Объединение управления всеми доступными ресурсами для максимального энергетического КПД и управления группой в аварийных ситуациях.
Системы диспетчеризации инженерного оборудования зданий
Блоки поддерживают работу с наиболее распространенными системами диспетчеризации инженерного оборудования, включая BACnet и Modbus.
Система InRow SC: 1 блок InRow SC (50 Гц, 1 фаза), 1 стойка NetShelter SX 600 мм и задняя изоляция
Направляющая для монтажа потолочных панелей — 600 мм
Ремонтопригодность
Эксплуатационное обслуживание
Допускается обслуживание и замена критически важных компонентов без отключения системы.
Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.
Мониторинг обслуживания
Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения.
Распространение продукции
Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Options

Вернуться к началу