ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка IEC, 230 В

Поделиться:

ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка IEC, 230 В

BV1000I

Description: ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров

Состав : User Manual

ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка IEC, 230 В

Состав: руководство пользователя

BV1000I Features

ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка IEC, 230 В

  • Автоматическая регулировка напряжения (встроенный автоматический стабилизатор напряжения / AVR)
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Отверстия для установки на стене
    Позволяет установку и настройку в труднодоступных местах, на стенах и других поверхностях.

ИБП СЕРИИ EASY UPS Достоинства и преимущества

  • Автоматическая регулировка пониженного напряжения (встроенный автоматический стабилизатор пониженного напряжения / AVR)
    Обеспечивает увеличение срока службы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения из электросети до безопасного уровня, без перехода на питание от батареи.
  • Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт")
    Обеспечение временного питания от батарей в случае возникновения перерыва подачи сетевого электропитания.
  • Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
    Позволяет подключать крупногабаритные сетевые адаптеры, не блокируя доступ к другим розеткам.
  • Элегантный дизайн
    Аккумуляторы компактной, современной конструкции поставляются в вертикальном, горизонтальном или настенном исполнении, что подходит для любой компоновочной схемы электроники и прекрасно дополняет обстановку дома.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Улучшенные функции защиты
    Защитите ваш ИБП Home UPS от перегрузок, избыточного напряжения в электросети, коротких замыканий, ошибок установки и повреждений батареи вследствие ее полной разрядки.
  • Аккумуляторное резервное питание и защита от импульсных перенапряжений
    Розетки обеспечивают продолжительное время работы для сетевого оборудования и других важных маломощных устройств, продлевая доступ к интернету на несколько часов.
  • Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром
    Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • LED Indicators
    Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние электросети, ИБП и батареи.
Распространение продукции
Распространение продукции

Албания , Ангола , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Буркина-Фасо , Болгария , Бенин , Ботсвана , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Кот-д'Ивуар , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Алжир , Западная Сахара , Габон , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Хорватия , Венгрия , Израиль , Ирак , Иран , Иордания , Ливан , Либерия , Лесото , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Пакистан , Польша , Reunion , Румыния , Судан , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Суринам , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Узбекистан , XF , Майотте , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    600Ватт / 1.0 kВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    600Ватт / 1.0 kВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Выходная частота (не синхронизированная)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
  • Выходные соединители
    (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    6ms typical : 10ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C14
  • Длина шнура
    1.52метры
  • Число сетевых шнуров
    1

Батареи и продолжительность автономной работы

  • Тип батарей
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
  • Типовое время перезарядки
    8часов
  • Ожидаемый срок службы батареи (лет)
    3 - 5

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Панель управления
    Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей)
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Физические

  • Максимальная высота
    92mm , 9.25cm
  • Максимальная ширина
    160mm , 16.05cm
  • Максимальная глубина
    305mm , 30.5cm
  • Масса нетто
    5.7Кг.
  • Масса брутто
    6.0Кг.
  • Высота транспортной упаковки
    237mm , 23.7cm
  • Ширина транспортной упаковки
    143mm , 14.3cm
  • Глубина транспортной упаковки
    373mm , 37.3cm
  • Коды транспортных контейнеров
    1073130433822 9

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 90 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-1968.3метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    40.0dBA

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE
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
169KB

Обновлено

2018-06-12

Schneider Electric Safety Guides for Easy UPS SRV, SRVS, BV and BVS products only
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

APC Easy UPS 1 Ph BV Series Brochure
PDF
PDF

Номинал

465KB

Обновлено

2018-06-15

Product brochure for the Easy UPS 1 Ph BV Series
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

EMC APC Easy UPS BV 500/650/800/1000 230V
PDF
PDF

Номинал

267KB

Обновлено

2018-08-29

EN 62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002; IEC 62040-2:2005
PDF

Номинал

1078KB

Обновлено

2018-08-28

IEC 62040-1:2008; IEC 62040-1:2008/AMD1:2013

Наименование

CE DOC Easy UPS
PDF
PDF

Номинал

97KB

Обновлено

2018-07-25

CE DOC Easy UPS
Наименование
Номинал
Обновлено

Категория

Подкатегория


Гарантия с увеличенным до 1-го года сроком (при продлении или большом объеме)

Приобретение продления заводского гарантийного обслуживания обеспечит вам душевное спокойствие и защиту от сбоев

Гарантия с увеличенным до 3-х лет сроком (при продлении или большом объеме)

Приобретение продления заводского гарантийного обслуживания обеспечит вам душевное спокойствие и защиту от сбоев


Показать Число результатов на страницу

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта