Поделиться:

ИБП APC Back-UPS 650 ВА 230 В, автоматическая регулировка напряжения, для Африки

BX650CI-AF

Description: Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

Состав : Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , User Manual , Warranty card

ИБП APC Back-UPS 650 ВА 230 В, автоматическая регулировка напряжения, для Африки

Состав: Съемный сетевой шнур IEC 1,2 м — 1 шт. , Руководство пользователя , Гарантийная карта

BX650CI-AF Features

ИБП APC Back-UPS 650 ВА 230 В, автоматическая регулировка напряжения, для Африки

  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматическая регулировка напряжения
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

ИБП серии Back-UPS Достоинства и преимущества

  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Светодиодный дисплей
    Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
    Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
  • Розетки с защитой только от всплесков напряжения
    Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Буркина-Фасо , Бурунди , Ботсвана , Serbia and Montenegro , Кипр , Джибути , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Эфиопия , Гана , Gibraltar , Гамбия , Кения , Либерия , Мальта , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигерия , Руанда , Судан , Сьерра-Леоне , Сомали , Суринам , Чад , Таджикистан , Танзания , Уганда , Узбекистан , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    390Ватт / 650ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    390Ватт / 650ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Топология
    Линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
  • Выходные соединители
    (1) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    6ms typical : 10ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    45–65 Гц
  • Тип входного соединения
    British BS1363A, IEC-320 C14, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Длина шнура
    1.16метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    140–300В
  • Максимальный входной ток
    7.0A

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Панель управления
    Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей)
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    273джоулей

Физические

  • Максимальная высота
    200mm , 20.0CM
  • Максимальная ширина
    115mm , 11.5CM
  • Максимальная глубина
    257mm , 25.7CM
  • Масса нетто
    6.2Кг.
  • Масса брутто
    7.0Кг.
  • Высота транспортной упаковки
    270mm , 27.0CM
  • Ширина транспортной упаковки
    198mm , 19.8CM
  • Глубина транспортной упаковки
    340mm , 34.0CM
  • Цвет
    Black
  • Число единиц упаковки
    2.0
  • Устройств на поддоне
    36.0
  • Коды транспортных контейнеров
    1073130428509 7

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-9000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    45.0dBA

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE, EN/IEC 60950-1, NEMKO
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • PEP
    См. на вкладке "Документация"
  • EOLI
    См. на вкладке "Документация"
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Back-UPS BX650CI-AF 230V with AVR
PDF
PDF

Номинал

201KB

Обновлено

2018-06-13

User Manual Back-UPS BX650CI-AF 230V with AVR Africa market
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

137KB

Обновлено

2018-06-18

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
Environmental Profile
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

EoLi - Back-UPS Profile 1
PDF
PDF

Номинал

407KB

Обновлено

2018-11-05

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
PDF

Номинал

463KB

Обновлено

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range
Наименование
Номинал
Обновлено

Категория

Подкатегория


Гарантия с увеличенным до 1 лет сроком (при продлении или большом объеме)

Приобретение продления заводского гарантийного обслуживания обеспечит вам душевное спокойствие и защиту от сбоев

Сменный батарейный картридж APC №110

Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC™ протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях.

Гарантия с увеличенным до 3 лет сроком (при продлении или большом объеме)

Приобретение продления заводского гарантийного обслуживания обеспечит вам душевное спокойствие и защиту от сбоев


Показать Число результатов на страницу

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта