ЖК-мониторы и коммутаторы консоли

Устройства доступа упрощают управление серверами и сетями


 
Стоечные консоли APC оснащены клавиатурой, мышью, 17" или 19" ЖК-экраном и опциональным встроенным аналоговым KVM-переключателем на 8 или16 портов (только в модели с 17" экраном). Консоль является очень компактной и занимает по высоте всего 1U стоечного пространства. Компактность конструкции позволяет установить KVM-переключатель сзади стоечной консоли с ЖК-экраном. Можно не использовать отдельный KVM-переключатель, а применить стоечную ЖК-консоль со встроенным аналоговым KVM-переключателем на 8 или 16 портов. Консоль легко монтируется и требует минимальных затрат на техническую поддержку и обслуживание, что обеспечивает низкую стоимость владения. Сверхтонкий ЖК-экран, сенсорная панель и удобный комплект для монтажа в стойке одним пользователем образуют высококачественное оптимальное решение для управления серверами. Стоечные консоли с ЖК-экраном можно использовать в различных ИТ-системах, от серверных помещений до больших ЦОДов.
Подробнее
Стоечные KVM-переключатели APC обеспечивают ИТ администратору локальный и удаленный доступ при начальном самотестировании и на уровне BIOS и позволяют управлять серверами Windows, SUN и Linux/UNIX. Analog, CAT-5 Analog и IP KVM-переключатели APC позволяют уменьшить общую стоимость владения, сократить пространство, занимаемое аппаратной частью, потребление электроэнергии и число подключаемых кабелей, поскольку для работы с большим числом компьютеров можно использовать только одну клавиатуру, один монитор и одну мышь. Масштабируемость корпоративного уровня и централизованное управление помогают повысить гибкость и увеличить прибыль на инвестированный капитал. Стоечные KVM-выключатели APC повышают уровень контроля и удобства управления ИТ-инфраструктурой в ЦОДах, компьютерных залах и удаленных филиалах.
Подробнее
Сетевые Ethernet-коммутаторы APC повышают адаптируемость, предлагая предварительно интегрированное решение, предназначенное для архитектуры InfraStruxure. Они снижают эксплуатационные расходы, обеспечивая быструю передачу данных по оптимальной цене. Ethernet-коммутаторы APC U1, предназначенные для установки на стойки, помогают системным администраторам решать задачи подключения и спроектированы таким образом, чтобы предотвращать перегрузки сети. Ethernet-коммутаторы можно использовать в любом месте, где установлено сетевое оборудование, включая кроссовые помещения, компьютерные залы и центры обработки данных любых размеров.
Подробнее