Galaxy VM

Высокоэффективная, простая в развертывании, компактная система защиты трехфазного электропитания, органично встраивающаяся в электрическую, инженерную и контрольную инфраструктуру промышленных и коммунальных объектов, а также центров обработки данных средних размеров.

Galaxy VM является ключевым компонентом комплексного решения компании Schneider Electric для управления электропитанием в центрах обработки данных и промышленных системах. В Galaxy VM используются современные технологии, позволяющие сократить расходы на электроэнергию за счет высочайшего КПД и продвинутого экологического режима ECOnversion. Передовые технические решения (очень широкий диапазон входного напряжения, высокая устойчивость к перегрузке и короткому замыканию, встроенная защита от обратного тока) позволяют Galaxy VM органично встраиваться в энергетическую систему, обеспечивая электропитание высочайшего качества. Компактный ИБП Galaxy VM также хорошо интегрируется с системами мониторинга и интеллектуальными сетями. Гибкие возможности хранения энергии (как традиционные, так и модульные средства) позволяют приспособить данное решение к любым потребностям. Такие особенности Galaxy VM, как возможность верхнего или нижнего ввода кабелей без необходимости в дополнительном боковом шкафе, полное обслуживание с доступом только через переднюю панель, возможность установки у стены, а также входящие в комплект поставки услуги по запуску делают развертывание, установку и техническое обслуживание этого ИБП одними из самых простых среди решений такого класса.

Подробнее
Продукты № артикула Расчетное время автономной работы (чч:мм)
Продукт ИБП Galaxy VM 160 кВА, отдельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула GVMSB160KHS Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП Galaxy VM 160 кВА, параллельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула GVMPB160KHS Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП Galaxy VM 200 кВА, отдельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула GVMSB200KHS Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП Galaxy VM 200 кВА, параллельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула GVMPB200KHS Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet Narrow for 6 battery modules № артикула GVMMODBCN Расчетное время автономной работы (чч:мм)--- Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВА 380/400/415 В EL № артикула GVMSBC640KHEL Расчетное время автономной работы (чч:мм)--- Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet wide up to 12 strings № артикула GVMMODBCW Расчетное время автономной работы (чч:мм)--- Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Ремонтопригодность
Обслуживание с доступом через переднюю панель Упрощенная установка и техническое обслуживание при минимизации потребности в пространстве.
Несколько уровней обслуживания Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги по установке оборудования формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Администрируемость
Мнемосхема Обеспечивает мгновенный доступ к параметрам состояния ИБП.
StruxureWare Central compatible Поддерживается централизованное управление через сервер APC InfraStruXure® Central.
Светодиодные индикаторы состояния Визуальные индикаторы быстро дают представление о состоянии устройства и электропитания.
Интегрированная плата сетевого управления Обеспечение в полном объеме дистанционного контроля и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через браузер или промышленную систему сетевого управления.
Графический сенсорный ЖК-экран Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и сигналов тревоги.
Удобство
Услуга запуска в эксплуатацию 5x8 Start-up service включена Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Ввод кабелей сверху и снизу Экономия пространства и повышение гибкости при установке за счет возможности ввода кабелей сверху и снизу без использования дополнительных шкафов.
Монтаж на колесах Отличается упрощенной процедурой установки.
Аккумуляторы с возможностью горячей замены Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих аккумуляторных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.
Безопасность
Соответствие стандартам сейсмостойкости Эти цельностальные шкафы соответствуют требованиям стандарта сейсмостойкости IBC Zone 2+.
Внутренняя защита от обратного тока Повышение устойчивости системы к нарушениям электропитания.
Совокупная стоимость владения
Высокая эффективность Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Корректировка коэффициента мощности на входе Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и использования кабелей меньшего сечения.
Широкий диапазон входных напряжений Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Надежная работа Отсутствие снижения номинальной мощности в кВт до 40 градусов по Цельсию или 104 градусов по Фаренгейту.
Режим ECOnversion Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и первоклассную регулировку выходного напряжения.
Готовность
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности Возможность наращивания общей мощности за счет одновременного использования нескольких ИБП.
Улучшенные электротехнические функции Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений, благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Гибкая конструкция Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
С возможностью параллельного включения для резервирования Обеспечение резервирования за счет питания нагрузки от нескольких ИБП
Модульные батареи Возможность замены батарей без необходимости переключения в режим сервисного байпаса с сохранением эксплуатационной готовности и непрерывной защиты нагрузки.
Гибкие возможности хранения энергии Выбор обычных аккумуляторов с жидким электролитом и модульных аккумуляторов, наряду с возможностью различных режимов зарядки, также обеспечивает адаптацию под конкретные требования резервного питания.
Устойчивое развитие
Европейский сертификат соответствия на ИБП Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
ENERGY STAR для ИБП Устанавливает подтвержденный независимым тестированием факт принадлежности рассматриваемых ИБП к верхней четверти рынка по показателю эффективности.