ИБП СЕРИИ EASY UPS

ИБП оптимального значения с резервным аккумуляторным питанием и защитой от перегрузки для электроники и компьютеров

APC by Schneider Electric представляет новую линейку источников бесперебойного питания средней ценовой категории, ориентированных на использование в домах и небольших офисах. Все модели устройств способны обеспечить бесперебойную работу критически важных элементов инженерной инфраструктуры, питание которых осуществляется от нестабильной сети.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт ИБП APC EASY UPS BV 500 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В № артикула BV500I-GR Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Новинка
Продукт ИБП APC EASY UPS BV 500 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка IEC, 230 В
№ артикула BV500I Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП APC EASY UPS BV 650 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В № артикула BV650I-GR Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Новинка
Продукт ИБП APC EASY UPS BV 650 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка IEC , 230 В
№ артикула BV650I Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП APC EASY UPS BV 800 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка IEC, 230 В № артикула BV800I Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП APC EASY UPS BV 800 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В № артикула BV800I-GR Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В № артикула BV1000I-GR Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка IEC, 230 В № артикула BV1000I Уточнить наличие
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Защита
Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Аккумуляторное резервное питание и защита от импульсных перенапряжений Розетки обеспечивают продолжительное время работы для сетевого оборудования и других важных маломощных устройств, продлевая доступ к интернету на несколько часов.
Администрируемость
LED Indicators Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние электросети, ИБП и батареи.
Звуковые сигналы Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Готовность
Улучшенные функции защиты Защитите ваш ИБП Home UPS от перегрузок, избыточного напряжения в электросети, коротких замыканий, ошибок установки и повреждений батареи вследствие ее полной разрядки.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Уведомление об отказе батареи Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
Характеристики
Элегантный дизайн Аккумуляторы компактной, современной конструкции поставляются в вертикальном, горизонтальном или настенном исполнении, что подходит для любой компоновочной схемы электроники и прекрасно дополняет обстановку дома.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров Позволяет подключать крупногабаритные сетевые адаптеры, не блокируя доступ к другим розеткам.
Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт") Обеспечение временного питания от батарей в случае возникновения перерыва подачи сетевого электропитания.
Автоматическая регулировка пониженного напряжения (встроенный автоматический стабилизатор пониженного напряжения / AVR) Обеспечивает увеличение срока службы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения из электросети до безопасного уровня, без перехода на питание от батареи.