Адаптивные блоки распределения питания

Комплектуемая на заказ и собираемая на заводе-изготовителе система распределения питания для ИТ-оборудования ЦОДа любого размера или зоны с высокой плотностью мощности

Конфигурируемые блоки распределения питания APC повышают гибкость применения, эксплуатационную готовность и скорость развертывания ЦОДа. Наши проверенные на заводе-изготовителе системы распределения электропитания полностью соответствуют требованиям потребителей и позволяют выполнять прокладку кабеля как поверх стоек, так и под фальшполом. Системы характеризуются удобством и не требуют для размещения много места.

  • Собранные и проверенные на заводе-изготовителе системы распределения электропитания устанавливаются на месте монтажа быстро и безошибочно.
  • Кабели, изготовленные согласно компоновочному решению, для конкретного проекта с учетом установленных автоматических выключателей и соединителей, позволяют избежать беспорядка в кабельной инфраструктуре.
  • Сокращение эксплуатационных затрат за счет применения трансформаторов TP1, соответствующих требованиям стандарта NEMA, – наиболее энергоэффективных трансформаторов для распределения электроэнергии.
  • Техническое обслуживание выполняется спереди или сзади. Доступ к боковым панелям стойки не требуется.
  • Контроль и управление потреблением электроэнергии осуществляется по показаниям расположенного на стойке дисплея PowerView display или дистанционно через Web браузер, InfraStruxure Central или через систему управления зданием.

Подробнее
Продукты № артикула Сравнить
Продукт БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В № артикула PD60H5HK1
How to buy
Совокупная стоимость владения
Панель предохранителей Шкаф с автоматическими выключателями защиты цепей распределения электропитания стоек и отдельных зон ЦОДа
Уменьшенные габариты Уменьшение расходов на помещения за счет использования эстетически привлекательного формата шкафов APC™ NetShelter™
Мобильность системы Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.
Готовность
Широкий спектр применений Процесс создания конфигурации по заказу дает возможность APC конфигурировать, инсталлировать и тестировать систему целиком до ее поставки заказчику.
Ремонтопригодность
Обслуживание с доступом через переднюю панель Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.