Symmetra MW

Чрезвычайно высокоэффективная модульная масштабируемая 3-фазная система бесперебойного питания с лучшими в отрасли техническими характеристиками для больших ЦОДов и ответственного оборудования.

Symmetra MW представляет собой линейку мощных ИБП, реализованных по модульной отказоустойчивой технологии для ИБП мощностью 400-1600 кВт. Отличное решение для больших ЦОДов, зданий, лечебных учреждений и других объектов с жесткими требованиями к бесперебойности электропитания. В случае изменения электрической нагрузки ИБП Symmetra MW можно масштабировать. Symmetra MW обладает высокой эксплуатационной готовностью за счет внутреннего резервирования с уровнем N+1, формирования упреждающих уведомлений о возможности отказа и возможностью параллельного подключения устройств. Symmetra MW устанавливает новый стандарт низкой стоимости владения за счет лучшей в своем классе эффективности, использования кабелей меньшего сечения и применения трансформаторов и генераторов с меньшей номинальной мощностью. Применение выдвижных силовых модулей, обслуживаемых внешних батарей и системы самодиагностики значительно сокращают среднее время до восстановления работоспособности. Symmetra MW в сочетании с широким ассортиментом опций является адаптируемой под требования заказчика стандартизированной системой для критически важной инженерной инфраструктуры ЦОДа любого размера.

Подробнее
Продукты № артикула Расчетное время автономной работы (чч:мм)
Продукт Symmetra MW 1000kW IP Frame, 400V, FINAL SALE NOTICE № артикула SYMF1000KH-IP Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт Symmetra MW 600kW Frame, 400V, FINAL SALE NOTICE № артикула SYMF600KH Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт Symmetra MW 800kW IP Frame, 400V, FINAL SALE NOTICE № артикула SYMF800KH-IP Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Совокупная стоимость владения
Автоматическая самодиагностика Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Корректировка коэффициента мощности на входе Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Управляемые внешние батареи Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Интеллектуальное управление батареями Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных VRLA батарей; повышение предсказуемости и управляемости батарейного массива.
Нажмите здесь для получения подробной информации.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Устойчивое развитие
Европейский сертификат соответствия на ИБП Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
Готовность
Звуковые сигналы Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Управление ИБП через локальную сеть Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Модульная конструкция Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Уведомление об отказе батареи Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1 Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Силовые модули соединяются параллельно Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Совместимо с генераторами Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Гибкость
Расширяемое время работы от аккумуляторов При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Несколько кабельных вводов Гибкий подход в выборе места установки ИБП в помещении и удобство доступа к контактным зажимам для подключения кабелей.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
С возможностью параллельного включения для резервирования Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Возможность расширения по энергоемкости Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Обслуживание с доступом через переднюю панель Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.