Galaxy VM

Высокоэффективная, простая в развертывании, компактная система защиты трехфазного электропитания, органично встраивающаяся в электрическую, инженерную и контрольную инфраструктуру промышленных и коммунальных объектов, а также центров обработки данных средних размеров.

Galaxy VM является ключевым компонентом комплексного решения компании Schneider Electric для управления электропитанием в центрах обработки данных и промышленных системах. В Galaxy VM используются современные технологии, позволяющие сократить расходы на электроэнергию за счет высочайшего КПД и продвинутого экологического режима ECOnversion. Передовые технические решения (очень широкий диапазон входного напряжения, высокая устойчивость к перегрузке и короткому замыканию, встроенная защита от обратного тока) позволяют Galaxy VM органично встраиваться в энергетическую систему, обеспечивая электропитание высочайшего качества. Компактный ИБП Galaxy VM также хорошо интегрируется с системами мониторинга и интеллектуальными сетями. Гибкие возможности хранения энергии (как традиционные, так и модульные средства) позволяют приспособить данное решение к любым потребностям. Такие особенности Galaxy VM, как возможность верхнего или нижнего ввода кабелей без необходимости в дополнительном боковом шкафе, полное обслуживание с доступом только через переднюю панель, возможность установки у стены, а также входящие в комплект поставки услуги по запуску делают развертывание, установку и техническое обслуживание этого ИБП одними из самых простых среди решений такого класса.

Подробнее
Продукты № артикула Расчетное время автономной работы (чч:мм)
Продукт Модульный аккумуляторный шкаф для ИБП Galaxy VM, узкий, вмещает 6 секций аккумуляторов № артикула GVMMODBCN Расчетное время автономной работы (чч:мм)--- Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт Модульный аккумуляторный шкаф для ИБП Galaxy VM, широкий, вмещает до 12 секций аккумуляторов № артикула GVMMODBCW Расчетное время автономной работы (чч:мм)--- Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула GVMPB160KHS Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП Galaxy VM 200 кВ·А, параллельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула GVMPB200KHS Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП Galaxy VM 160 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула GVMSB160KHS Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт ИБП Galaxy VM 200 кВ·А, отдельный ИБП, 400–400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время № артикула GVMSB200KHS Расчетное время автономной работы (чч:мм) N/A Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Продукт Шкаф системного байпаса GALAXY VM 640 кВ·А 380/400/415 В EL № артикула GVMSBC640KHEL Расчетное время автономной работы (чч:мм)--- Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 вн.301,303 +7 727 397-04-00 вн.301,303
Удобство
Монтаж на колесах Отличается упрощенной процедурой установки.
Аккумуляторы с возможностью замены Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Ввод кабелей сверху и снизу Экономия занимаемой площади и повышение гибкости при установке за счет возможности ввода кабелей сверху и снизу без использования дополнительных шкафов.
Безопасность
Внутренняя защита от обратного тока Повышение устойчивости системы к нарушениям электропитания.
Соответствие стандартам сейсмостойкости Эти цельностальные шкафы соответствуют требованиям стандарта сейсмостойкости IBC Zone 2+.
Ремонтопригодность
Несколько уровней обслуживания Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Обслуживание с доступом через переднюю панель Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Администрируемость
Графический сенсорный ЖК-индикатор Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.
Интегрированная плата сетевого управления Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.
Светодиодные индикаторы состояния Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
StruxureWare Central compatible Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert
Мнемосхема Обеспечивает мгновенный доступ к параметрам состояния ИБП.
Устойчивое развитие
Европейский сертификат соответствия на ИБП Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
ENERGY STAR для ИБП Устанавливает подтвержденный независимым тестированием факт принадлежности рассматриваемых ИБП к верхней четверти рынка по показателю эффективности.
Совокупная стоимость владения
Широкий диапазон входных напряжений Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Корректировка коэффициента мощности на входе Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Режим ECOnversion Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Надежная работа Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).
Высокая эффективность Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Готовность
Модульные батареи Возможность замены батарей без необходимости переключения в режим сервисного байпаса с сохранением эксплуатационной готовности и непрерывной защиты нагрузки.
Гибкая конструкция Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
С возможностью параллельного включения для резервирования Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Улучшенные электротехнические функции Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
Гибкие возможности хранения энергии Выбор обычных аккумуляторов с жидким электролитом и модульных аккумуляторов, наряду с возможностью различных режимов зарядки, также обеспечивает адаптацию под конкретные требования резервного питания.