Partager:

KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC

KVM-DVIVMCAC

Description: Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.
KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC

Commutateurs KVM Caractéristiques et avantages

  • Gestion hors bande
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
  • Support multi-plates-forme
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
  • Occupe 1U d'espace rack
    Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
  • Gestion hors bande
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
  • Branchement à chaud
    Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
  • Support multi-plates-forme
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Botswana , Biélo-Russie , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Cameroun , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Croatie , Hongrie , Irlande , Israël , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Oman , Pakistan , Pologne , Portugal , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , Turquie , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Ouzbékistan , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    14mm , 1.4cm
  • Largeur max.
    125mm , 12.5cm
  • Profondeur max.
    125mm , 12.5cm
  • Poids net
    0.13kg
  • Poids avec emballage
    0.17kg
  • Hauteur de transport
    42mm , 4.2cm
  • Largeur de transport
    125mm , 12.5cm
  • Profondeur de transport
    129mm , 12.9cm
  • Couleur
    Black

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    5 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -10 - 60 °C
  • Humidité relative de stockage
    5 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    C-tick, CE, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, TAA compliance, UL 60950-1, VCCI classe A
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

190KB

Mise à jour le

2018-06-19

Release Notes for KVMXXXX Series KVM Switches
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

350KB

Mise à jour le

2018-06-15

FCC Cert
PDF

Taille

387KB

Mise à jour le

2018-06-14

EMC Compliance
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie de 1 an pour (1) accessoire (renouvellement ou volume important)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

Pack de maintenance, extension de garantie de 1 an pour les accessoires

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit