Partager:

Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure

TRAC

Description: Groupes de production d'air réfrigéré avec ventilateurs axiaux pour une installation en extérieur pour les applications stratégiques
Refroidisseurs à refroidissement d'air avec ventilateurs axiaux pour installation extérieure

Aquaflair AC Caractéristiques et avantages

  • Service opérationnel
    Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
  • Surveillance des services
    Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
  • Accès facile pour l'entretien
    Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
  • Redémarrage rapide
    Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
  • Système de réglage des pompes intégré
    (En option) Des pompes VSD embarquées sont disponibles pour un ajustement continu de la pression disponible dans la boucle du circuit d'eau réfrigérée. Elles assurent des ajustements automatiques du circuit d'eau réfrigérée suite aux modifications de la demande de refroidissement, ce qui assure l'efficacité du système d'eau réfrigérée.
  • Solutions technologiques hautes performances
    Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie
  • Gestion optimisée
    La connexion entre les climatiseurs de salle informatique et les groupes frigorigènes garantit l'efficacité énergétique, en fonction des conditions de charge réelle instantanée (en option)
  • Ensemble hydronique intégré
    Comprend toutes les fournitures nécessaires au raccordement du groupe froid, sans besoin d'aucun raccordement extérieur aux équipements auxiliaires (les pompes par ex.), d'où un déploiement très rapide.
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Compresseurs en tandem
    Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet de développer progressivement l'infrastructure de refroidissement en fonction de la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et l’investissement est ainsi différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Détendeur électronique
    Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
  • Surveillance continue du courant
    Permet une surveillance continue du courant absorbé par le compresseur pour signaler les éventuelles différences entre les valeurs par défaut (en option)
  • Entrée d'alimentation séparée
    Bénéficie de l'alimentation de l'onduleur externe afin que les tableaux principaux et les systèmes de chauffage surveillent et protègent l'unité en mode de coupure de courant totale (en option)
  • Composants redondants
    Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
  • Redémarrage rapide
    Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
  • Commande de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

510KB

Mise à jour le

2018-06-13

Features and technical specifications sheet of 60 Hz version forUniflair Air-cooled chillers and free-cooling chillers with scroll compressors
PDF

Taille

278KB

Mise à jour le

2018-06-12

Features and technical specifications sheet of Uniflair TRAC, TRAF, TRAH chillers range
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Mise à niveau au service de visites mensuelles de maintenance préventive, 24h/24, 7j/7

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit