Takhöjdsadapter, SX42U till SX48U, 600 mm

Dela:

Takhöjdsadapter, SX42U till SX48U, 600 mm

ACDC2513

Description: Inneslutningssystem för het och kall luft designade för att maximera kylningens förutsägbarhet, kapacitet och effektivitet på rack-, rad- eller rumsnivå.
Takhöjdsadapter, SX42U till SX48U, 600 mm

Ring för tillgänglighet
0771-360370

Termisk inneslutning Egenskaper & fördelar

  • Åtkomst ovanför gång (aisle)
    Verktygslös demontering av enskilda paneler möjliggör åtkomst ovanför gången för kabeldragning och underhåll
  • Skalbara densiteter
    Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.
  • Takplattor
    Stänger av överdelen av den varma raden för att hindra varm luft från att blandas med luften i rummet.
  • Säkra gliddörrar
    Gliddörrar som öppnas vid fara möjliggör snabb evakuering i händelse av olycksfall
  • Brandskyddssystem
    Varnar personal och fäller ner takpaneler beroende på temperaturen för att aktivera brandbekämpande system i rummet som släcker elden. Listade UL723:er.
  • Modulär konstruktion
    En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
  • Dörr med envägslås
    Fäster den varma raden och gör det möjligt att snabbt utrymma i en nödsituation.
  • Verkningsgrad
    Ökar kapaciteten för luftkonditioneringen genom att ge en varmare temperatur för returluften.
  • Aktiv luftflödesstyrning
    Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
  • EcoLEDgy-driven belysning
    Integrerad, högeffektiv LED-belysning med rörelsegivare för on/off
  • Modulär strategi
    Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
  • Flexibilitet
    Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
  • Luftåterföringssystem
    Centraliserat retursystem för varmluft för rum och externa lufthanteringssystem minimerar skärmning av belysning till gången (aisle) och erbjuder kabelåtkomst inom den inneslutna gången.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominica , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Mauretanien , Malta , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    265mm , 26.5cm
  • Maximal bredd
    596mm , 59.6cm
  • Maximalt djup
    1069mm , 106.9cm
  • Nettovikt
    17.0kg
  • Leveransvikt
    21.41kg
  • Leveranshöjd   
    195mm , 19.5cm
  • Leveransbredd
    543mm , 54.3cm
  • Leveransdjup  
    1453mm , 145.3cm

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

14667KB

Uppdaterad den

2018-06-19

PDF

sizeText

756KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Installation Instructions for the Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U
PDF

sizeText

193KB

Uppdaterad den

2018-06-12

Installation Instructions for the Blanking Panel
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

969KB

Uppdaterad den

2018-06-07

Product Brochure with High Level Feature and Benefits
Bid Spec
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Source ZIP

sizeText

32KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
PDF

sizeText

154KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Guide Specification for the EcoAisle product line
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Cooling Solutions, Thermal containment

Kategori

Underkategori.


APC KVM 2G, Enterprise digital/IP, 2 fjärranvändare, 1 lokal användare, 32 portar med Virtual Media

Serveromkopplarna är konstruerade för att öka systemets tillgänglighet och hanterbarhet.

KVM2132P
4 968,75 €
NetShelter SX 48U 1070 mm djupa delade sidpaneler, svarta, antal 2

Rackkomponenter som kan läggas till i befintliga rack om kraven förändras.

AR7301
349,99 €
Vertikal kabelorganiserare, NetShelter VL, 42U (Antal 2)

Tillbehör för kabelhantering som hjälper dig eliminera kabelbelastning och bibehålla en snygg och organiserad kabellayout inne i ett hölje eller i ett rack.

AR7501
112,49 €
APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V Rackmonterad med 6-års garantipaket

Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid

APC Smart-UPS 3 000 VA LCD RM 2 U 230 V

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMT3000RMI2U
2 500,00 €
Kabelränna, 600 mm

Kabelrännesystem som leder strömförsörjningskablarna längs ovandelen av ett NetShelter SX-skåp.

AR8561
124,99 €
AP6032A
199,99 €
APC Smart-UPS SRT, 3 000 VA, RM, 230V

Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid


Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt