Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V 3:1 med 4 batterimoduler, start under kontorstid, RMS och 2 års serviceplan

Dela:

Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V 3:1 med 4 batterimoduler, start under kontorstid, RMS och 2 års serviceplan

WG35T40K3I4B4RFU

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V 3:1 med 4 batterimoduler, start under kontorstid, RMS och 2 års serviceplan

Ring för tillgänglighet
0771-360370

WG35T40K3I4B4RFU Features

Refresh-UPS MGE Galaxy 3500 40 kVA 400 V 3:1 med 4 batterimoduler, start under kontorstid, RMS och 2 års serviceplan

  • 24-timmars övervakning
    Erfarna experter finns tillgängliga för 24-timmar-övervakning av företagets fysiska infrastruktur. Som ett extra par ögon hjälper de till att diagnosticera problem innan de blir kritiska.
  • Årligt besök på plats
    Årliga besök på plats bidrar till att ditt system presterar i enlighet med tillverkarens specifikationer. Finns för 3-fasprodukter och kylprodukter.
  • Gratis uppgraderingar av fast programvara
    En del i underhållet av ditt system är att se till att enheten använder den senaste version av fast programvara. Det finns inga dolda kostnader hos APC. Alla kontrakt för förebyggande underhåll inkluderar gratis uppgraderingar av fast programvara.
  • Arbete och resekostnader ingår
    Utgifter för resor och arbete ingår i de flesta serviceavtal. Se arbetsbeskrivningen för servicespecifikationer
  • Reservdelar ingår eller tillgängliga till rabatterat pris
    Ersättningsdelar & komponenter ingår eller finns att få till rabatterat pris. Se arbetsbeskrivningen för närmare servicespecifikation
  • Säkrad övervakning
    Övervakningen utförs genom brandväggsvänliga utgående kommunikationer. Access till kundnätverket är inte nödvändigt.
  • Sammanfattande servicerapport
    Ger en detaljerad rapport över utfört arbete inklusive rekommendationer om service som säkrar optimal prestanda
  • Teknisk support
    Vår erfarna tekniska supportpersonal svarar på dina frågor, så du kan känna dig lugn eftersom du vet att det alltid finns hjälp.

Moderniseringstjänster Egenskaper & fördelar

  • Minska driftstörningsrisker
    Minska driftstopp tack vare förebyggande byte av slitagedelar med MPRS. Minimerade driftstoppsrisker med en ny UPS och/eller kylningsenheter.
  • Minska underhållsbehovet
    Minskade kostnader för underhåll och service, och högre effektivitet under utrustningens livslängd.
  • Trygghet
    Känn dig trygg i förvissningen om att din åldrande infrastruktur är skyddad och arbetar enligt tillverkarens specifikationer.
  • Teknisk expertis
    Expertis i bygget av en skräddarsydd lösning som uppfyller dina krav och din budgetbegränsning.
  • Minska eller optimera totala ägandekostnaden
    Minska den totala ägandekostnaden genom uppgraderingar och förebyggande byte av delar med MPRS. Eller optimera din totala ägandekostnad med en mer energieffektiv lösning.
  • Förbättrad tillförlitlighet
    Säkra tillförlitlighet och en utökad supportlivslängd till ditt system för många år framöver.
  • Uppdatera UPS-serviceinformation:
    1. Bedömning: Bedömning av gamla system och installation, utvärdering av aktuella behov och rekommendation av nya lösningar. 2. En ny lösning: Övergripande ersättningslösning med vår senaste och mest anpassade UPS, inklusive avancerade drift- och diagnosfunktioner, med bästa möjliga effektivitet. 3. Installation och igångsättning: Anläggningens igångsättning av en certifierad ingenjör från Schneider Electric; grundläggande användarutbildning för nyckelpersonal under igångsättning av vald lösning; elinstallation av ny lösning (tillval). 4. Heltäckande service: Omfattande systemsupport, inklusive reservdelar, arbete och inställelse nästa arbetsdag; tillgång till Schneiders senaste fjärrövervakning och teknisk support via telefon. 5. Miljövänligt avlägsnande/kassering: Förpackning av föråldrad utrustning på plats; kassering och återvinning av avlägsnad utrustning; grön kassering.
  • MPRS service details:
    1. Uppdateringar till den senaste systemteknik som finns tillgänglig. 2. Byte av viktiga modulära komponenter genom våra certifierade tekniker. 3. Miljömedveten kassering av gamla komponenter. 4. Ett års Advantage serviceplan.
  • Information om moderniseringstjänster inom kylning:
    1. Bedömning: Bedömning av gamla system och installation, utvärdering av aktuella behov och rekommendation av nya lösningar. 2. En ny lösning: Övergripande ersättningslösning med den senaste och mest anpassade kylningsenheten. 3. Installation och igångsättning: Anläggningens igångsättning av en certifierad ingenjör från Schneider Electric; grundläggande användarutbildning för nyckelpersonal under igångsättning av vald lösning; elinstallation av ny lösning (tillval). 4. EcoStruxure IT-app. 5. Miljövänligt avlägsnande/kassering: Förpackning av föråldrad utrustning på plats; kassering och återvinning av avlägsnad utrustning; grön kassering.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , EMEA , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Arbetsbeskrivning
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

362KB

Uppdaterad den

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Titel
sizeText
Uppdaterad den