Refresh-UPS Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:1 UPS High Tower, Start-up 5x8, EAA & Net card, 2 Yrs Services

  • Gå från UTDATERAD till UPPGRADERAD. Det är dags att uppdatera eller renovera ditt gamla 3-fas UPS- eller kylsystem. Förlängning av dess livslängd kan minska kostnaderna...

Visa produktöversikt

WE3SUPS20K3IBRFU Funktioner

Refresh-UPS Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:1 UPS High Tower, Start-up 5x8, EAA & Net card, 2 Yrs Services
Gå från UTDATERAD till UPPGRADERAD. Det är dags att uppdatera eller renovera ditt gamla 3-fas UPS- eller kylsystem. Förlängning av dess livslängd kan minska kostnaderna och öka drifttiden!
  • 24-timmars övervakning
    Erfarna experter finns tillgängliga för 24-timmar-övervakning av företagets fysiska infrastruktur. Som ett extra par ögon hjälper de till att diagnosticera problem innan de blir kritiska.
  • Årligt besök på plats
    Årliga besök på plats bidrar till att ditt system presterar i enlighet med tillverkarens specifikationer. Finns för 3-fasprodukter och kylprodukter.
  • Gratis uppgraderingar av fast programvara
    En del i underhållet av ditt system är att se till att enheten använder den senaste version av fast programvara. Det finns inga dolda kostnader hos APC. Alla kontrakt för förebyggande underhåll inkluderar gratis uppgraderingar av fast programvara.
  • Arbete och resekostnader ingår
    Utgifter för resor och arbete ingår i de flesta serviceavtal. Se arbetsbeskrivningen för servicespecifikationer
  • Reservdelar ingår eller tillgängliga till rabatterat pris
    Ersättningsdelar & komponenter ingår eller finns att få till rabatterat pris. Se arbetsbeskrivningen för närmare servicespecifikation
  • Säkrad övervakning
    Övervakningen utförs genom brandväggsvänliga utgående kommunikationer. Access till kundnätverket är inte nödvändigt.
  • Sammanfattande servicerapport
    Ger en detaljerad rapport över utfört arbete inklusive rekommendationer om service som säkrar optimal prestanda
  • Teknisk support
    Vår erfarna tekniska supportpersonal svarar på dina frågor, så du kan känna dig lugn eftersom du vet att det alltid finns hjälp.

Moderniseringstjänster Egenskaper & fördelar

Funktioner

MPRS service details:
1. Uppdateringar till den senaste systemteknik som finns tillgänglig. 2. Byte av viktiga modulära komponenter genom våra certifierade tekniker. 3. Miljömedveten kassering av gamla komponenter. 4. Ett års Advantage serviceplan.
Uppdatera UPS-serviceinformation:
1. Bedömning: Bedömning av gamla system och installation, utvärdering av aktuella behov och rekommendation av nya lösningar. 2. En ny lösning: Övergripande ersättningslösning med vår senaste och mest anpassade UPS, inklusive avancerade drift- och diagnosfunktioner, med bästa möjliga effektivitet. 3. Installation och igångsättning: Anläggningens igångsättning av en certifierad ingenjör från Schneider Electric; grundläggande användarutbildning för nyckelpersonal under igångsättning av vald lösning; elinstallation av ny lösning (tillval). 4. Heltäckande service: Omfattande systemsupport, inklusive reservdelar, arbete och inställelse nästa arbetsdag; tillgång till Schneiders senaste fjärrövervakning och teknisk support via telefon. 5. Miljövänligt avlägsnande/kassering: Förpackning av föråldrad utrustning på plats; kassering och återvinning av avlägsnad utrustning; grön kassering.
Information om moderniseringstjänster inom kylning:
1. Bedömning: Bedömning av gamla system och installation, utvärdering av aktuella behov och rekommendation av nya lösningar. 2. En ny lösning: Övergripande ersättningslösning med den senaste och mest anpassade kylningsenheten. 3. Installation och igångsättning: Anläggningens igångsättning av en certifierad ingenjör från Schneider Electric; grundläggande användarutbildning för nyckelpersonal under igångsättning av vald lösning; elinstallation av ny lösning (tillval). 4. EcoStruxure IT-app. 5. Miljövänligt avlägsnande/kassering: Förpackning av föråldrad utrustning på plats; kassering och återvinning av avlägsnad utrustning; grön kassering.

Bekvämlighet

Minska underhållsbehovet
Minskade kostnader för underhåll och service, och högre effektivitet under utrustningens livslängd.
Trygghet
Känn dig trygg i förvissningen om att din åldrande infrastruktur är skyddad och arbetar enligt tillverkarens specifikationer.
Minska driftstörningsrisker
Minska driftstopp tack vare förebyggande byte av slitagedelar med MPRS. Minimerade driftstoppsrisker med en ny UPS och/eller kylningsenheter.
Minska eller optimera totala ägandekostnaden
Minska den totala ägandekostnaden genom uppgraderingar och förebyggande byte av delar med MPRS. Eller optimera din totala ägandekostnad med en mer energieffektiv lösning.
Teknisk expertis
Expertis i bygget av en skräddarsydd lösning som uppfyller dina krav och din budgetbegränsning.
Förbättrad tillförlitlighet
Säkra tillförlitlighet och en utökad supportlivslängd till ditt system för många år framöver.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Albanien, Armenien, Angola, Österrike, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Vitryssland, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Kamerun, Serbien och Montenegro, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Algeriet, Estland, Egypten, Västra Sahara, EMEA, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Georgien, Franska Guyana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Ekvatorialguinea, Grekland, Kroatien, Ungern, Irland, Israel, Irak, Iran, Island, Italien, Jordanien, Kenya, Kuwait, Kazakstan, Libanon, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Madagaskar, Makedonien, Mali, Mongoliet, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nederländerna, Norge, Oman, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Réunion, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Sverige, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, Turks- och Caicosöarna, Tchad, Togo, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, Turkiet, Tanzania, Ukraina, Uganda, Uzbekistan, XF, Jemen, Mayotte, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Alternativ

Tillbaka till början