Prefabricerat SmartShelter-rum för IT 6 x 12 m plant golv EMEA

Prefabricerat SmartShelter-rum för IT 6 x 12 m plant golv EMEA

PFMIR0612FE

Description: Modulärt IT-rum som monteras på plats kombinerar modularitet med friheten att kunna skräddarsy storlek och form. Erbjuder ett säkert, brandklassat, vattentätt IT-rum som är mycket flexibelt och konfigurerbart
Prefabricerat SmartShelter-rum för IT 6 x 12 m plant golv EMEA

Ring för tillgänglighet
0771-360370

SmartShelter-rum Egenskaper & fördelar

Produktdistribution
Produktdistribution

Österrike , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Vitryssland , Schweiz , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Danmark , Estland , Spanien , Finland , Frankrike , Storbritannien , Georgien , Gibraltar , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Island , Italien , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldavien , Makedonien , Mauretanien , Malta , Nederländerna , Norge , Polen , Portugal , Rumänien , Ryssland , Sverige , Slovenien , Slovakien , Turkiet , Ukraina

Print Technical Specification

Ingång

  • Nominell inspänning
    400V 3PH

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    3048mm , 304.8cm
  • Maximal bredd
    6096mm , 609.6cm
  • Maximalt djup
    12192mm , 1219.2cm
Bid Spec
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

433KB

Uppdaterad den

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Source ZIP

sizeText

1309KB

Uppdaterad den

2017-09-16

Prefabricated Data Centers Modular Room Technical Specification
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Prefabricated Data Center IT Room, Mechanical