Dela:

NetShelter SX 48U 800 mm bred x 1 200 mm djup kapsling, med svarta sidor

AR2587

Description: Bred, djup och lång universell IT-kapsling med större kapslingsbredd för fler alternativ för kabelhantering i intensivare server- och nätverkstillämpningar. Inkluderar integrerat monteringsutrymme för vertikalt 1U monteringsutrymme i närheten av kapslingarnas standard EIA-310-utrustning för montering av u-utrymmen som kan tas bort och ersättas med 1U-tillbehör. Kapslingarna är djupa för att kunna erbjuda större avstånd mellan utrustningar eller större fritt utrymme för enklare åtkomst i bakre delen av kapslingen. 48U-höjd för miljöer som kan dra fördel av större utrymmen och erbjuda större u-utrymmen för montering vid varje kapslingsutrymme.

Omfattar : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

In stock
2 375,00 €
Pris inklusive moms

AR2587 Features

NetShelter SX 48U 800 mm bred x 1 200 mm djup kapsling, med svarta sidor

Bred, djup och lång universell IT-kapsling med större kapslingsbredd för fler alternativ för kabelhantering i intensivare server- och nätverkstillämpningar. Inkluderar integrerat monteringsutrymme för vertikalt 1U monteringsutrymme i närheten av kapslingarnas standard EIA-310-utrustning för montering av u-utrymmen som kan tas bort och ersättas med 1U-tillbehör. Kapslingarna är djupa för att kunna erbjuda större avstånd mellan utrustningar eller större fritt utrymme för enklare åtkomst i bakre delen av kapslingen. 48U-höjd för miljöer som kan dra fördel av större utrymmen och erbjuda större u-utrymmen för montering vid varje kapslingsutrymme.

Omfattar : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet

  • Integrerat vertikalt utrymme för 1U-montering
    800 mm (32 tum) breda kapslingar inkluderar vertikala 19 tum breda 1U-uttag intill kapslingarnas standard EIA-310 u-utrymmen för montering av utrustning som kan tas bort och ersättas med 1U-tillbehör. Ersätt dessa uttag med tillbehör som instrumentpaneler, enheter för miljöhantering, distribution av rackeffekt eller till och med borstremsor för kabelgenomföringar.

NetShelter SV Egenskaper & fördelar

  • Kapsling till golvskruvade konsoler finns tillgängliga
    Kapslingen levereras med skruvade fästen som säkrar kapslingen i lastpallen under transporten. Samma bultade fästen kan användas till att förankra kapslingen i golvet på den slutgiltiga anläggningsplatsen.
  • Inbyggd jordanslutning
    Tak, sidopaneler och främre/bakre dörrar är jordade till skåpstommen. Åtta extra elektriska jordningsinsatser finns i stommen för extern jordning.
  • Fogutrustning medföljer
    Kapslingarna inkluderar förmonterade hopsättningsdetaljer för hopmontering av kapslingar i rad och för att ge ytterligare stabilitet åt kapslingen. Kapslingarna är förinstallerade med monteringsfästen för hopsättning av kapslingar med centrumavstånd 600 mm. Monteringsfästen för hopsättning av kapslingar med centrumavstånd 24 tum ingår i satsen med monteringsdetaljer.
  • Förinstallerade monteringsfästen för bakre tillbehör
    Integrerade och justerbara bakre fästen för tillbehör erbjuder zero U-monteringspositioner för verktygslös montering av tillbehör. Varje fäste har två monteringsfack som stödjer en kombination av upp till fyra tillbehör, som Rack-PDU:er och vertikala kabelorganiserare monterade på insidan av racken. Flytta fästena från deras standard fabriksplacerade ställen, eller installera ytterligare fästen (AR824002 – 2 st.) för installation av tillbehör med halv kapslingshöjd, som kabelhanterare och vertikala rack-PDU:er.
  • Alternativ med omonterad kapsling (42U x 600 mm B x 1060 mm D) för speciella anläggningar
    Inte alla installationsplatser har krav på avstånd för flyttning och installation av kapslingar med standardhöjd. Detta omonterade tillval har packats för transport genom smala utrymmen och montering på anläggningen.
  • Justerbara monteringsskenor med enkel inriktning
    De vertikala monteringsskenorna kan justeras i steg om 10 mm (0,4 tum) vilket räcker för praktiskt taget alla monteringssätt för IT-utrustning. Rikta in monteringsskenorna mot motsatta sidan av kapslingen genom att leta fram stället för det hål som används. U-positioner är numrerade fram och bak för snabb installation av utrustningen.
  • Delade bakre dörrar
    Delade bakre dörrar gör det lättare att utnyttja golvutrymmet maximalt. För att öppna dörrarna krävs bara 279 mm fritt utrymme bakom skåpen.
  • Standard-profilhjul och justerbara nivåfötter underifrån
    specialskåpna levereras som standard med både höjdinställningsfötter och hjul. Höjdinställningsfötterna kan justeras med hjälp av skruvnyckel från kapslingens undersida.
  • Verktyg för justering av skåp och maskinvara medföljer
    Samtliga skåp kommer som standard med en väska med fästdon, som innehåller fästen för montering av IT-utrustning och verktyg för enklare skåpjusteringar.
  • Borttagbara, fullhöga sidopaneler
    Sidpaneler är löstagbara för enkel åtkomst till kapslingen under installation och inställning av utrustningen. Sidpanelerna är låsbara med en enda nyckel som också passar till front- och bakdörrarna.
  • Snabböppnade dörrar med fjäderstiftdesign
    Frontdörrarna kan flyttas till motsatt sida eller bytas mot bakdörrarna. Dörrarna är tillverkade med enkla gångjärn så att man enkelt kan lyfta av dem.
  • Enkelt urval
    Inget behov av att ägna timmar åt att välja från och sammanställa dussintalas av artikelnummer för att skapa en enkel kapsling. Schneider Electric har gjort det enkelt genom att hantera detaljerna och erbjuda kompletta kapslingar med ett enda artikelnummer.
  • Perforerade fram- och bakdörrar
    Perforerade dörrar på fram- och baksidan ger rikligt med ventilation åt rackmonterad utrustning.
  • Öppningar för kabelåtkomst och paneler
    Stora öppningar för kabelåtkomst i taket ger god åtkomst för kabeldragning uppifrån. Den nedre konstruktionen möjliggör obehindrad kabelåtkomst via ett upphöjt golv. Borstar i taket för 800 mm (32 tum) breda kapslingar.
  • Tillverkaroberoende EIA-310 19 in garanterad kompatibilitet för rackmontering
    Leverantörsneutral montering för garanterad kompatibilitet med all EIA-310-kompatibel 19"-utrustning. Pengarna-tillbaka-garantin "Passar som hand i handske" ger lugn i sinnet för att all din EIA-310-E-kompatibla, rackmonterade utrustning ska passa fysiskt i en NetShelter.
  • Kompatibel med Schneider Electrics racksystem
    Kompatibilitet med ett brett produktsortiment av Schneider Electrics racktillbehör för att erbjuda möjligheten att skapa ett komplett racksystem. Konfigurera racklösningar med hjälp av industriledande Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer-konfigurerare, komplett med verifiering av produktkompatibilitet, samt användbar katalog med 3:epartsutrustning som en hjälp med att visualisera din ideala racklösning.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Bahamas , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominica , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Grenada , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Kenya , Kambodja , Saint Kitts och Nevis , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent och Grenadinerna , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    2324mm , 232.4cm
  • Maximal bredd
    800mm , 80.0cm
  • Maximalt djup
    1200mm , 120.0cm
  • Rackhöjd
    48U
  • Nettovikt
    152.8kg
  • Leveransvikt
    175.3kg
  • Leveranshöjd   
    2448mm , 244.8cm
  • Leveransbredd
    900mm , 90.0cm
  • Leveransdjup  
    1300mm , 130.0cm
  • Färg
    Black
  • Maximalt monteringsdjup
    917.0mm , 91.69cm
  • Minsta monteringsdjup
    6.6tum
  • Front Door
    16.0mätare
  • Vertical Posts
    18.0mätare
  • Rear Door
    16.0mätare
  • Roof
    19.0mätare
  • Side Panels
    18.0mätare
  • Rackbredd
    19"

Miljökrav

  • Skyddsklass
    IP 20

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standardgaranti
    5 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

3127KB

Uppdaterad den

2018-06-18

Installation instructions and customization options for the NetShelter SV Enclosures
PDF

sizeText

1405KB

Uppdaterad den

2018-06-13

Unpacking instructions for the NetShelter SV Enclosures
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

401KB

Uppdaterad den

2018-11-20

cULus Listing for SV racks
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Racks and Enclosures, NetShelter SV

Kategori

Underkategori.


Rack-PDU, switchad, 0 U, 10 A, 230 V, (16) C13

Switchat Rack PDU ger avancerad bevakning av last kombinerat med fjärrstyrd till/frånkoppling av individuella uttag för strömcykler, fördröjd strömsekvens och uttagsstyrning.

APC Smart-UPS SRT, 3 000 VA, RM, 208/230 V IEC

Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid

SRT3000RMXLW-IEC
3 531,25 €
Rack-PDU, Basic, 1U, 22 kW, 400 V, (6) C19

Pålitlig strömförsörjning

AP7526
811,25 €
Spolar för vertikal fiberorganiserare Ant. (4)

Ett omfattande utbud av tillbehör som har designats för att organisera ström- eller datakablar inom en rackmiljö.

AR8444
74,99 €
APC Smart-UPS SC 450 VA 230 V – 1 U rackmonterad/torn

APC Smart-UPS SC är idealisk för små och medelstora företag som behöver skydda nätverksutrustning och säljterminaler från elstörningar och strömavbrott. Smart-UPS SC har skydd av nätkvalitet, batterier som kan bytas under drift och inbyggt dataledningsskydd för problemfritt skydd mot strömavbrott och högre tillgänglighet. Smart-UPS SC bygger på samma standarder som den prisbelönta Smart-UPS, och har grundfunktionerna för att skydda och hantera tillämpningar på en grundläggande nivå

SC450RMI1U
349,99 €
APC Smart-UPS 1 000 VA, LCD RM 2U, 230V med SmartConnect

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMT1000RMI2UC
873,75 €
Horisontell kabelorganiserare 2U

Tillbehör för kabelhantering som hjälper dig eliminera kabelbelastning och bibehålla en snygg och organiserad kabellayout inne i ett hölje eller i ett rack.

AR8426A
74,99 €
Vertikal kabelorganiserare, 8 kabelringar, Zero U

Upptar en bay av den bakre Zero -kanalen.

AR8442
162,49 €
Fästsats för kabelstege, kapslingar, genomföringar, lagningsram för 4U zonkabeldragning

Fästsats för kabelstege inkluderar två justerbara fästen som kan monteras på ett antal olika ytor som har fästpunkter för kabelstegsystem. Detta flexibla fäste kan monteras på diverse olika ytor som toppen på kabelgenomföring som en metod för steglutning, tak på NetShelter-kapsling för direkt stegdragning till kapslingen och som en tillbehörssats för överliggande zonkabeldragning med 4U lagningsram (VDIM33174).

AR8186
56,24 €
APC 17-tums LCD-konsol för rack – Tyskland

1 U rackmonterbar konsol för tangentbord, mus och LCD-skärm

AP5717G
1 312,50 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt