NetShelter SX 42U 750mm bred x 1070mm djup nätverkskapsling, med svarta sidor

  • Med NetShelter SX Networking Enclosure utökar Schneider Electrics sin redan överlägsna IT-kapslingslinje med ännu mer support för högdensitiva nätverkstillämpningar...

  • Omfattar : kopplingshårdvara, Tangent(er), Dörrar och sidopaneler som öppnas med samma nyckel, Nivåjusteringsfötter, Mounting hardware, Förinstallerade casters,...

Visa produktöversikt
2 812,50 €
Pris inklusive moms

AR3140 Funktioner

NetShelter SX 42U 750mm bred x 1070mm djup nätverkskapsling, med svarta sidor
Med NetShelter SX Networking Enclosure utökar Schneider Electrics sin redan överlägsna IT-kapslingslinje med ännu mer support för högdensitiva nätverkstillämpningar. Integrerad hanterare av högdensitetskabel och förbättrat tak för kabelåtkomst underlättar hantering av stora kabelbuntar. I kombination med kanalsatsen för sidoluftflödet (Side Airflow Duct Kit), säkerställer nätverkskapslingen komplett isolation av det kalla luftintaget och heta luftutblåset för stora omkopplare och SAN-riktare.
Omfattar : kopplingshårdvara, Tangent(er), Dörrar och sidopaneler som öppnas med samma nyckel, Nivåjusteringsfötter, Mounting hardware, Förinstallerade casters, Side panels, Vertikal kabelhantering
  • Kabelskydd och genomgång
    Mjuka plastflikar ger tillräcklig böjningsradie.
  • Kabelhantering för hög densitet
    De lodräta monteringsskenorna kan öppnas för att lättare komma åt kablarna, och ovansidan har stora öppna ytor för att enkelt kunna dra kablar in och ut ur skåpet.
  • Förbättrad kabelåtkomst
    Underhåll och ordna stora kabelbuntar för bättre effektivitet genom öppna lodräta monteringsskenor och stora kabelöppningar på ovansidan.
  • Inbyggd kabelhantering för hög densitet
    Minska installationstiden samtidigt som kablagebehovet för större nätverksswitchar kan hanteras.
  • Optimerad skåpsdesign för luftflöde från sida-till-sida
    Paneler för styrning av luftflöde, lodrät monteringsskena till vänster och en kanalsats för sidoluftflöde garanterar korrekt luftflöde från sida till sida för nätverksswitcharna från kallgången och gör det möjligt att isolera varmluften och förhindra att den kommer in i kallgången igen. Den lodräta monteringsskenan längst fram till vänster fungerar dessutom som en spärr för utblåsningsluften från nätverksswitcharna.

NetShelter SX Egenskaper & fördelar

Säkerhet

Inbyggd jordanslutning
Tak, sidopaneler och främre/bakre dörrar är jordade till skåpstommen. Åtta extra elektriska jordningsinsatser finns i stommen för extern jordning.
Utformad för ökad strukturstabilitet
En beprövad utformning av stommen, robusta monteringsskenor och hjul ger en belastningsmärkning på 3 000 lb (1 364 kg) (statiskt, nivåjusteringsfötter), och 2250 lb (1 023 kg) (dynamiskt, hjul). Skåpen har testats och godkänts för kombinationer med lämpliga tillbehör för bultfästning som uppfyller olika seismiska krav. På apc.com finns produktdokumentation för specifika krav.

Rörlighet

Justerbara monteringsskenor med fästanordningar och snabb inpassning
Skenorna för lodrät montering kan justeras i steg om 1/4 in (6,4 mm) vilket täcker i princip alla monteringskrav som finns för IT-utrustning. Lättanvänd justeringsfunktion är integrerad med skåpets monteringsskena och sidolisten vilket ger snabb verifiering av justeringen utan användning av verktyg. U-positionerna är numrerade på fram- och baksidan för snabb installation av utrustningen.
Förinstallerade åtkomstkanaler för hela skåphöjden
Integrerade och justerbara kanaler för bakre tillbehör innefattar 0 U-monteringsplatser för verktygsfria tillbehör. Varje kanal har två monteringshyllor med stöd för en kombination av upp till fyra tillbehör som PDU-enheter och samlingsenheter för vertikal kabeldragning. 1 070 mm (42 in), 825 mm (32 in) samt djupa skåp och nätverksskåp innefattar två kanaler. 1 200 mm (48 in) djupa skåp innefattar fyra kanaler. Kanalerna är förinstallerade på fabrik i skåpets baksida men kan flyttas till andra platser i skåpet längs med sidolisten för att anpassa kabeldragningen till ställen där den är som mest behövd.
Delade bakre dörrar
Delade bakre dörrar gör det lättare att utnyttja golvutrymmet maximalt. För att öppna dörrarna krävs bara 279 mm fritt utrymme bakom skåpen.
Låga hjul och nivåjusteringsfötter från under- eller ovansidan
Skåpen levereras som standard med både nivåjusteringsfötter och hjul. Nivåjusteringsfötterna kan snabbt justeras med hjälp av en skruvmejsel eller borr, vilket eliminerar behovet att behöva justera underifrån med en skiftnyckel.
Integrerade hopsättningsdetaljer med kapslingspassning för multipel bredd
I skåpen ingår förinstallerade fogfästen för att skåp ska kunna kopplas till varandra och ger ytterligare stabilitet till skåpet. De förinstallerade fogningsfästena innefattar öppningar för koppling till ett bredvidliggande skåp med 600 mm-center eller 24 in-center beroende på golvplanen.
Särskilda emballeringsalternativ för att transportera rack med utrustning förinstallerad
Centraler med stötemballage är standardcentraler där emballaget utformats och centralen monterats på sådant sätt att centralerna ska kunna transporteras med utrustning monterad inuti. Omfattande branscherfarenhet med de ledande IT-tillverkarna och helt nyligen godkända av Cisco® för förbestyckning och transport av Cisco Unified Computing Systems (UCS). Gå till apc.com för att hitta storlekar och tillgänglighet för centraler.
Alternativ för skåpmontering enligt önskemål (ATO) finns tillgängliga
Alternativen för anpassad montering (Assemble-to-Order) för skåpen innebär en nivå av anpassning för köparna av skåpen som ligger bortom skåpmodellerna av standardtyp. Den här anpassningen är begränsad till monteringen av själva skåpet, och innefattar inte ytterligare monterade komponenter i skåpen. Till exempel kan skåpen monteras utan sidoväggar och/eller dörrar. På apc.com finns information om storlekar och tillgänglighet för skåp.

Bekvämlighet

Öppningar för kabelåtkomst med förinstallerade borstar
Stora öppningar för kabelåtkomst i taket gör att kablar kan dras ut från ovansidan. Utformningen av undersidan gör att kablar obehindrat kan föras in genom det upphöjda golvet. I taket finns öppningar med förinstallerade borstremsor, främst i skåpets främre del för att datakablar ska kunna föras igenom och för att luftinneslutningen ska förbli intakt.
Verktyg för justering av skåp och maskinvara medföljer
Samtliga skåp kommer som standard med en väska med fästdon, som innehåller fästen för montering av IT-utrustning och verktyg för enklare skåpjusteringar.
Utrustningens monteringsskenor anpassade till patchkabelsystem
Utrustningens monteringsskenor innefattar 0 U-monteringsöppningar förutom monteringsutrymmet på 19 in (EIA) som gör att patchsystem med datadistributionskablar från APC kan installeras utan att något av det viktiga U-utrymmet för utrustningen används. I utformningarna av AV- och nätverksskåp ingår inte öppningsplatser för integrering av DDC-kablage. Andra alternativ med 1 U, 2 U och 0 U för skåpets baksida finns tillgängliga för användning med dessa skåp.
Ögelbultstöd integrerat i skåpstommen
Inbyggda ögelbultöppningar på skåpstommens ovansida gör att skåpet kan lyftas för förflyttning och placering med hjälp av lyftfunktionen hos ögelbultarna. I användardokumentationen till skåpet finns detaljerade specifikationer om kraven för ögelbultarna och viktbegränsningarna för skåpet.
Halvhöga sidopaneler och alternativ med borstremsor för genomföring
Sidopanelerna av halva höjden för snabb frikoppling minskar storlek och vikt och innebär snabb hantering av och snabb åtkomst till utrustningen. Sidopanelerna är låsbara med en nyckel som kommer med dörrarna. Nu finns även sidopanelmodeller med inbyggda genomföringsöppningar och borstremsor för kabeldragning till bredvidliggande rack i en rad samtidigt som rätt luftflöde bibehålls.
Enkelt avtagbart tak för kabelåtkomst
Taket kan avlägsnas tack vare enkla gångjärn med utdragbar spärr vilket ger åtkomst under installation av utrustningen, men också när kablarna redan är på plats och är dragna genom kabelöppningarna. Efter att taket har tagits av kan det vändas för att omplacera de större kabelöppningarna för strömdistributionskontakter och -anslutningar.
Perforerad framdörr med kurvformig profil
Perforerade fram- och bakdörrar ger god ventilation för servrar och nätverksutrustning. Den perforerade ytan på framdörren är optimerad med en kurvformig profil, vilket ger en större ytarea och även en större perforeringstäckning samt högre perforeringsklassning.
Snabb bortmontering av dörrar
Frontdörrarna kan flyttas till motsatt sida eller bytas med bakdörrarna. Dörrarna är gjorda så att man helt enkelt lyfter av dem.
Enkelt urval
Inget behov av att ägna timmar åt att välja från och sammanställa dussintalas av artikelnummer för att skapa en enkel kapsling. Schneider Electric har gjort det enkelt genom att hantera detaljerna och erbjuda kompletta kapslingar med ett enda artikelnummer.

Kompatibilitet

Integrerad med InfraStruXure-produkter
Schneider Electrics produkter för kylning, strömförsörjning, och kabelhantering samverkar sömlöst med specialskåpna för att erbjuda ett komplett stödsystem för infrastrukturen.
Tillverkaroberoende EIA-310 19 in garanterad kompatibilitet för rackmontering
Leverantörsneutral montering för garanterad kompatibilitet med all EIA-310-kompatibel 19"-utrustning. Pengarna-tillbaka-garantin "Passar som hand i handske" ger lugn i sinnet för att all din EIA-310-E-kompatibla, rackmonterade utrustning ska passa fysiskt i en NetShelter.
Optimerad för kabelhanteringssystem med hög kapacitet
NetShelter SX-skåpen är optimerade för användning med kabelhanteringssystem av hög kapacitet vilka fästs på monteringsskenor inuti skåpen som ligger i linje med utrustningens u-utrymmen och skapar kanaler för att dra och hantera kablar.
Kompatibel med Schneider Electrics racksystem
Kompatibilitet med ett brett produktsortiment av Schneider Electrics racktillbehör för att erbjuda möjligheten att skapa ett komplett racksystem. Konfigurera racklösningar med hjälp av industriledande Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer-konfigurerare, komplett med verifiering av produktkompatibilitet, samt användbar katalog med 3:epartsutrustning som en hjälp med att visualisera din ideala racklösning.

Produktdistribution

Andorra, Förenade Arabemiraten, Afghanistan, Antigua och Barbuda, Anguilla, Albanien, Armenien, Nederländska Antillerna , Angola, Argentina, Österrike, Australien, Aruba, Azerbadjan, Bosnien och Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgien, Burkina Faso, Bulgarien, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brasilien, Bahamas, Bhutan, Botswana, Vitryssland, Belize, Kanada, Demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Kongo, Schweiz, Elfenbenskusten, Cooköarna, Chile, Kamerun, Kina, Colombia, Costa Rica, Serbien och Montenegro, Kuba, Cypern, Tjeckiska republiken, Tyskland, Djibouti, Danmark, Dominica, Dominikanska republiken, Algeriet, Ecuador, Estland, Egypten, Västra Sahara, Eritrea, Spanien, Etiopien, Finland, Fiji, Falklandsöarna, Frankrike, Gabon, Storbritannien, Grenada, Georgien, Franska Guyana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Ekvatorialguinea, Grekland, Guatemala, Guyana, Hongkong, Honduras, Kroatien, Haiti, Ungern, Indonesien, Irland, Israel, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Jamaica, Jordanien, Japan, Kenya, Saint Kitts och Nevis, Sydkorea, Kuwait, Caymanöarna, Kazakstan, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Litauen, Luxemburg, Lettland, Marocko, Moldavien, Madagaskar, Makedonien, Mali, Myanmar, Mongoliet, Martinique, Mauretanien, Malta, Mauritius, Malawi, Mexiko, Malaysia, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nederländerna, Norge, Nepal, Nya Zeeland, Oman, Panama, Peru, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Pakistan, Polen, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Réunion, Rumänien, Ryssland, Rwanda, Saudiarabien, Sudan, Sverige, Singapore, Slovenien, Slovakien, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Turks- och Caicosöarna, Tchad, Togo, Thailand, Tadzjikistan, Turkmenistan, Tunisien, TP, Turkiet, Trinidad och Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraina, Uganda, Amerikas Förenta Stater, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent och Grenadinerna, Venezuela, Amerikanska Virgin Islands, Vietnam, XF, Jemen, Mayotte, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe

Alternativ

Services

Tillbaka till början