Dela:

NetShelter SX 42U 600mm bred x 1070mm djup kapsling, med grå sidor RAL 7035

AR3100G

Description: Standardskåp för server- och nätverkstillämpningar av låg till medelhög densitet. Kompakt bredd för att optimera utnyttjandet av datorhallens utrymme. 42U-höjd för att enkelt kunna rullas ut genom dörröppningar.

Omfattar : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

In stock
1 687,50 €
Pris inklusive moms

AR3100G Features

NetShelter SX 42U 600mm bred x 1070mm djup kapsling, med grå sidor RAL 7035

Standardskåp för server- och nätverkstillämpningar av låg till medelhög densitet. Kompakt bredd för att optimera utnyttjandet av datorhallens utrymme. 42U-höjd för att enkelt kunna rullas ut genom dörröppningar.

Omfattar : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX Egenskaper & fördelar

  • Delade bakre dörrar
    Delade bakre dörrar gör det lättare att utnyttja golvutrymmet maximalt. För att öppna dörrarna krävs bara 279 mm fritt utrymme bakom skåpen.
  • Alternativ för skåpmontering enligt önskemål (ATO) finns tillgängliga
    Alternativen för anpassad montering (Assemble-to-Order) för skåpen innebär en nivå av anpassning för köparna av skåpen som ligger bortom skåpmodellerna av standardtyp. Den här anpassningen är begränsad till monteringen av själva skåpet, och innefattar inte ytterligare monterade komponenter i skåpen. Till exempel kan skåpen monteras utan sidoväggar och/eller dörrar. På apc.com finns information om storlekar och tillgänglighet för skåp.
  • Justerbara monteringsskenor med fästanordningar och snabb inpassning
    Skenorna för lodrät montering kan justeras i steg om 1/4 in (6,4 mm) vilket täcker i princip alla monteringskrav som finns för IT-utrustning. Lättanvänd justeringsfunktion är integrerad med skåpets monteringsskena och sidolisten vilket ger snabb verifiering av justeringen utan användning av verktyg. U-positionerna är numrerade på fram- och baksidan för snabb installation av utrustningen.
  • Integrerade hopsättningsdetaljer med kapslingspassning för multipel bredd
    I skåpen ingår förinstallerade fogfästen för att skåp ska kunna kopplas till varandra och ger ytterligare stabilitet till skåpet. De förinstallerade fogningsfästena innefattar öppningar för koppling till ett bredvidliggande skåp med 600 mm-center eller 24 in-center beroende på golvplanen.
  • Särskilda emballeringsalternativ för att transportera rack med utrustning förinstallerad
    Centraler med stötemballage är standardcentraler där emballaget utformats och centralen monterats på sådant sätt att centralerna ska kunna transporteras med utrustning monterad inuti. Omfattande branscherfarenhet med de ledande IT-tillverkarna och helt nyligen godkända av Cisco® för förbestyckning och transport av Cisco Unified Computing Systems (UCS). Gå till apc.com för att hitta storlekar och tillgänglighet för centraler.
  • Låga hjul och nivåjusteringsfötter från under- eller ovansidan
    Skåpen levereras som standard med både nivåjusteringsfötter och hjul. Nivåjusteringsfötterna kan snabbt justeras med hjälp av en skruvmejsel eller borr, vilket eliminerar behovet att behöva justera underifrån med en skiftnyckel.
  • Förinstallerade åtkomstkanaler för hela skåphöjden
    Integrerade och justerbara kanaler för bakre tillbehör innefattar 0 U-monteringsplatser för verktygsfria tillbehör. Varje kanal har två monteringshyllor med stöd för en kombination av upp till fyra tillbehör som PDU-enheter och samlingsenheter för vertikal kabeldragning. 1 070 mm (42 in), 825 mm (32 in) samt djupa skåp och nätverksskåp innefattar två kanaler. 1 200 mm (48 in) djupa skåp innefattar fyra kanaler. Kanalerna är förinstallerade på fabrik i skåpets baksida men kan flyttas till andra platser i skåpet längs med sidolisten för att anpassa kabeldragningen till ställen där den är som mest behövd.
  • Optimerad för kabelhanteringssystem med hög kapacitet
    NetShelter SX-skåpen är optimerade för användning med kabelhanteringssystem av hög kapacitet vilka fästs på monteringsskenor inuti skåpen som ligger i linje med utrustningens u-utrymmen och skapar kanaler för att dra och hantera kablar.
  • Kompatibel med Schneider Electrics racksystem
    Kompatibilitet med ett brett produktsortiment av Schneider Electrics racktillbehör för att erbjuda möjligheten att skapa ett komplett racksystem. Konfigurera racklösningar med hjälp av industriledande Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer-konfigurerare, komplett med verifiering av produktkompatibilitet, samt användbar katalog med 3:epartsutrustning som en hjälp med att visualisera din ideala racklösning.
  • Integrerad med InfraStruXure-produkter
    Schneider Electrics produkter för kylning, strömförsörjning, och kabelhantering samverkar sömlöst med specialskåpna för att erbjuda ett komplett stödsystem för infrastrukturen.
  • Tillverkaroberoende EIA-310 19 in garanterad kompatibilitet för rackmontering
    Leverantörsneutral montering för garanterad kompatibilitet med all EIA-310-kompatibel 19"-utrustning. Pengarna-tillbaka-garantin "Passar som hand i handske" ger lugn i sinnet för att all din EIA-310-E-kompatibla, rackmonterade utrustning ska passa fysiskt i en NetShelter.
  • Perforerad framdörr med kurvformig profil
    Perforerade fram- och bakdörrar ger god ventilation för servrar och nätverksutrustning. Den perforerade ytan på framdörren är optimerad med en kurvformig profil, vilket ger en större ytarea och även en större perforeringstäckning samt högre perforeringsklassning.
  • Snabb bortmontering av dörrar
    Frontdörrarna kan flyttas till motsatt sida eller bytas med bakdörrarna. Dörrarna är gjorda så att man helt enkelt lyfter av dem.
  • Halvhöga sidopaneler och alternativ med borstremsor för genomföring
    Sidopanelerna av halva höjden för snabb frikoppling minskar storlek och vikt och innebär snabb hantering av och snabb åtkomst till utrustningen. Sidopanelerna är låsbara med en nyckel som kommer med dörrarna. Nu finns även sidopanelmodeller med inbyggda genomföringsöppningar och borstremsor för kabeldragning till bredvidliggande rack i en rad samtidigt som rätt luftflöde bibehålls.
  • Enkelt avtagbart tak för kabelåtkomst
    Taket kan avlägsnas tack vare enkla gångjärn med utdragbar spärr vilket ger åtkomst under installation av utrustningen, men också när kablarna redan är på plats och är dragna genom kabelöppningarna. Efter att taket har tagits av kan det vändas för att omplacera de större kabelöppningarna för strömdistributionskontakter och -anslutningar.
  • Utrustningens monteringsskenor anpassade till patchkabelsystem
    Utrustningens monteringsskenor innefattar 0 U-monteringsöppningar förutom monteringsutrymmet på 19 in (EIA) som gör att patchsystem med datadistributionskablar från APC kan installeras utan att något av det viktiga U-utrymmet för utrustningen används. I utformningarna av AV- och nätverksskåp ingår inte öppningsplatser för integrering av DDC-kablage. Andra alternativ med 1 U, 2 U och 0 U för skåpets baksida finns tillgängliga för användning med dessa skåp.
  • Ögelbultstöd integrerat i skåpstommen
    Inbyggda ögelbultöppningar på skåpstommens ovansida gör att skåpet kan lyftas för förflyttning och placering med hjälp av lyftfunktionen hos ögelbultarna. I användardokumentationen till skåpet finns detaljerade specifikationer om kraven för ögelbultarna och viktbegränsningarna för skåpet.
  • Enkelt urval
    Inget behov av att ägna timmar åt att välja från och sammanställa dussintalas av artikelnummer för att skapa en enkel kapsling. Schneider Electric har gjort det enkelt genom att hantera detaljerna och erbjuda kompletta kapslingar med ett enda artikelnummer.
  • Öppningar för kabelåtkomst med förinstallerade borstar
    Stora öppningar för kabelåtkomst i taket gör att kablar kan dras ut från ovansidan. Utformningen av undersidan gör att kablar obehindrat kan föras in genom det upphöjda golvet. I taket finns öppningar med förinstallerade borstremsor, främst i skåpets främre del för att datakablar ska kunna föras igenom och för att luftinneslutningen ska förbli intakt.
  • Verktyg för justering av skåp och maskinvara medföljer
    Samtliga skåp kommer som standard med en väska med fästdon, som innehåller fästen för montering av IT-utrustning och verktyg för enklare skåpjusteringar.
  • Utformad för ökad strukturstabilitet
    En beprövad utformning av stommen, robusta monteringsskenor och hjul ger en belastningsmärkning på 3 000 lb (1 364 kg) (statiskt, nivåjusteringsfötter), och 2250 lb (1 023 kg) (dynamiskt, hjul). Skåpen har testats och godkänts för kombinationer med lämpliga tillbehör för bultfästning som uppfyller olika seismiska krav. På apc.com finns produktdokumentation för specifika krav.
  • Inbyggd jordanslutning
    Tak, sidopaneler och främre/bakre dörrar är jordade till skåpstommen. Åtta extra elektriska jordningsinsatser finns i stommen för extern jordning.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Albanien , Armenien , Angola , Österrike , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Botswana , Vitryssland , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Kamerun , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Irak , Iran , Island , Italien , Jordanien , Kenya , Kuwait , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Oman , Pakistan , Polen , Portugal , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , Turkiet , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uzbekistan , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    1991mm , 199.1cm
  • Maximal bredd
    600mm , 60.0cm
  • Maximalt djup
    1070mm , 107.0cm
  • Rackhöjd
    42U
  • Nettovikt
    125.09kg
  • Leveransvikt
    144.55kg
  • Leveranshöjd   
    2118mm , 211.8cm
  • Leveransbredd
    752mm , 75.2cm
  • Leveransdjup  
    1219mm , 121.9cm
  • Färg
    Grey
  • Maximalt monteringsdjup
    915.0mm , 91.49cm
  • Minsta monteringsdjup
    7.52tum
  • Front Door
    16.0mätare
  • Vertical Posts
    16.0mätare
  • Rear Door
    18.0mätare
  • Roof
    18.0mätare
  • Side Panels
    18.0mätare
  • Antal enheter per pall
    1.0
  • Rackbredd
    19"

Miljökrav

  • Skyddsklass
    IP 20

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standardgaranti
    5 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

1768KB

Uppdaterad den

2018-10-08

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

sizeText

83KB

Uppdaterad den

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
PDF

sizeText

1242KB

Uppdaterad den

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

sizeText

222KB

Uppdaterad den

2018-06-11

Installation
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

339KB

Uppdaterad den

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

sizeText

6507KB

Uppdaterad den

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
Bid Spec
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Source ZIP

sizeText

46KB

Uppdaterad den

2018-08-14

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

sizeText

228KB

Uppdaterad den

2018-08-14

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Racks and Enclosures, NetShelter SX

Kategori

Underkategori.


NetShelter SX 42U 600 mm bred perforerad välvd dörr, grå

Rackkomponenter som kan läggas till i befintliga rack om kraven förändras.

Luftdistributionsenhet för rack 2 U 208/230 V 50/60 Hz

Den rackmonterade luftdistributionsutrustningen är en 2U-fläktenhet som ansluts till det upphöjda golvet och hämtar luft direkt in till skåpet. Detta förhindrar att den behandlade luften blandas med den varmare rumsluften innan den når utrustningen. Detta minimerar temperaturskillnaderna mellan skåpets ovan- och nederdel, samtidigt som det också förhindrar att varm utblåsluft återcirkulerar till skåpets luftintag. Produkten rekommenderas för rackskåp med belastningar på över 1,5 kW, och kan erbjuda luftflöde för belastningar på upp till 3,5 kW. ¨Den är också idealisk för skåp i miljöer med upphöjda golv, där luftdistributionen under golvet inte räcker till.

ACF002
1 198,75 €
APC Smart-UPS SRT, 3 000 VA, RM, 208/230 V IEC

Strömskydd med hög densitet, dubbelkonverterad online och skalbar drifttid

SRT3000RMXLW-IEC
3 531,25 €
APC KVM 2G, Enterprise digital/IP, 2 fjärranvändare, 1 lokal användare, 16 portar med Virtual Media

Serveromkopplarna är konstruerade för att öka systemets tillgänglighet och hanterbarhet.

KVM2116P
4 000,00 €
17-tums LCD-konsol för rack med integrerad 16-portars analog KVM-omkopplare

LCD-konsolen med rack för inbyggd KVM-omkopplare kombinerar funktionerna hos rack-LCD-konsol och analoga KVM-omkopplare i en enda, bekväm enhet och optimerar U-utrymmet i rackmiljön, minskar kabelhärvan och erbjuder mervärdet av två produkters funktionalitet i ett paket. Tangentbordet har US-engelsk layout.

AP5816
2 312,50 €
Rack PDU 2G, Metered-by-Outlet (mätt per utgång), 16A, 100-240V, (21) C13 & (3) C19

APC Metered by Outlet Rack PDU:er (Power Distribution Units) tillhandahåller individuell uteffektmätning för att möjliggöra energioptimering och skydd av elkretsar. Strömmätning möjliggör fjärrövervakning i realtid av anslutna laster. Metered by Outlet Rack PDU:er tillhandahåller data för effektutnyttjande som underlättar för chefer i datacenters att fatta korrekta beslut om lastbalansering och rätt storlek på IT-miljön för att minska totalkostnaderna för ägandet. Metered by Outlet Rack-PDU:er inkluderar verklig effektövervakning, en givarport för temperatur/fuktighet, låsbara IEC-uttag och ultralåga profilströmbrytare. Användare kan komma åt och konfigurera Metered by Outlet Rack PDU:er genom säkra gränssnitt via webb, SNMP eller Telnet som kompletteras av APC Centralized Management-plattformar med programvarorna InfraStruXure Central, Operations, Capacity och Energy Efficiency.

AP8459WW
1 123,75 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt