Dela:

NetShelter SX 42U 600mm bred x 1 070mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering

AR3100SP

Description: Skåps- och emballeringssystemet NetShelter SX är utformat för att säkert kunna integrera, transportera, lasta ur och driftsätta 907 kg (2 000 lbs) IT-utrustning. Skåpet kombineras med en stötdämpande pall, en urlastningsramp och ett stöttåligt skal. Systemet har konstruerats, testats och godkänts för säker transport av fullt konvergerade system såsom godkända av Cisco® för förbestyckning och transport av Cisco Unified Computing System (UCS).

Omfattar : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

In stock
2 406,25 €
Pris inklusive moms

AR3100SP Features

NetShelter SX 42U 600mm bred x 1 070mm djup kapsling, med svarta sidor - 2000 lbs (ca 900 kg). Stötsäker emballering

Skåps- och emballeringssystemet NetShelter SX är utformat för att säkert kunna integrera, transportera, lasta ur och driftsätta 907 kg (2 000 lbs) IT-utrustning. Skåpet kombineras med en stötdämpande pall, en urlastningsramp och ett stöttåligt skal. Systemet har konstruerats, testats och godkänts för säker transport av fullt konvergerade system såsom godkända av Cisco® för förbestyckning och transport av Cisco Unified Computing System (UCS).

Omfattar : Baying hardware , Documentation CD , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

NetShelter SX Egenskaper & fördelar

  • Tillverkaroberoende EIA-310 19 in garanterad kompatibilitet för rackmontering
    Leverantörsneutral montering för garanterad kompatibilitet med all EIA-310-kompatibel 19"-utrustning. Pengarna-tillbaka-garantin "Passar som hand i handske" ger lugn i sinnet för att all din EIA-310-E-kompatibla, rackmonterade utrustning ska passa fysiskt i en NetShelter.
  • Integrerad med InfraStruXure-produkter
    Schneider Electrics produkter för kylning, strömförsörjning, och kabelhantering samverkar sömlöst med specialskåpna för att erbjuda ett komplett stödsystem för infrastrukturen.
  • Kompatibel med Schneider Electrics racksystem
    Kompatibilitet med ett brett produktsortiment av Schneider Electrics racktillbehör för att erbjuda möjligheten att skapa ett komplett racksystem. Konfigurera racklösningar med hjälp av industriledande Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer-konfigurerare, komplett med verifiering av produktkompatibilitet, samt användbar katalog med 3:epartsutrustning som en hjälp med att visualisera din ideala racklösning.
  • Optimerad för kabelhanteringssystem med hög kapacitet
    NetShelter SX-skåpen är optimerade för användning med kabelhanteringssystem av hög kapacitet vilka fästs på monteringsskenor inuti skåpen som ligger i linje med utrustningens u-utrymmen och skapar kanaler för att dra och hantera kablar.
  • Inbyggd jordanslutning
    Tak, sidopaneler och främre/bakre dörrar är jordade till skåpstommen. Åtta extra elektriska jordningsinsatser finns i stommen för extern jordning.
  • Utformad för ökad strukturstabilitet
    En beprövad utformning av stommen, robusta monteringsskenor och hjul ger en belastningsmärkning på 3 000 lb (1 364 kg) (statiskt, nivåjusteringsfötter), och 2250 lb (1 023 kg) (dynamiskt, hjul). Skåpen har testats och godkänts för kombinationer med lämpliga tillbehör för bultfästning som uppfyller olika seismiska krav. På apc.com finns produktdokumentation för specifika krav.
  • Verktyg för justering av skåp och maskinvara medföljer
    Samtliga skåp kommer som standard med en väska med fästdon, som innehåller fästen för montering av IT-utrustning och verktyg för enklare skåpjusteringar.
  • Ögelbultstöd integrerat i skåpstommen
    Inbyggda ögelbultöppningar på skåpstommens ovansida gör att skåpet kan lyftas för förflyttning och placering med hjälp av lyftfunktionen hos ögelbultarna. I användardokumentationen till skåpet finns detaljerade specifikationer om kraven för ögelbultarna och viktbegränsningarna för skåpet.
  • Utrustningens monteringsskenor anpassade till patchkabelsystem
    Utrustningens monteringsskenor innefattar 0 U-monteringsöppningar förutom monteringsutrymmet på 19 in (EIA) som gör att patchsystem med datadistributionskablar från APC kan installeras utan att något av det viktiga U-utrymmet för utrustningen används. I utformningarna av AV- och nätverksskåp ingår inte öppningsplatser för integrering av DDC-kablage. Andra alternativ med 1 U, 2 U och 0 U för skåpets baksida finns tillgängliga för användning med dessa skåp.
  • Halvhöga sidopaneler och alternativ med borstremsor för genomföring
    Sidopanelerna av halva höjden för snabb frikoppling minskar storlek och vikt och innebär snabb hantering av och snabb åtkomst till utrustningen. Sidopanelerna är låsbara med en nyckel som kommer med dörrarna. Nu finns även sidopanelmodeller med inbyggda genomföringsöppningar och borstremsor för kabeldragning till bredvidliggande rack i en rad samtidigt som rätt luftflöde bibehålls.
  • Enkelt avtagbart tak för kabelåtkomst
    Taket kan avlägsnas tack vare enkla gångjärn med utdragbar spärr vilket ger åtkomst under installation av utrustningen, men också när kablarna redan är på plats och är dragna genom kabelöppningarna. Efter att taket har tagits av kan det vändas för att omplacera de större kabelöppningarna för strömdistributionskontakter och -anslutningar.
  • Perforerad framdörr med kurvformig profil
    Perforerade fram- och bakdörrar ger god ventilation för servrar och nätverksutrustning. Den perforerade ytan på framdörren är optimerad med en kurvformig profil, vilket ger en större ytarea och även en större perforeringstäckning samt högre perforeringsklassning.
  • Snabb bortmontering av dörrar
    Frontdörrarna kan flyttas till motsatt sida eller bytas med bakdörrarna. Dörrarna är gjorda så att man helt enkelt lyfter av dem.
  • Öppningar för kabelåtkomst med förinstallerade borstar
    Stora öppningar för kabelåtkomst i taket gör att kablar kan dras ut från ovansidan. Utformningen av undersidan gör att kablar obehindrat kan föras in genom det upphöjda golvet. I taket finns öppningar med förinstallerade borstremsor, främst i skåpets främre del för att datakablar ska kunna föras igenom och för att luftinneslutningen ska förbli intakt.
  • Enkelt urval
    Inget behov av att ägna timmar åt att välja från och sammanställa dussintalas av artikelnummer för att skapa en enkel kapsling. Schneider Electric har gjort det enkelt genom att hantera detaljerna och erbjuda kompletta kapslingar med ett enda artikelnummer.
  • Integrerade hopsättningsdetaljer med kapslingspassning för multipel bredd
    I skåpen ingår förinstallerade fogfästen för att skåp ska kunna kopplas till varandra och ger ytterligare stabilitet till skåpet. De förinstallerade fogningsfästena innefattar öppningar för koppling till ett bredvidliggande skåp med 600 mm-center eller 24 in-center beroende på golvplanen.
  • Särskilda emballeringsalternativ för att transportera rack med utrustning förinstallerad
    Centraler med stötemballage är standardcentraler där emballaget utformats och centralen monterats på sådant sätt att centralerna ska kunna transporteras med utrustning monterad inuti. Omfattande branscherfarenhet med de ledande IT-tillverkarna och helt nyligen godkända av Cisco® för förbestyckning och transport av Cisco Unified Computing Systems (UCS). Gå till apc.com för att hitta storlekar och tillgänglighet för centraler.
  • Förinstallerade åtkomstkanaler för hela skåphöjden
    Integrerade och justerbara kanaler för bakre tillbehör innefattar 0 U-monteringsplatser för verktygsfria tillbehör. Varje kanal har två monteringshyllor med stöd för en kombination av upp till fyra tillbehör som PDU-enheter och samlingsenheter för vertikal kabeldragning. 1 070 mm (42 in), 825 mm (32 in) samt djupa skåp och nätverksskåp innefattar två kanaler. 1 200 mm (48 in) djupa skåp innefattar fyra kanaler. Kanalerna är förinstallerade på fabrik i skåpets baksida men kan flyttas till andra platser i skåpet längs med sidolisten för att anpassa kabeldragningen till ställen där den är som mest behövd.
  • Alternativ för skåpmontering enligt önskemål (ATO) finns tillgängliga
    Alternativen för anpassad montering (Assemble-to-Order) för skåpen innebär en nivå av anpassning för köparna av skåpen som ligger bortom skåpmodellerna av standardtyp. Den här anpassningen är begränsad till monteringen av själva skåpet, och innefattar inte ytterligare monterade komponenter i skåpen. Till exempel kan skåpen monteras utan sidoväggar och/eller dörrar. På apc.com finns information om storlekar och tillgänglighet för skåp.
  • Justerbara monteringsskenor med fästanordningar och snabb inpassning
    Skenorna för lodrät montering kan justeras i steg om 1/4 in (6,4 mm) vilket täcker i princip alla monteringskrav som finns för IT-utrustning. Lättanvänd justeringsfunktion är integrerad med skåpets monteringsskena och sidolisten vilket ger snabb verifiering av justeringen utan användning av verktyg. U-positionerna är numrerade på fram- och baksidan för snabb installation av utrustningen.
  • Låga hjul och nivåjusteringsfötter från under- eller ovansidan
    Skåpen levereras som standard med både nivåjusteringsfötter och hjul. Nivåjusteringsfötterna kan snabbt justeras med hjälp av en skruvmejsel eller borr, vilket eliminerar behovet att behöva justera underifrån med en skiftnyckel.
  • Delade bakre dörrar
    Delade bakre dörrar gör det lättare att utnyttja golvutrymmet maximalt. För att öppna dörrarna krävs bara 279 mm fritt utrymme bakom skåpen.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominica , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Grenada , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Saint Kitts och Nevis , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent och Grenadinerna , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    1991mm , 199.1cm
  • Maximal bredd
    600mm , 60.0cm
  • Maximalt djup
    1070mm , 107.0cm
  • Rackhöjd
    42U
  • Nettovikt
    125.09kg
  • Leveransvikt
    242.22kg
  • Leveranshöjd   
    2179mm , 217.9cm
  • Leveransbredd
    1105mm , 110.5cm
  • Leveransdjup  
    1321mm , 132.1cm
  • Färg
    Black
  • Maximalt monteringsdjup
    915.0mm , 91.49cm
  • Minsta monteringsdjup
    7.52tum
  • Front Door
    16.0mätare
  • Vertical Posts
    16.0mätare
  • Rear Door
    18.0mätare
  • Roof
    18.0mätare
  • Side Panels
    18.0mätare
  • Antal enheter per pall
    1.0
  • Rackbredd
    19"

Miljökrav

  • Skyddsklass
    IP 20

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    UL 2416, UL 60950-1
  • Standardgaranti
    5 års garanti på reparation eller byte

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • PEP
    Finns under dokumentationsflik
  • EOLI
    Finns under dokumentationsflik
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

2059KB

Uppdaterad den

2018-11-06

Shock Packaging for Racks Shipped with Servers Installed up to 2K Lbs
PDF

sizeText

1768KB

Uppdaterad den

2018-10-08

Includes enclosure unpacking and installation instructions, details for mounting equipment, specifications, and accessory information.
PDF

sizeText

83KB

Uppdaterad den

2018-06-18

Includes grounding information for all NetShelter enclosures. The information in this document supercedes any and all enclosure grounding information in NetShelter enclosure manuals.
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

34KB

Uppdaterad den

2018-08-17

Warranty letter from Cisco with statement regarding maintaining the Cisco UCS warranty when shipped pre-installed and fully populated in any NetShelter SX IT Cabinets with shock packaging.
PDF

sizeText

802KB

Uppdaterad den

2018-08-16

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
PDF

sizeText

252KB

Uppdaterad den

2018-06-18

ISTA approval on SP Enclosures
PDF

sizeText

6507KB

Uppdaterad den

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

sizeText

339KB

Uppdaterad den

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
Environmental Profile
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

334KB

Uppdaterad den

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range
PDF

sizeText

1131KB

Uppdaterad den

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range

Kategori

Underkategori.


APC Smart-UPS SC 450 VA 230 V – 1 U rackmonterad/torn

APC Smart-UPS SC är idealisk för små och medelstora företag som behöver skydda nätverksutrustning och säljterminaler från elstörningar och strömavbrott. Smart-UPS SC har skydd av nätkvalitet, batterier som kan bytas under drift och inbyggt dataledningsskydd för problemfritt skydd mot strömavbrott och högre tillgänglighet. Smart-UPS SC bygger på samma standarder som den prisbelönta Smart-UPS, och har grundfunktionerna för att skydda och hantera tillämpningar på en grundläggande nivå

SC450RMI1U
349,99 €
APC Smart-UPS 1 000 VA LCD RM 2 U 230 V

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMT1000RMI2U
873,75 €
Inline strömmätare, 16 A, 230 V, IEC309-16A, 2P+G

Metered rack PDU ger fjärrövervakning i realtid av anslutna laster. Användardefinierade larm varnar för potentiell överbelastning av kretsar innan kritiska IT fel inträffar.

AP7152B
474,99 €
NetShelter SX Sats för extern lufttätning (antal 10)

Externa lufttätningssatser som nyttjar magnetiska remsor till att täta öppningar i botten och högst upp på upp till 10 NetShelter SX-rack, vilket förhindrar återcirkulation av luft och ökar kyleffektiviteten.

AR7731
698,75 €
Handtag för kombinationslås (antal 2) för NetShelter SX- / SV- / VX-kapslingar

Kombinationslåset har 3 tillhållare och huvudnyckel, och ger extra säkerhet till ett NetShelter-standardskåp. Monteras på samma sätt som ett standardsvänglås.

APC Symmetra LX 16 kVA skalbar till 16 kVA N+1 rackmonterad, 220/230/240 V eller 380/400/415 V

Synnerligen tillgänglig, redundant och skalbar dubbelkonverterat strömskydd online

SYA16K16RMI
19 625,00 €
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V med SmartConnect

Intelligent och effektivt strömförsörjningsskydd hela vägen från grundnivå till skalbar drifttid. Idealiskt för servrar, försäljningsställen, routrar, switchar, hubbar och andra nätverksenheter.

SMT3000RMI2UC
2 500,00 €

Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt