Dela:

NetBotz övervakning tilläggspaket – 10 noder

NBSV1010

Description: Lägg till ytterligare 10 NetBotz övervakningskameravinklar till den grundläggande övervakningslicensen för InfraStruXure Central.
In stock
2 031,25 €
Pris inklusive moms

NBSV1010 Features

NetBotz övervakning tilläggspaket – 10 noder

Lägg till ytterligare 10 NetBotz övervakningskameravinklar till den grundläggande övervakningslicensen för InfraStruXure Central.

StruxureWare Data Center Expert Egenskaper & fördelar

  • Kan integreras med applikationer för InfraStruXure
    Uppnå integrerad energieffektivitet, predikativ planering och datacenteroperationer i realtid genom tillägg av applikationer för InfraStruxure Management; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost & InfraStruxure Mobile.
  • API för webbtjänster
    Erbjuder möjligheten att integrera InfraStruXure Central data och event i existerande IT-applikationer och IT-verktyg som kan aktivera serviceanrop över webben
  • Expanderbar arkitektur
    Nycklar för tillgängliga noder och applikationslicenser utvidgar plattformens förmåga att anpassa sig till föränderliga affärsbehov.
  • Add-on modbus TCP outputmodul
    Integrerar data och utvalda event från enheter styrda av InfraStruXure Central i existerande Building Management System genom Ethernetöverföring
  • Tilläggsapplikation för övervakning
    Öka synligheten för dina kritiska tillgångar med styrsystem för fysiska hot och övervaka och spela in all aktivitet i skyddade områden. Centraliserad lagring låter användaren gå igenom, söka och tagga övervakningsevent för framtida behov.
  • Anpassningsbar användaraccess
    Definiera användaråtkomst och visningsmöjligheter för enskilda grupper. Reglera åtkomsten till enheter genom att begränsa antalet administratörsspecificerade konton.
  • Fjärrbevakningssupportsupport
    Webb-baserad service som tjänar som ett andra par ögon som övervakar hälsan hos företagets fysiska infrastruktur. Erfarna experter ger dygnet runt-bevakning och hjälper till att diagnosticera problem innan de blir kritiska.
  • Krypterad kommunikation
    128 Bit, SSL-krypterad kommunikationer mellan klient och server, tilsammans med krypterade användarID och lösenord hjälper till att skydda dina resurser.
  • Anpassad mappning
    Anpassade bakgrunder, unika användardefinierade ikoner och enhetsplacering med enkel drag-and-drop gör det lätt att identifiera problematiska enheter med ett ögonkast, något som definitivt minskar nedtid, fel och kostnader.
  • Massuppdatering av inbyggd programvara
    Minsta installationstiden och komplexiteten bland hanterade enheter genom att samtidigt uppgradera firmware för flera APC-enheter på en gång.
  • Masskonfigurering
    Ger med nätverkshanteringskort en heltäckande kapabilitet till masskonfigurering som låter användare skapa, spara och pusha konfigureringar eller specifika enhetsinställningar till likartade APC-enheter.
  • Automatisk avsökning
    Minskar den tid som krävs för att installera och distribuera fysiska infrastrukturenheter genom att automatiskt identifiera hanterbara enheter i nätverket.
  • Advanced device grouping
    Definiera användaråtkomst och visningsmöjligheter för enskilda grupper. Reglera åtkomsten till enheter genom att begränsa antalet administratörsspecificerade konton.
  • Privata nätverk
    Reducera antalet IP-adresser som behövs på det publika nätverket för att hantera enheter genom att placera dem i ett isolerat och säkert nätverk.
  • Centraliserad larmfunktion
    Få tillgång till varningshistorik från flera apparater genom en central databas. Sortera varningar efter typ, datum, apparat och/eller enhetsgrupp.
  • Anpassad rapportering
    Skapa, spara och schemalägg användardefinierade rapporter som att förenkla insamlingen, distributionen och analysen av data.
  • Inbyggd datalagring
    Hårddiskar med hög kapacitet ger en generös mängd inre datalagring, medan NAS (Network Attached Storage) stöder lagring och arkivering av data för längre tid.
  • Grafiska trendanalyser
    Få aktuella och historiska data för alla enheter eller grupper av enheter. Beräkna och rita grafer med logisk korrelation för at visualisera möjliga hot-trender.
  • Lokaliserat användarinterface
    Erbjuder lokaliserade notifieringar, beskrivningar och rekommenderade åtgärder för APC-enheter på tio olika språk
  • Centraliserad hantering
    Tillåter centralhantering och kontroll av ett stort nätverk med verktyg.
  • Felnotering
    Händelseavisering i realtid minimerar svarstiderna vid situationer som uppstår i den fysiska infrastrukturen. Detta innebär att IT-administratören kan minska genomsnittstid till reparation, förbättra effektiviteten och maximera upptiden.
  • Realtidsövervakning
    APC Enterprise Manager ger övervakning i realtid av APC-enheter, vilket gör det möjligt för dig att snabbt åtgärda störningar som skulle kunna påverka tillgängligheten i nätverket. Enterprise Managers standardskärmbild över enhetens status kategoriserar varje APC-tillverkad UPS i nätverket efter dess aktuella status och ger en beskrivning av problemen allt eftersom de uppstår.
  • Unified console
    Anpassningsbara applikationer med Windows och Linux-klienter som ger ögonblicklig access till InfraStruXure Central-applikationen från varsomhelst i nätverket.
  • Support för enheter från olika leverantörer
    Omfattande övervakning av SNMP-enheter av olika tillverkare i ett nätverk. Synliggöra existerande SNMP-enheter genom tröskelnotifiering, datatrender och rapporter.
  • Fritextsökning
    Lokalisera snabbt enheter och varningar genom fri textsökning.
  • NMS-integrering
    Integrerar SNMP-fällor med Enterprise Management System och låter användarna se notifieringar genererade av enheter som styrs av InfraStruXure Central
  • Larmfilter
    Anpassa användarinterfacet för att visa enheter i kritiska status, varningsstatus eller normal driftstatus.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasilien , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Mauretanien , Malta , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    279mm , 27.9cm
  • Maximal bredd
    216mm , 21.6cm
  • Nettovikt
    0.11kg
  • Leveransvikt
    0.45kg
  • Leveranshöjd   
    305mm , 30.5cm
  • Leveransbredd
    241mm , 24.1cm
  • Leveransdjup  
    6mm , 0.6cm
Titel
sizeText
Uppdaterad den