Dela:

Kopplingssats – 900 mm djup till 900 mm djup (PDU/UPS till PDU/UPS)

ACDC1005

Description: Inneslutningssystem för het och kall luft designade för att maximera kylningens förutsägbarhet, kapacitet och effektivitet på rack-, rad- eller rumsnivå.
Kopplingssats – 900 mm djup till 900 mm djup (PDU/UPS till PDU/UPS)

Termisk inneslutning Egenskaper & fördelar

  • Skalbara densiteter
    Skalbara densiteter gör att kylning av högre densiteter kan uppnås genom att inneslutningssystemet för varma rader integreras med radarkitekturen.
  • Åtkomst ovanför gång (aisle)
    Verktygslös demontering av enskilda paneler möjliggör åtkomst ovanför gången för kabeldragning och underhåll
  • Modulär strategi
    Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
  • Luftåterföringssystem
    Centraliserat retursystem för varmluft för rum och externa lufthanteringssystem minimerar skärmning av belysning till gången (aisle) och erbjuder kabelåtkomst inom den inneslutna gången.
  • Flexibilitet
    Stöd för varierande gångbredder (aisle), rackhöjder, rackdjup och enskilda rader. Stödjer varm och kall gånginneslutning
  • Dörr med envägslås
    Fäster den varma raden och gör det möjligt att snabbt utrymma i en nödsituation.
  • Modulär konstruktion
    En modulär utformning ger skalbara lösningar som ökar kylningen allt eftersom behovet ökar.
  • Takplattor
    Stänger av överdelen av den varma raden för att hindra varm luft från att blandas med luften i rummet.
  • Säkra gliddörrar
    Gliddörrar som öppnas vid fara möjliggör snabb evakuering i händelse av olycksfall
  • Brandskyddssystem
    Varnar personal och fäller ner takpaneler beroende på temperaturen för att aktivera brandbekämpande system i rummet som släcker elden. Listade UL723:er.
  • EcoLEDgy-driven belysning
    Integrerad, högeffektiv LED-belysning med rörelsegivare för on/off
  • Aktiv luftflödesstyrning
    Övervakar och justerar aktivt luftflödet i kylenheten i inneslutningssystem, samtidigt som det synliggör kylning av kritisk IT-utrustning.
  • Verkningsgrad
    Ökar kapaciteten för luftkonditioneringen genom att ge en varmare temperatur för returluften.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Georgien , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Kenya , Kambodja , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Mauretanien , Malta , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    1921mm , 192.1cm
  • Maximal bredd
    35mm , 3.5cm
  • Maximalt djup
    25mm , 2.5cm
  • Nettovikt
    2.74kg
  • Leveransvikt
    4.56kg
  • Leveranshöjd   
    2134mm , 213.4cm
  • Leveransbredd
    64mm , 6.4cm
  • Leveransdjup  
    70mm , 7.0cm

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    cUL listad, UL-listad
  • Standardgaranti
    1 år (endast delar)

Hållbar Erbjudandet Status

  • Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

2684KB

Uppdaterad den

2018-06-15

Installation/Assembly Manual
PDF

sizeText

2363KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Installation
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

41KB

Uppdaterad den

2018-08-14

UL Canada,UL Listed for Hot Aisle Containment and complies to CSA 22.2 No. 60950-1-03,UL 60950-1
Titel
sizeText
Uppdaterad den