HyperPod-tak - skena för montering av underliggande tak, 600 mm

Dela:

HyperPod-tak - skena för montering av underliggande tak, 600 mm

FS-RF-3004-U

Description: Racktillbehör för förbättrad kyleffekt genom förhindrad luftåtercirkulering och reducerat bypassluftflöde.
HyperPod-tak - skena för montering av underliggande tak, 600 mm

Ring för tillgänglighet
0771-360370

FS-RF-3004-U Features

HyperPod-tak - skena för montering av underliggande tak, 600 mm

  • Justerbar ram
    Teleskopram garanterar att podden passar din enskilda installation
  • Monteringsprocess
    Växling från konstruktion till montering minskar den totala arbetskostnaden genom att förkorta installationsprocessen
  • Komplett poddinstallation
    Korta ned installationscyklerna genom att bygga poddar med inneslutning, data- och strömförsörjning innan racken levereras
  • Flexibel konfiguration
    Kompatibel med en mängd olika kylnings-, inneslutnings-, data- och strömförsörjningslösningar
  • Oberoende podd
    Eliminerar behovet att hänga infrastrukturkomponenterna från taket eller installera dem under golv
  • Redo för rack
    Racken kan rullas på plats och anslutas till podden
  • Snabb driftsättning
    Konstruerad för att monteras snabbt och enkelt, vilket minskar konstruktionsarbetet
  • Förenklad utformning
    Mer förutsägbar tidsram för slutförande av infrastruktur

Luftflödeshantering Egenskaper & fördelar

Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Albanien , Österrike , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Bulgarien , Kanada , Schweiz , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Danmark , Estland , Spanien , Finland , Frankrike , Storbritannien , Georgien , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Island , Italien , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldavien , Makedonien , Malta , Nederländerna , Norge , Polen , Portugal , Rumänien , Ryssland , Sverige , Slovenien , Slovakien , Turkiet , Ukraina , Amerikas Förenta Stater

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    155mm , 15.5cm
  • Maximal bredd
    330mm , 33.0cm
  • Maximalt djup
    600mm , 60.0cm
  • Nettovikt
    9.9kg
  • Leveransvikt
    10.6kg
  • Leveranshöjd   
    229mm , 22.9cm
  • Leveransbredd
    399mm , 39.9cm
  • Leveransdjup  
    671mm , 67.1cm

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

34106KB

Uppdaterad den

2017-11-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Bid Spec
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

176KB

Uppdaterad den

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Source ZIP

sizeText

33KB

Uppdaterad den

2017-11-13

HyperPod Guide Specification
Titel
sizeText
Uppdaterad den