HyperPod Roof - stigare för montering av överliggande kanal, 12 fot

Dela:

HyperPod Roof - stigare för montering av överliggande kanal, 12 fot

FS-RF-5003-B

Description: Racktillbehör för förbättrad kyleffekt genom förhindrad luftåtercirkulering och reducerat bypassluftflöde.
HyperPod Roof - stigare för montering av överliggande kanal, 12 fot

Ring för tillgänglighet
0771-360370

FS-RF-5003-B Features

HyperPod Roof - stigare för montering av överliggande kanal, 12 fot

  • Justerbar ram
    Teleskopram garanterar att podden passar din enskilda installation
  • Monteringsprocess
    Växling från konstruktion till montering minskar den totala arbetskostnaden genom att förkorta installationsprocessen
  • Komplett poddinstallation
    Korta ned installationscyklerna genom att bygga poddar med inneslutning, data- och strömförsörjning innan racken levereras
  • Flexibel konfiguration
    Kompatibel med en mängd olika kylnings-, inneslutnings-, data- och strömförsörjningslösningar
  • Oberoende podd
    Eliminerar behovet att hänga infrastrukturkomponenterna från taket eller installera dem under golv
  • Redo för rack
    Racken kan rullas på plats och anslutas till podden
  • Snabb driftsättning
    Konstruerad för att monteras snabbt och enkelt, vilket minskar konstruktionsarbetet
  • Förenklad utformning
    Mer förutsägbar tidsram för slutförande av infrastruktur

Luftflödeshantering Egenskaper & fördelar

Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Albanien , Österrike , Bosnien och Herzegovina , Belgien , Bulgarien , Kanada , Schweiz , Serbien och Montenegro , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Danmark , Estland , Spanien , Finland , Frankrike , Storbritannien , Georgien , Grekland , Kroatien , Ungern , Irland , Israel , Island , Italien , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Lettland , Moldavien , Makedonien , Malta , Nederländerna , Norge , Polen , Portugal , Rumänien , Ryssland , Sverige , Slovenien , Slovakien , Turkiet , Ukraina , Amerikas Förenta Stater

Print Technical Specification

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    603mm , 60.3cm
  • Maximal bredd
    1504mm , 150.45cm
  • Maximalt djup
    748mm , 74.8cm
  • Nettovikt
    145.06kg
  • Leveransvikt
    179.39kg
  • Leveranshöjd   
    773mm , 77.3cm
  • Leveransbredd
    1580mm , 158.0cm
  • Leveransdjup  
    814mm , 81.4cm

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Annat miljömässigt tillmötesgående
    China RoHS
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

7100KB

Uppdaterad den

2018-08-13

Brochure detailing HyperPod system offer
Bid Spec
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Source ZIP

sizeText

35KB

Uppdaterad den

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
PDF

sizeText

262KB

Uppdaterad den

2018-08-13

HyperPod Guide Specification
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 6 Feet Aisle, Shrink roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Simple roof
Hyperpod, Short Frame, 4 Feet Aisle, Drop out roof