Dela:

Högeffektiva kylvattenenheter, nedåtriktat flöde, bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor

HDCV

Description: Perimeterkylning av medelstora och stora datacenters
Högeffektiva kylvattenenheter, nedåtriktat flöde, bakåtriktade fläktar och elektroniskt kommuterad motor

Uniflair LE Egenskaper & fördelar

  • Enkel åtkomst för service
    Radbaserad utrustning innebär att alla komponenter som kan hanteras av användaren kan bytas ut/underhållas i den varma eller kalla gången.
  • Serviceövervakning
    Alla övervakningsenheterna i enheten möjliggör förebyggande underhåll och kontroll av driftförhållandena i systemet under drift.
  • Driftservice
    Tillåter underhåll/byte av kritiska komponenter medan systemet är i drift.
  • System för byggnadshantering
    Enheterna är konstruerade för att kunna fungera tillsammans med de vanligaste BMS-systemen, inkluderande BACnet och Modbus.
  • Lokalt nätverk
    Skapar en delad styrning mellan alla tillgängliga resurser för maximal energieffektivitet och en kontrollerad hantering av gruppen i nödsituationer
  • Automatic Floor Pressurization System
    Säkerställer stabilt luftflödestryck under golv oberoende av ändringar som görs ovanför golvet
  • Nätverksgränssnitt
    Möjliggör underhåll genom att ansluta enheten direkt till nätverket med en dedikerad IP-adress, vilket innebär att det inte krävs någon proxy såsom en server. Underhåll är tillgängligt via webbläsare, Telnet eller SSH. Meddelandefunktioner informerar dig om problem när de uppkommer.
  • Direktdrivmotorer
    Belastning av lager har nästan eliminerats, vilket ökar livslängden. Låter integrerad fläkt/motorenhet balanseras av fabriken, vilket minskar vibration och gör uppstarten snabbare.
  • Aktiv responsstyrning
    Övervakar och justerar aktivt kylkapaciteten för att säkerställa korrekta inloppstemperaturer till servern. Tack vare mikroprocessorstyrningen fås synlighet till drift och status för enheten.
  • Elektronisk expansionsventil (regulator)
    Optimering av kylmedlet vid all belastning och alla temperaturförhållanden. Kontinuerlig, indirekt övervakning av kylmedelspåfyllning
  • Redundanta komponenter
    Vissa felställen i systemet har redundanta komponenter för att upprätthålla tillgänglighet och driftsäkerhet.
  • Flerfunktionell mikroprocessorstyrning
    Gör att enheten kan återstarta efter strömavbrott utan ingripande; Möjliggör redundans på rumsnivå med upp till tio enheter som arbetar i en grupp; Användarvänlig navigering med ikonbaserade displayer som indikerar driftläge, liksom även rumsförhållanden; Möjliggör kommunikation med multipla systemprotokoll för byggnadshantering.
  • Ekonomisering
    En effektiv metod att utnyttja låg yttre lufttemperatur till kylning av datacentralen.
  • Optimerad hantering
    Anslutning mellan Computer Room Air Conditioners och kylarna säkerställer energieffektivitet, baserat på verkliga, momentana lastförhållanden (tillval)
  • Modulär strategi
    Modulär design av det mekaniska systemet och styrsystemen möjliggör stegvis uppbyggnad av kylningens infrastruktur till att matcha anläggningens kylbehov. Detta minskar CAPEX-kostnaderna avsevärt och möjliggör uppskjutna investeringar under anläggningens hela livslängd.
  • Tandemkompressorer
    Tyst och effektiv drift av kompressorer, anslutna till en gemensam kylkrets för etablerad kapacitetsstyrning (inte tillgänglig för vissa modeller/konfigureringar)
  • Elektroniskt kommuterade fläktar
    Erbjuder högsta möjliga efektivitet och minskar den totala energiförbrukningen genom att matcha kraven på luftflöde mot värmelasten i datacentret.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominica , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Grenada , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Saint Kitts och Nevis , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent och Grenadinerna , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

220KB

Uppdaterad den

2018-06-08

Register mapping for the 50 Hz HDCV units.
Brochure
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

281KB

Uppdaterad den

2018-08-15

Overview of the perimeter cooling CW models with technical specifications and features
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

146KB

Uppdaterad den

2018-10-26

This is the ETL listing for Uniflair LE units for UL-1995
Titel
sizeText
Uppdaterad den