Galaxy VX 750 kVA skalbar till 1 500 kVA 400V, start under kontorstid

Galaxy VX 750 kVA skalbar till 1 500 kVA 400V, start under kontorstid

GVX750K1500HS

Description: Mycket effektivt, skalbart strömskydd med 3-fas och flexibla driftlägen för stora anläggningar, datacenter och affärskritiska applikationer.

Omfattar : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 750 kVA skalbar till 1 500 kVA 400V, start under kontorstid

Mycket effektivt, skalbart strömskydd med 3-fas och flexibla driftlägen för stora anläggningar, datacenter och affärskritiska applikationer.

Omfattar : Installationshandbok , Nätverksstyrkort , Driftsättning

Galaxy VX Egenskaper & fördelar

  • Brett inspänningsområde
    Designad för att spara batteriliv i tuffa elektriska miljöer.
  • Effektfaktorkorrigering
    Minimerar installationskostnaderna eftersom mindre generatorer och kablar kan användas.
  • Läge ECOnversion
    Driftsätt som säkerställer mycket hög effektivitet under batteriladdning, finjustering av effektfaktorn och säkerställande av Class 1-reglering av utspänningen.
  • Robust drift
    Ingen effektbegränsning i kW upp till 40 grader C eller 104 grader F.
  • ECO-läge
    Driftläge som vid goda förutsättningar för strömförsörjning tar omvägar runt outnyttjade elkomponenter för att uppnå en mycket hög drifteffektvitet utan att göra avkall på skyddet.
  • Internt skydd mot backmatning
    Ökar systemförsvaret vad gäller elavvikelser.
  • Kompatibelt med Schneider Electrics litiumjonbatterilösning
    Minskar systemets format och vikt, kylnings- och underhållsbehov samt den totala ägandekostnaden. Ger dessutom dubbelt så lång livslängd med VRLA-batterier och förbättrar förutsägbarheten och hanterbarheten vid säkerhetskopieringar.
    Klicka här för mer information.
  • Parallellredundans möjlig
    Driv den anslutna utrustningen med flera UPS-enheter så att systemets redundans ökar
  • Flexibel energilagring
    Konventionella elektrolytfyllda och modulära batterier tillsammans med olika laddningsmetoder möjliggör anpassning till specifika back-up-krav.
  • Parallellkapacitet möjlig
    Ökar den totala strömkapaciteten genom att använda flera UPS-enheter samtidigt.
  • Flera servicenivåer
    Med alternativ för paket eller enskilda servicekomponenter har våra tjänster strukturerats så att du själv kan välja vad du vill att APC ska göra för dig.
  • StruxureOn aktiverad
    Förenkla drift och underhåll av utrustningen med leverantörsneutral, molnbaserad programvara och tjänster.
  • 5x8 startup-service ingår
    Krävs för full täckning under fabriksgaranti
  • Kompatibelt med StruxureWare Data Center Expert
    Gör det möjligt med centraliserad hantering via APC InfraStruXure® Central.
  • Åtkomst framifrån för underhåll
    Förenklar montering och underhåll och minimerar samtidigt kraven på utrymme.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominica , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Grenada , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Guyana , Hongkong , Kroatien , Haiti , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Saint Kitts och Nevis , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Portugal , Paraguay , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent och Grenadinerna , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    750.0 Kwatt / 750.0 kVA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    1.5 Mwatt / 1.5 MVA
  • Nominell utspänning
    400V 3PH
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50 Hz, 60 Hz
  • Utgångsfrekvens (osynkroniserad)
    50 Hz +/- 0,1 % vid 50 Hz nominell frekvens
  • Andra utmatningsspänningar
    380, 415, 440
  • Laddningscrestfaktor
    3 med THC <5 %
  • Topologi
    Double Conversion Online
  • Vågformstyp
    Sinusvåg
  • Överlastdrift
    150 % i 1 minut, 125 % i 10 minuter
  • utspänning THD
    < 2% linjär last och <3% icke-linjär last

Ingång

  • Nominell inspänning
    400V 3PH
  • Infrekvens
    40–70 Hz
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Ineffekt total harmonisk distortion
    Mindre än 3% vid full last
  • Andra ingångsspänningar
    380, 415, 440
  • Maximal kortslutningsmotstånd (Icw)
    100.0kAmps
  • Maximal strömstyrka in
    1276.0A
  • Effektfaktor på ingångssidan vid full last
    1.0

Batterier & drifttid

  • Batterityp
    Inga interna batterier - använder yttre batterisystem
  • Nominell batterispänning
    480 V
  • Slut på urladdning av batterispänning
    384 V dc

Kommunikation och hantering

  • Förinstallerade SmartSlot-kort
    AP9635
  • Manöverpanel
    7" Touch Screen Display
  • Akustiskt larm
    Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
  • Antal lediga Smart Slot-platser
    2

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    1970mm , 197.0cm
  • Maximal bredd
    3800mm , 380.0cm
  • Maximalt djup
    900mm , 90.0cm
  • Nettovikt
    2496.0kg
  • Leveransvikt
    3737.0kg
  • Leveranshöjd   
    2150mm , 215.0cm
  • Leveransbredd
    5160mm , 516.0cm
  • Leveransdjup  
    1060mm , 106.0cm
  • Färg
    White

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95% non-condensing %
  • Meter över havet - drift
    0-999.9meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95% non-condensing %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter
  • Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
    69.5dBA
  • Online termisk avledning
    129025.0BTU/h
  • Skyddsklass
    IP 20

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Standardgaranti
    1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Batteriföreskrift
    Kompatibel
  • Proposition 65 Warning
    Finns under dokumentationsflik
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

4488KB

Uppdaterad den

2018-09-14

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

sizeText

26652KB

Uppdaterad den

2018-08-08

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
Design/konfiguration
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

3442KB

Uppdaterad den

2018-07-03

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

3737KB

Uppdaterad den

2018-08-08

OSHPD pre-approval letter
PDF

sizeText

185KB

Uppdaterad den

2018-08-08

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA

Kategori

Underkategori.


(1) års utökad på-plats-garanti med serviceplan för (1) Galaxy VX batteriram

Kompletta servicepaket där du själv kan bestämma omfattningen baserat på vad du behöver för att kunna driva din lösning på ett effektivt sätt, minimera stilleståndstiden och förvalta kostnaderna.

(1) år Advantage Prime Serviceplan för (1) Galaxy VX 750 skalbar till 1 500 kVA UPS

Kompletta servicepaket där du själv kan bestämma omfattningen baserat på vad du behöver för att kunna driva din lösning på ett effektivt sätt, minimera stilleståndstiden och förvalta kostnaderna.

1 års fjärrövervakad service för (100) noder

En tjänst för dygnetruntövervakning som fungerar som primär eller sekundär supportservice. Utbildade tekniker övervakar situationen i den fysiska infrastrukturen och hjälper till att ta fram en diagnos, identifiera och lösa problem innan de blir allvarliga.

1 år 4HR 7X24 responsuppgradering till fabriksgaranti eller befintligt serviceavtal för 501 kVA och över

Kompletta servicepaket där du själv kan bestämma omfattningen baserat på vad du behöver för att kunna driva din lösning på ett effektivt sätt, minimera stilleståndstiden och förvalta kostnaderna.

Litiumjonbatteriomvandling, serviceplan med (5) Typ G UL-racklösning – Offert för elektrisk ombyggnad lämnas separat

Installation, underhåll, byte eller borttagning av dina UPS-batterier, välj batteriservice och ligg steget före potentiella fel

(2) års utökad på-plats-garanti med serviceplan för (1) Galaxy VX batteriram

Kompletta servicepaket där du själv kan bestämma omfattningen baserat på vad du behöver för att kunna driva din lösning på ett effektivt sätt, minimera stilleståndstiden och förvalta kostnaderna.

Litiumjonbatteriomvandling, serviceplan med (3) Typ G UL-racklösning – Offert för elektrisk ombyggnad lämnas separat

Installation, underhåll, byte eller borttagning av dina UPS-batterier, välj batteriservice och ligg steget före potentiella fel

2 års fjärrövervakad service för (100) noder

En tjänst för dygnetruntövervakning som fungerar som primär eller sekundär supportservice. Utbildade tekniker övervakar situationen i den fysiska infrastrukturen och hjälper till att ta fram en diagnos, identifiera och lösa problem innan de blir allvarliga.

Litiumjonbatteriomvandling, serviceplan med (6) Typ G UL-racklösning – Offert för elektrisk ombyggnad lämnas separat

Installation, underhåll, byte eller borttagning av dina UPS-batterier, välj batteriservice och ligg steget före potentiella fel


Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt