Galaxy VX 1 500 kVA N+1 Redundant UPS 400 V, start efter kontorstid

GVX1750K1500HS

Description: Mycket effektivt, skalbart strömskydd med 3-fas och flexibla driftlägen för stora anläggningar, datacenter och affärskritiska applikationer.

Omfattar : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Galaxy VX 1 500 kVA N+1 Redundant UPS 400 V, start efter kontorstid

Mycket effektivt, skalbart strömskydd med 3-fas och flexibla driftlägen för stora anläggningar, datacenter och affärskritiska applikationer.

Omfattar : Installationshandbok , Nätverksstyrkort , Driftsättning

Galaxy VX Egenskaper & fördelar

  • Kompatibelt med StruxureWare Data Center Expert
    Gör det möjligt med centraliserad hantering via APC InfraStruXure® Central.
  • Åtkomst framifrån för underhåll
    Förenklar installationen och underhållet av UPS och minimerar samtidigt utrymmeskraven.
  • 5x8 startup-service ingår
    Krävs för full täckning under fabriksgaranti
  • StruxureOn aktiverad
    Förenkla drift och underhåll av utrustningen med leverantörsneutral, molnbaserad programvara och tjänster.
  • Flera servicenivåer
    Med alternativ för paket eller enskilda servicekomponenter har våra tjänster strukturerats så att du själv kan välja vad du vill att APC ska göra för dig.
  • Parallellkapacitet möjlig
    Ökar den totala kapaciteten genom att använda flera UPS:er samtidigt.
  • Kompatibelt med Schneider Electrics litiumjonbatterilösning
    Minskar systemets format och vikt, kylnings- och underhållsbehov samt den totala ägandekostnaden. Ger dessutom dubbelt så lång livslängd med VRLA-batterier och förbättrar förutsägbarheten och hanterbarheten vid säkerhetskopieringar.
    Klickahär om du vill veta mer.
  • Internt skydd mot backmatning
    Ökar systemförsvaret vad gäller elavvikelser.
  • Flexibel energilagring
    Konventionella elektrolytfyllda och modulära batterier tillsammans med olika laddningsmetoder möjliggör anpassning till specifika back-up-krav.
  • Parallellredundans möjlig
    Strömsätt den anslutna utrustningen med flera UPS-strömkällor för att öka systemredundansen
  • Läge ECOnversion
    Driftläge som garanterar ultrahög effektivitet under batteriladdning förbättrar effektfaktorn och garanterar förstklassig reglering av utspänningen.
  • Effektfaktorkorrigering
    Minimerar installationskostnaderna genom att möjliggöra användning av mindre generatorer och kablar.
  • ECO-läge
    Driftläge som vid goda förutsättningar för strömförsörjning tar omvägar runt outnyttjade elkomponenter för att uppnå en mycket hög drifteffektvitet utan att göra avkall på skyddet.
  • Robust drift
    Ingen strömförlust i kW upp till 40 grader C eller 104 grader F.
  • Brett inspänningsområde
    Utformad för krävande elektriska miljöer för att spara batteritid.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominica , Algeriet , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Grenada , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Guyana , Hongkong , Kroatien , Haiti , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Saint Kitts och Nevis , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Portugal , Paraguay , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent och Grenadinerna , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Utgång

  • Uteffekt, kapacitet
    1.5 Mwatt / 1.5 MVA
  • Maximal konfigurerbar effekt (watt)
    1.5 Mwatt / 1.5 MVA
  • Nominell utspänning
    400V 3PH
  • Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
    50 Hz, 60 Hz
  • Utgångsfrekvens (osynkroniserad)
    50 Hz +/- 0,1 % vid 50 Hz nominell frekvens
  • Andra utmatningsspänningar
    380, 415, 440
  • Laddningscrestfaktor
    3 med THC <5 %
  • Topologi
    Double Conversion Online
  • Vågformstyp
    Sinusvåg
  • Överlastdrift
    150 % i 1 minut, 125 % i 10 minuter
  • utspänning THD
    < 2% linjär last och <3% icke-linjär last

Ingång

  • Nominell inspänning
    400V 3PH
  • Infrekvens
    40–70 Hz
  • Typ av anslutning på ingångssidan
    Hard Wire 4-wire (3PH + G)
  • Ineffekt total harmonisk distortion
    Mindre än 3% vid full last
  • Andra ingångsspänningar
    380, 415, 440
  • Maximal kortslutningsmotstånd (Icw)
    100.0kAmps
  • Maximal strömstyrka in
    2552.0A
  • Effektfaktor på ingångssidan vid full last
    1.0

Batterier & drifttid

  • Batterityp
    Inga interna batterier - använder yttre batterisystem
  • Nominell batterispänning
    480 V
  • Slut på urladdning av batterispänning
    384 V dc
  • Verkningsgrad

Kommunikation och hantering

  • Förinstallerade SmartSlot-kort
    AP9635
  • Manöverpanel
    7" Touch Screen Display
  • Akustiskt larm
    Akustiska och visuella larm som prioritetsordnas efter angelägenhet
  • Antal lediga Smart Slot-platser
    2

Mått och vikt

  • Maximal höjd
    1970mm , 197.0cm
  • Maximal bredd
    6200mm , 620.0cm
  • Maximalt djup
    900mm , 90.0cm
  • Nettovikt
    4530.0kg
  • Leveransvikt
    5825.0kg
  • Leveranshöjd   
    2150mm , 215.0cm
  • Leveransbredd
    7380mm , 738.0cm
  • Leveransdjup  
    1060mm , 106.0cm
  • Färg
    White

Miljökrav

  • Operating Temperature
    0 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, drift
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Meter över havet - drift
    0-999.9meter
  • Temperatur, lagring
    -15 - 40 °C
  • Relativ fuktighet, lagring
    0 - 95 (non-condensing) %
  • Lagring - meter över havet
    0-15000meter
  • Hörbart ljud 1 meter från enhetens yta
    68.0dBA
  • Online termisk avledning
    261497.0BTU/h
  • Skyddsklass
    IP 20

Uppfyllda normer

  • Godkännanden
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
  • Standardgaranti
    1 års reparation på plats eller byte till fabriksauktoriserad Start-UP

Hållbar Erbjudandet Status

  • RoHS
    Kompatibel
  • REACH
    REACH: Innehåller inga SVHC:er
  • Batteriföreskrift
    Kompatibel
  • Proposition 65 Warning
    Finns under dokumentationsflik
Manualer & Garantier
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

26652KB

Uppdaterad den

2018-11-15

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

sizeText

4488KB

Uppdaterad den

2018-11-13

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

sizeText

248KB

Uppdaterad den

2018-07-03

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

sizeText

1830KB

Uppdaterad den

2018-07-03

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

sizeText

1575KB

Uppdaterad den

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Design/konfiguration
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

3442KB

Uppdaterad den

2018-11-14

Contains technical data, facility planning, drawings, options. Go to https://www.productinfo.schneider-electric.com/portals/ui/galaxyvx_iec/ for digital manuals.
Myndighetsgodkännanden
Titel
sizeText
Uppdaterad den
PDF

sizeText

180KB

Uppdaterad den

2018-11-15

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

sizeText

3737KB

Uppdaterad den

2018-11-15

OSHPD pre-approval letter
PDF

sizeText

185KB

Uppdaterad den

2018-11-15

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

sizeText

453KB

Uppdaterad den

2018-11-13

EU Declaration of Conformity
PDF

sizeText

76KB

Uppdaterad den

2018-06-14

Certificate of Origin
Bid Spec
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Source ZIP

sizeText

79KB

Uppdaterad den

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
PDF

sizeText

372KB

Uppdaterad den

2018-06-13

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 400V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Titel
sizeText
Uppdaterad den
Galaxy VX, System Wiring
Galaxy VX, System One Line, 1000-1250-1500kW, 1 Module Single Mains
Galaxy VX, System One Line, 1000-1250-1500kW, 1 Module Dual Mains with MBC
Galaxy VX, Mechanicals
BIM Models, UPS, Galaxy VX

Kategori

Underkategori.


Litiumjonbatteriomvandling, serviceplan med (5) Typ G UL-racklösning – Offert för elektrisk ombyggnad lämnas separat

Installation, underhåll, byte eller borttagning av dina UPS-batterier, välj batteriservice och ligg steget före potentiella fel

Litiumjonbatteriomvandling, serviceplan med (3) Typ G IEC-racklösning – Offert för elektrisk ombyggnad lämnas separat

Installation, underhåll, byte eller borttagning av dina UPS-batterier, välj batteriservice och ligg steget före potentiella fel

(2) års utökad på-plats-garanti med serviceplan för (1) Galaxy VX batteriram

Kompletta servicepaket där du själv kan bestämma omfattningen baserat på vad du behöver för att kunna driva din lösning på ett effektivt sätt, minimera stilleståndstiden och förvalta kostnaderna.

Startservice för 1 litiumjon-batteriskåp med (17) batterimoduler

Funktionen innehåller de viktigaste funktionerna, expertisen och de verktyg som behövs för att snabbt och effektivt införa din APC-lösning.

Schemalagd uppgradering till 7X24 för befintligt PM-besök eller ytterligare PM-besök för 501 kVA eller däröver

Utförs någon gång under din UPS eller ditt kylningssystems livscykel, oavsett din servicekontraktstatus. Tjänster på begäran omfattar reservdelar tjänster för batterier, delar, reaktiv tid och material (T&M), etc.

2 års fjärrövervakad service för (100) noder

En tjänst för dygnetruntövervakning som fungerar som primär eller sekundär supportservice. Utbildade tekniker övervakar situationen i den fysiska infrastrukturen och hjälper till att ta fram en diagnos, identifiera och lösa problem innan de blir allvarliga.

1 års fjärrövervakad service för (100) noder

En tjänst för dygnetruntövervakning som fungerar som primär eller sekundär supportservice. Utbildade tekniker övervakar situationen i den fysiska infrastrukturen och hjälper till att ta fram en diagnos, identifiera och lösa problem innan de blir allvarliga.

(1) avtal om besök för inspektion för (1) Galaxy VX 1 500 kVA N+1 Redundant UPS

Utförs någon gång under din UPS eller ditt kylningssystems livscykel, oavsett din servicekontraktstatus. Tjänster på begäran omfattar reservdelar tjänster för batterier, delar, reaktiv tid och material (T&M), etc.

1 års APC fjärrövervakningsservice för 1 nod

En tjänst för dygnetruntövervakning som fungerar som primär eller sekundär supportservice. Utbildade tekniker övervakar situationen i den fysiska infrastrukturen och hjälper till att ta fram en diagnos, identifiera och lösa problem innan de blir allvarliga.

Litiumjonbatteriomvandling, serviceplan med (7) Typ G IEC-racklösning – Offert för elektrisk ombyggnad lämnas separat

Installation, underhåll, byte eller borttagning av dina UPS-batterier, välj batteriservice och ligg steget före potentiella fel


Visa Resultat per sida

Relaterade produkter, tillbehör och tjänster

Se alla extra tillbehör för denna produkt