Dela:

Data Center Expert: Licensnyckel för 500 noder

SWDCE500NIF-DIGI

Description: Ett IT-klart skalbart övervakningssystem som samlar in, organiserar och förmedlar kritiska varningar, övervakningsvideo och nyckelinformation och som ger en enhetlig bild av komplexa fysiska infrastrukturmiljöer inom nätverket.

StruxureWare Data Center Expert Egenskaper & fördelar

  • Grafiska trendanalyser
    Få aktuella och historiska data för alla enheter eller grupper av enheter. Beräkna och rita grafer med logisk korrelation för at visualisera möjliga hot-trender.
  • Centraliserad larmfunktion
    Få tillgång till varningshistorik från flera apparater genom en central databas. Sortera varningar efter typ, datum, apparat och/eller enhetsgrupp.
  • Anpassad rapportering
    Skapa, spara och schemalägg användardefinierade rapporter som att förenkla insamlingen, distributionen och analysen av data.
  • Lokaliserat användarinterface
    Erbjuder lokaliserade notifieringar, beskrivningar och rekommenderade åtgärder för APC-enheter på tio olika språk
  • Inbyggd datalagring
    Hårddiskar med hög kapacitet ger en generös mängd inre datalagring, medan NAS (Network Attached Storage) stöder lagring och arkivering av data för längre tid.
  • API för webbtjänster
    Erbjuder möjligheten att integrera InfraStruXure Central data och event i existerande IT-applikationer och IT-verktyg som kan aktivera serviceanrop över webben
  • Expanderbar arkitektur
    Nycklar för tillgängliga noder och applikationslicenser utvidgar plattformens förmåga att anpassa sig till föränderliga affärsbehov.
  • Add-on modbus TCP outputmodul
    Integrerar data och utvalda event från enheter styrda av InfraStruXure Central i existerande Building Management System genom Ethernetöverföring
  • Tilläggsapplikation för övervakning
    Öka synligheten för dina kritiska tillgångar med styrsystem för fysiska hot och övervaka och spela in all aktivitet i skyddade områden. Centraliserad lagring låter användaren gå igenom, söka och tagga övervakningsevent för framtida behov.
  • Kan integreras med applikationer för InfraStruXure
    Uppnå integrerad energieffektivitet, predikativ planering och datacenteroperationer i realtid genom tillägg av applikationer för InfraStruxure Management; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost & InfraStruxure Mobile.
  • Realtidsövervakning
    APC Enterprise Manager ger övervakning i realtid av APC-enheter, vilket gör det möjligt för dig att snabbt åtgärda störningar som skulle kunna påverka tillgängligheten i nätverket. Enterprise Managers standardskärmbild över enhetens status kategoriserar varje APC-tillverkad UPS i nätverket efter dess aktuella status och ger en beskrivning av problemen allt eftersom de uppstår.
  • Centraliserad hantering
    Tillåter centralhantering och kontroll av ett stort nätverk med verktyg.
  • Larmfilter
    Anpassa användarinterfacet för att visa enheter i kritiska status, varningsstatus eller normal driftstatus.
  • Felnotering
    Händelseavisering i realtid minimerar svarstiderna vid situationer som uppstår i den fysiska infrastrukturen. Detta innebär att IT-administratören kan minska genomsnittstid till reparation, förbättra effektiviteten och maximera upptiden.
  • NMS-integrering
    Integrerar SNMP-fällor med Enterprise Management System och låter användarna se notifieringar genererade av enheter som styrs av InfraStruXure Central
  • Fritextsökning
    Lokalisera snabbt enheter och varningar genom fri textsökning.
  • Support för enheter från olika leverantörer
    Omfattande övervakning av SNMP-enheter av olika tillverkare i ett nätverk. Synliggöra existerande SNMP-enheter genom tröskelnotifiering, datatrender och rapporter.
  • Unified console
    Anpassningsbara applikationer med Windows och Linux-klienter som ger ögonblicklig access till InfraStruXure Central-applikationen från varsomhelst i nätverket.
  • Masskonfigurering
    Ger med nätverkshanteringskort en heltäckande kapabilitet till masskonfigurering som låter användare skapa, spara och pusha konfigureringar eller specifika enhetsinställningar till likartade APC-enheter.
  • Massuppdatering av inbyggd programvara
    Minsta installationstiden och komplexiteten bland hanterade enheter genom att samtidigt uppgradera firmware för flera APC-enheter på en gång.
  • Automatisk avsökning
    Minskar den tid som krävs för att installera och distribuera fysiska infrastrukturenheter genom att automatiskt identifiera hanterbara enheter i nätverket.
  • Advanced device grouping
    Definiera användaråtkomst och visningsmöjligheter för enskilda grupper. Reglera åtkomsten till enheter genom att begränsa antalet administratörsspecificerade konton.
  • Privata nätverk
    Reducera antalet IP-adresser som behövs på det publika nätverket för att hantera enheter genom att placera dem i ett isolerat och säkert nätverk.
  • Anpassad mappning
    Anpassade bakgrunder, unika användardefinierade ikoner och enhetsplacering med enkel drag-and-drop gör det lätt att identifiera problematiska enheter med ett ögonkast, något som definitivt minskar nedtid, fel och kostnader.
  • Anpassningsbar användaraccess
    Definiera användaråtkomst och visningsmöjligheter för enskilda grupper. Reglera åtkomsten till enheter genom att begränsa antalet administratörsspecificerade konton.
  • Krypterad kommunikation
    128 Bit, SSL-krypterad kommunikationer mellan klient och server, tilsammans med krypterade användarID och lösenord hjälper till att skydda dina resurser.
  • Fjärrbevakningssupportsupport
    Webb-baserad service som tjänar som ett andra par ögon som övervakar hälsan hos företagets fysiska infrastruktur. Erfarna experter ger dygnet runt-bevakning och hjälper till att diagnosticera problem innan de blir kritiska.
Produktdistribution
Produktdistribution

Andorra , Förenade Arabemiraten , Afghanistan , Antigua och Barbuda , Anguilla , Albanien , Armenien , Nederländska Antillerna , Angola , Argentina , Österrike , Australien , Aruba , Azerbadjan , Bosnien och Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgien , Burkina Faso , Bulgarien , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasilien , Bahamas , Bhutan , Botswana , Vitryssland , Belize , Kanada , Demokratiska republiken Kongo , Centralafrikanska republiken , Kongo , Schweiz , Elfenbenskusten , Cooköarna , Chile , Kamerun , Kina , Colombia , Costa Rica , Serbien och Montenegro , Kuba , Cypern , Tjeckiska republiken , Tyskland , Djibouti , Danmark , Dominica , Dominikanska republiken , Algeriet , Ecuador , Estland , Egypten , Västra Sahara , Eritrea , Spanien , Etiopien , Finland , Fiji , Falklandsöarna , Frankrike , Gabon , Storbritannien , Grenada , Georgien , Franska Guyana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Ekvatorialguinea , Grekland , Guatemala , Guyana , Hongkong , Honduras , Kroatien , Haiti , Ungern , Indonesien , Irland , Israel , Indien , Irak , Iran , Island , Italien , Jamaica , Jordanien , Japan , Kenya , Kambodja , Saint Kitts och Nevis , Sydkorea , Kuwait , Caymanöarna , Kazakstan , Libanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Litauen , Luxemburg , Lettland , Marocko , Moldavien , Madagaskar , Makedonien , Mali , Myanmar , Mongoliet , Martinique , Mauretanien , Malta , Mauritius , Malawi , Mexiko , Malaysia , Moçambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Nederländerna , Norge , Nepal , Nya Zeeland , Oman , Panama , Peru , Papua Nya Guinea , Filippinerna , Pakistan , Polen , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Réunion , Rumänien , Ryssland , Rwanda , Saudiarabien , Sudan , Sverige , Singapore , Slovenien , Slovakien , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Surinam , El Salvador , Turks- och Caicosöarna , Tchad , Togo , Thailand , Tadzjikistan , Turkmenistan , Tunisien , TP , Turkiet , Trinidad och Tobago , Taiwan , Tanzania , Ukraina , Uganda , Amerikas Förenta Stater , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent och Grenadinerna , Venezuela , Amerikanska Virgin Islands , Vietnam , XF , Jemen , Mayotte , Sydafrika , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Titel
sizeText
Uppdaterad den